Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Passe o rato sobre a imagem para a aumentar
Número da peça:
candidatos encontrados.Type | [M] Material | [S]Surface Treatment | |
No Washer | With Washers | ||
UWANSL | UWANSLZ | EN 1.4301 Equiv. + Rubber | Buffing |
UWANL | UWANLZ | EN 1.0715 Equiv. + Rubber | Chrome Plating |
Part Number | — | L | — | H | — | Washer Selection |
UWANLZ10 | — | 100 | — | 27 | — | G |
Part Number | L | H | Washer Selection Select washer type only | L1 | M | A | (t) | Allowable Load (N) | |
Type | D | ||||||||
UWANL UWANSL UWANLZ (With Washers) UWANSLZ (With Washers) | 10 | 80 | 27 | G (EN 1.0715 Equiv. Chrome-plating) B (EN 1.0715 Equiv. Electrostatic Paint, Black) S (EN 1.4301 Equiv.) | 90 | 5 | 50 | 11.5 | 2500 |
50 | |||||||||
100 | 27 | 110 | 70 | ||||||
50 | |||||||||
110 | 27 | 120 | 80 | ||||||
50 | |||||||||
120 | 27 | 130 | 90 | ||||||
50 | |||||||||
125 | 27 | 135 | 95 | ||||||
50 | |||||||||
160 | 27 | 170 | 130 | ||||||
50 | |||||||||
200 | 27 | 210 | 170 | ||||||
50 | |||||||||
250 | 27 | 260 | 220 | ||||||
50 | |||||||||
12 | 150 | 40 | 162 | 8 | 120 | 13.5 | |||
75 | |||||||||
188 | 40 | 200 | 158 | ||||||
75 | |||||||||
238 | 40 | 250 | 208 | ||||||
75 | |||||||||
288 | 40 | 300 | 258 | ||||||
75 |
·Rubber wrapped handle helps easy grip.
■Details of surface treatment
Name | Layer thickness (µm) | Applicable materials | Application Example | Purpose/Features | Note | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No Washer | With Washers | ||||||
Chrome Plating | — | Steel Copper Copper Alloy | — | Glossy appearance Good corrosion resistance Sliding between chrome plated surfaces is easy to seize | If necessary, deep recesses with nickel underplating are not allowed | UWANL | UWANLZ |
Buffing | — | — | — | — | — | UWANSL | UWANSLZ |
* It can be used as a reference value.
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
3.66 € ( 4.36 € ) | 5 dias úteis |
4.22 € ( 5.02 € ) | 5 dias úteis |
3.72 € ( 4.43 € ) | 5 dias úteis |
4.27 € ( 5.08 € ) | 5 dias úteis |
3.84 € ( 4.57 € ) | 5 dias úteis |
4.35 € ( 5.18 € ) | 5 dias úteis |
4.03 € ( 4.80 € ) | 5 dias úteis |
4.46 € ( 5.31 € ) | 5 dias úteis |
4.09 € ( 4.87 € ) | 5 dias úteis |
4.59 € ( 5.46 € ) | 5 dias úteis |
4.41 € ( 5.25 € ) | 5 dias úteis |
5.28 € ( 6.28 € ) | 5 dias úteis |
4.73 € ( 5.63 € ) | 5 dias úteis |
5.36 € ( 6.38 € ) | 5 dias úteis |
5.65 € 3.79 € ( 4.51 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
5.79 € ( 6.89 € ) | 5 dias úteis |
5.92 € ( 7.04 € ) | 5 dias úteis |
6.55 € ( 7.79 € ) | 5 dias úteis |
6.48 € ( 7.71 € ) | 5 dias úteis |
6.75 € ( 8.03 € ) | 5 dias úteis |
7.06 € ( 8.40 € ) | 5 dias úteis |
9.06 € ( 10.78 € ) | 5 dias úteis |
7.94 € ( 9.45 € ) | 5 dias úteis |
9.95 € ( 11.84 € ) | 5 dias úteis |
4.35 € ( 5.18 € ) | 5 dias úteis |
4.35 € ( 5.18 € ) | 5 dias úteis |
4.78 € ( 5.69 € ) | 5 dias úteis |
4.91 € ( 5.84 € ) | 5 dias úteis |
4.91 € ( 5.84 € ) | 5 dias úteis |
5.36 € ( 6.38 € ) | 5 dias úteis |
4.41 € ( 5.25 € ) | 5 dias úteis |
4.41 € ( 5.25 € ) | 5 dias úteis |
4.85 € ( 5.77 € ) | 5 dias úteis |
4.97 € 1.64 € ( 1.95 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
4.97 € ( 5.91 € ) | 5 dias úteis |
5.36 € ( 6.38 € ) | 5 dias úteis |
4.54 € ( 5.40 € ) | 5 dias úteis |
4.54 € ( 5.40 € ) | 5 dias úteis |
4.97 € ( 5.91 € ) | 5 dias úteis |
5.04 € ( 6.00 € ) | 5 dias úteis |
5.04 € ( 6.00 € ) | 5 dias úteis |
5.47 € ( 6.51 € ) | 5 dias úteis |
4.73 € ( 5.63 € ) | 5 dias úteis |
4.73 € ( 5.63 € ) | 5 dias úteis |
5.17 € ( 6.15 € ) | 5 dias úteis |
5.17 € ( 6.15 € ) | 5 dias úteis |
5.17 € ( 6.15 € ) | 5 dias úteis |
5.60 € ( 6.66 € ) | 5 dias úteis |
4.78 € ( 5.69 € ) | 5 dias úteis |
4.78 € ( 5.69 € ) | 5 dias úteis |
5.22 € ( 6.21 € ) | 5 dias úteis |
5.28 € ( 6.28 € ) | 5 dias úteis |
5.28 € ( 6.28 € ) | 5 dias úteis |
5.74 € ( 6.83 € ) | 5 dias úteis |
5.11 € ( 6.08 € ) | 5 dias úteis |
5.11 € ( 6.08 € ) | 5 dias úteis |
5.55 € ( 6.60 € ) | 5 dias úteis |
5.98 € ( 7.12 € ) | 5 dias úteis |
5.98 € ( 7.12 € ) | 5 dias úteis |
6.43 € ( 7.65 € ) | 5 dias úteis |
[Features] Non-slip cylindrical rod handle covered with rubber.