Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Clique na imagem para ver uma imagem ampliada
Número da peça:
candidatos encontrados.Type | Material | Surface Treatment | Accessory | ||||
Pedestal G | Pedestal S | Thread | |||||
Material | Surface Treatment | Material | Surface Treatment | Material | |||
UHFNGG | EN 1.0715 Equiv. | Chrome Plating | Zinc Die Cast | Electrostatic Paint (Silver) | EN 1.4301 Equiv. | - | SHFBS5-12 EN 1.4301 Equiv. 2 screws are included. |
UHFNSG | EN 1.4301 Equiv. | Buffing | |||||
UHFNEAG | Aluminum Alloy | Clear Anodize |
Part Number | - | Pedestal Selection |
UHFSN160 UHFNGG100 UHFNG120 | - | G |
Part Number | Pedestal Selection | L1 | Allowable Load (N) | Reference Mass (g) | Unit Price | |||
Type | L | UHFNGG | UHFNSG | UHFNEAG | ||||
UHFNGG (Steel) UHFNSG (Stainless Steel) UHFNEAG (Aluminum) | 48 | G (Zinc Die Cast) S (EN 1.4301 Equiv.) | 86 | 2000 | 90 | |||
66 | 104 | 100 | ||||||
88 | 126 | 114 | ||||||
100 | 138 | 122 | ||||||
110 | 148 | 127 | ||||||
120 | 158 | 134 | ||||||
125 | 163 | 136 | ||||||
160 | 198 | 158 |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
10.59 € ( 12.60 € ) | 5 dias úteis |
12.84 € ( 15.28 € ) | 5 dias úteis |
10.96 € ( 13.04 € ) | 5 dias úteis |
13.23 € ( 15.74 € ) | 5 dias úteis |
11.34 € ( 13.49 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
13.60 € ( 16.18 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
12.08 € ( 14.38 € ) | 5 dias úteis |
14.36 € ( 17.09 € ) | 5 dias úteis |
13.35 € ( 15.89 € ) | 5 dias úteis |
15.61 € ( 18.58 € ) | 5 dias úteis |
13.85 € ( 16.48 € ) | 5 dias úteis |
16.12 € ( 19.18 € ) | 5 dias úteis |
14.48 € ( 17.23 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
16.75 € ( 19.93 € ) | 5 dias úteis |
16.00 € ( 19.04 € ) | 5 dias úteis |
18.26 € ( 21.73 € ) | 5 dias úteis |
11.21 € ( 13.34 € ) | 5 dias úteis |
13.47 € ( 16.03 € ) | 5 dias úteis |
11.46 € ( 13.64 € ) | 5 dias úteis |
13.73 € ( 16.34 € ) | 5 dias úteis |
11.71 € ( 13.93 € ) | 5 dias úteis |
13.99 € ( 16.65 € ) | 5 dias úteis |
12.59 € ( 14.98 € ) | 5 dias úteis |
14.86 € ( 17.68 € ) | 5 dias úteis |
13.23 € 3.97 € ( 4.72 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
15.48 € ( 18.42 € ) | 5 dias úteis |
13.60 € ( 16.18 € ) | 5 dias úteis |
15.86 € ( 18.87 € ) | 5 dias úteis |
13.73 € ( 16.34 € ) | 5 dias úteis |
16.00 € ( 19.04 € ) | 5 dias úteis |
17.51 € ( 20.84 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
19.78 € ( 23.54 € ) | 5 dias úteis |
13.60 € ( 16.18 € ) | 5 dias úteis |
15.86 € ( 18.87 € ) | 5 dias úteis |
13.85 € ( 16.48 € ) | 5 dias úteis |
16.12 € ( 19.18 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
14.11 € ( 16.79 € ) | 5 dias úteis |
16.38 € ( 19.49 € ) | 5 dias úteis |
15.11 € ( 17.98 € ) | 5 dias úteis |
17.39 € ( 20.69 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
16.38 € ( 19.49 € ) | 5 dias úteis |
18.63 € ( 22.17 € ) | 5 dias úteis |
16.62 € ( 19.78 € ) | 5 dias úteis |
18.90 € ( 22.49 € ) | 5 dias úteis |
17.62 € ( 20.97 € ) | 5 dias úteis |
19.91 € ( 23.69 € ) | 5 dias úteis |
18.90 € ( 22.49 € ) | 5 dias úteis |
21.16 € ( 25.18 € ) | 5 dias úteis |
[Features] A special washer is included so that this handle is easy to install.