Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia

Nylon Handles Small

Nylon Handles Small UPCNN

Passe o rato sobre a imagem para a aumentar

Número da peça:

UPCNN
Limpar
  • Preço unitário (excl. IVA)
    3.23 €
  • Total (excl. IVA)
    3.23 €
    Preço, incluindo IVA:
    3.84 €
  • Data de envio
    Item em stock: 1 dia útil
    Data de envio de referência: 16.07.2025
Quantidade:
Quantidade disponível para encomendar?1476
Quantidade 
?
1 - 1920 - 248249+
Preço unitário (excluindo IVA)
(Preço unitário incluindo IVA)
3.23 €
(
3.84 €
)
3.07 €
(
3.65 €
)
3.07 €
(
3.65 €
)
Shipping daysSame daySame dayQuote

Desenho de contorno e tabela de especificações

UPCNN
Small Plastic Pull Handles - Outside Mount: Related Image
[M] Material
Glass Fiber Reinforced Nylon 6

Specification Table

Part Number
UPCNN
Part NumberAllowable Load
(N)
Mass
(g)
UPCNN20025

Precautions

  • The allowable load is the actual value when pulled in the vertical direction.

* It can be used as a reference value.

  • No tightening torque has been set.
  • Part accuracy (perpendicularity) has not been set.

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
UPCNN
RoHS?Quantidade mínima de encomenda
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
3.23 €
(
3.84 €
)
Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features] Made of lightweight and inexpensive nylon, suitable for places where there is no load.

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado