Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Passe o rato sobre a imagem para a aumentar
Número da peça:
candidatos encontrados.Part Name | Material | Surface Treatment |
Main Body | EN 1.0330 Equiv. | Nickel Plating |
Magnet | Neodymium | Nickel Plating |
Part Number |
MGCM2 |
Part Number | Holding Force (kgf) | Mass (g) | |
Type | No. | ||
MGCM | 1 | 1.5 | 12 |
2 | 4 | 12 |
[Features] An extremely flat magnetic fastener with a thickness of 2.6 mm. [Metallic)