Registar
Condições de filtragem
  • Estoque
  • Thread Nominal M(mm)
  • Sale Type
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
  • 5 Series / Pre-Assembly Insertion Short Nuts【1 a 100 unidades】 (HNTJ5-5)

    Número da peça:

    HNTJ5-5
    Limpar
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    5 Series/Pre-Assembly Insertion Short Nuts:Related Image

    Material: EN 1.0301 Equiv.
    Surface Treatment: Trivalent Chromate

    Specifications

    Part Number-M
    HNTJ5-5
    Part NumberMHNTJ5PACK-HNTJ5
    Unit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount Rate
    1 ~ 499 pc(s).500~749750~9991000~15001 ~ 9 pkg(s).10~1920~30
    HNTJ5
    PACK-HNTJ5
    345
    100 pcs. per package

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    HNTJ5-5

    Thread Nominal M

    (mm)

    Sale Type

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    M5
    Single Item
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    0.41 €
    ( 0.49 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

    Informações detalhadas

    Informações básicas


    It can be installed in a space-saving manner. Compared to the post-assembly insert nut HNTAP, the overall length is shorter, so it is effective when attaching sensors and small accessories one after the other.