Registar
Condições de filtragem
  • Estoque
  • Number of Extrusion Connection Holes
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 5 dias úteis
  • 8 Series / Sheet Metal Brackets

    Número da peça:

    Indefinido. 12 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    8 Series/Sheet Metal Brackets:Related Image

    Type Material Surface Treatment
    HPTBSEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent Chromate
    HPTBD
    HPTBDW
    HPTGS
    SHPTBSEN 1.4301 Equiv.-
    SHPTBD

    Specifications

    Part Number
    HPTBS8
    Part NumberMass
    (g)
    TApplicable Screw and NutUnit PriceVolume Discount Rate
    ScrewQuantityNutQuantity1~99 pc(s).100~120
    HPTBS8834.5M8-152M82
    SHPTBS84
    HPTBD81794.544
    SHPTBD84
    HPTBDW8461688
    HPTGS85604.544

    Alterations

    8 Series/Sheet Metal Brackets:Related Image

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Material

    Shape Type

    Material Detail

    Surface Treatment

    Accessories

    Number of Extrusion Connection Holes

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    Steel
    L-Shaped Bent
    EN 1.0320 Equiv. (hot coiled)
    Trivalent Chromate
    Not Provided
    4
    10
    1 unidades
    Steel
    L-Shaped Bent
    EN 1.0320 Equiv. (hot coiled)
    Trivalent Chromate
    SET (Screw, Nut Set)
    4
    -
    1 unidades
    Steel
    L-Shaped Bent
    EN 1.0320 Equiv. (hot coiled)
    Trivalent Chromate
    Not Provided
    8
    10
    1 unidades
    Steel
    L-Shaped Bent
    EN 1.0320 Equiv. (hot coiled)
    Trivalent Chromate
    SET (Screw, Nut Set)
    8
    -
    1 unidades
    Steel
    L-Shaped Bent
    EN 1.0320 Equiv. (hot coiled)
    Trivalent Chromate
    Not Provided
    2
    10
    1 unidades
    Steel
    L-Shaped Bent
    EN 1.0320 Equiv. (hot coiled)
    Trivalent Chromate
    SET (Screw, Nut Set)
    2
    -
    1 unidades
    Steel
    Both Ends Bent
    EN 1.0320 Equiv. (hot coiled)
    Trivalent Chromate
    Not Provided
    4
    10
    1 unidades
    Steel
    Both Ends Bent
    EN 1.0320 Equiv. (hot coiled)
    Trivalent Chromate
    SET (Screw, Nut Set)
    4
    -
    1 unidades
    Stainless Steel
    L-Shaped Bent
    EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Not Provided
    4
    10
    1 unidades
    Stainless Steel
    L-Shaped Bent
    EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    SET (Screw, Nut Set)
    4
    10
    1 unidades
    Stainless Steel
    L-Shaped Bent
    EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    Not Provided
    2
    10
    1 unidades
    Stainless Steel
    L-Shaped Bent
    EN 1.4301 Equiv.
    Not Provided
    SET (Screw, Nut Set)
    2
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    2.89 €
    ( 3.44 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    5.92 €
    ( 7.04 € )
    5 dias úteis
    7.11 €
    ( 8.46 € )
    5 dias úteis
    10.45 €
    ( 12.44 € )
    5 dias úteis
    1.94 €
    ( 2.31 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    3.15 €
    ( 3.75 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    3.15 €
    ( 3.75 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    6.17 €
    ( 7.34 € )
    5 dias úteis
    4.12 €
    ( 4.90 € )
    5 dias úteis
    6.43 €
    ( 7.65 € )
    5 dias úteis
    2.37 €
    ( 2.82 € )
    Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    3.97 €
    ( 4.72 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas


    It can be used as reinforcement for the frame mounting. The plates are used in the necessary places, e.g. when reinforcement is required for fixing parts (bracket fixing, bolt fixing, joint fixing).

    Contorno e especificações

    Example of Use

    8 Series/Sheet Metal Brackets:Related Image