Registar
Condições de filtragem
  • Estoque
  • Extrusion No.
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 5 dias úteis
  • Anchor Stands for Aluminum Extrusions

    Número da peça:

    Indefinido. 12 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    HFSANK

    HFSANKW

    [M]Material: EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) "S" Surface Treatment: Chromate

    Specification Table

    Part Number
    HFDANK6
    Part NumberMass
    g
    Applicable Extrusion
    (Series)
    Applicable Screws and NutsHFGWLd
    TypeNo.ScrewQuantityNutQuantity
    HFSANK63186 SeriesCBM6−152HNTT6−6210060403086.5740
    85128 Series*CBM8−15HNTT8−812080504096.51060
    HFSANKW66246 SeriesCBM6−154HNTT6−64100604033.286.5740
    810208 Series*CBM8−15HNTT8−8120805043.296.51060
    * Not applicable to 8-45 series.
    [ ! ] Screws and nuts are not included.

    Alterations

    Part Number(SET·SST)
    HFDANK6SET
    AlterationCodeSpec.Applicable Anchor
    Applicable Screw
    Nuts Set
    SET
    SST

    (Stainless Steel)
    Set of screws and nuts to mount an anchor to an aluminum extrusion. Anchor bolts are not included.
    When SST is specified, screws and nuts will be in stainless steel.

    (Example) Bolt: SCB6−15
    Nut: HNTTSN6−6

    HFSANK6
    HFSANK8
    HFSANKW6
    HFSANKW8
    HFDANK6
    HFDANK8

    App. Example

    (1) Drive in
    anchor bolts using a hammer.

    (2) Use a wrench to tighten the nut of anchor on the bolt
    from the side to secure it.

    (3) Insert a wrench into the slot in the
    anchor's sloped face and secure the
    anchor on to the aluminum extrusion.

    (Completed)

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Specifications

    Extrusion No.

    Accessories

    Quantidade mínima de encomenda
    Regular Type
    6
    Not Provided
    1 unidades
    Regular Type
    6
    SET (Screw, Nut Set)
    1 unidades
    Regular Type
    6
    SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)
    1 unidades
    Regular Type
    8
    Not Provided
    1 unidades
    Regular Type
    8
    SET (Screw, Nut Set)
    1 unidades
    Regular Type
    8
    SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)
    1 unidades
    2-Vertically-Connected Type
    6
    Not Provided
    1 unidades
    2-Vertically-Connected Type
    6
    SET (Screw, Nut Set)
    1 unidades
    2-Vertically-Connected Type
    6
    SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)
    1 unidades
    2-Vertically-Connected Type
    8
    Not Provided
    1 unidades
    2-Vertically-Connected Type
    8
    SET (Screw, Nut Set)
    1 unidades
    2-Vertically-Connected Type
    8
    SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    14.75 €
    ( 17.55 € )
    5 dias úteis
    13.57 €
    ( 16.15 € )
    5 dias úteis
    16.15 €
    ( 19.22 € )
    5 dias úteis
    14.75 €8.56 €
    ( 10.19 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    16.38 €
    ( 19.49 € )
    5 dias úteis
    16.44 €
    ( 19.56 € )
    5 dias úteis
    28.80 €
    ( 34.27 € )
    5 dias úteis
    31.48 €
    ( 37.46 € )
    5 dias úteis
    31.62 €
    ( 37.63 € )
    5 dias úteis
    28.80 €
    ( 34.27 € )
    5 dias úteis
    32.03 €
    ( 38.12 € )
    5 dias úteis
    32.18 €
    ( 38.29 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas