Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Outer Diameter(mm)
  • Internal Diameter(mm)
  • Thickness and length
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 5 dias úteis
    • Dentro de 7 dias úteis
  • Extra thin plastic washers / abrasion resistant / thickness 1mm

    Número da peça:

    Indefinido. 130 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    Back to the Category Plastic Washers/Plastic Sleeves

    Technical Drawing - Plastic Washers

    Extra Thin Resin Washers/Abrasion Resistance/Thickness <lt/>1 mm:Related Image
    Open the technical drawing in the new window

    Available dimensions and tolerances can be found under the tab More information.

    Basic Properties (e.g., material, hardness, coating, tolerance) - Plastic Washers

    Werkstoff: Polyslider® (Nylonharz)
    Polyslider® is a registered trademark of ASAHI POLYSLIDER COMPANY, LIMITED.

    Further specifications can be found under the tab More information.

    Composition of a Product Code - Plastic Washers

    Part Number-V-T
    PACK-SWSJJ8
    SWSPS8
    -
    -
    3
    3
    -
    -
    0.5
    0.5

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Outer Diameter

    (mm)

    Internal Diameter

    (mm)

    Thickness and length

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    8
    3
    0.5
    10
    1 unidades
    8
    3
    0.13
    10
    1 unidades
    8
    3
    0.25
    10
    1 unidades
    8
    3
    1
    10
    1 unidades
    8
    4
    0.5
    10
    1 unidades
    8
    4
    0.13
    10
    1 unidades
    8
    4
    0.25
    10
    1 unidades
    8
    4
    1
    10
    1 unidades
    8
    5
    0.5
    10
    1 unidades
    8
    5
    0.13
    10
    1 unidades
    8
    5
    0.25
    10
    1 unidades
    8
    5
    1
    10
    1 unidades
    10
    4
    0.5
    10
    1 unidades
    10
    4
    0.13
    10
    1 unidades
    10
    4
    0.25
    10
    1 unidades
    10
    4
    1
    10
    1 unidades
    10
    5
    0.5
    10
    1 unidades
    10
    5
    0.13
    10
    1 unidades
    10
    5
    0.25
    10
    1 unidades
    10
    5
    1
    10
    1 unidades
    10
    6
    0.5
    10
    1 unidades
    10
    6
    0.13
    10
    1 unidades
    10
    6
    0.25
    10
    1 unidades
    10
    6
    1
    10
    1 unidades
    12
    4
    0.5
    10
    1 unidades
    12
    4
    0.13
    10
    1 unidades
    12
    4
    0.25
    10
    1 unidades
    12
    4
    1
    10
    1 unidades
    12
    5
    0.5
    10
    1 unidades
    12
    5
    0.13
    10
    1 unidades
    12
    5
    0.25
    10
    1 unidades
    12
    5
    1
    10
    1 unidades
    12
    6
    0.5
    10
    1 unidades
    12
    6
    0.13
    10
    1 unidades
    12
    6
    0.25
    10
    1 unidades
    12
    6
    1
    10
    1 unidades
    12
    8
    0.5
    10
    1 unidades
    12
    8
    0.13
    10
    1 unidades
    12
    8
    0.25
    10
    1 unidades
    12
    8
    1
    10
    1 unidades
    14
    5
    0.5
    10
    1 unidades
    14
    5
    0.13
    10
    1 unidades
    14
    5
    0.25
    10
    1 unidades
    14
    5
    1
    10
    1 unidades
    14
    6
    0.5
    10
    1 unidades
    14
    6
    0.13
    10
    1 unidades
    14
    6
    0.25
    10
    1 unidades
    14
    6
    1
    10
    1 unidades
    14
    8
    0.5
    10
    1 unidades
    14
    8
    0.13
    10
    1 unidades
    14
    8
    0.25
    10
    1 unidades
    14
    8
    1
    10
    1 unidades
    14
    10
    0.5
    10
    1 unidades
    14
    10
    0.13
    10
    1 unidades
    14
    10
    0.25
    10
    1 unidades
    14
    10
    1
    10
    1 unidades
    15
    5
    0.5
    10
    1 unidades
    15
    5
    0.13
    10
    1 unidades
    15
    5
    0.25
    10
    1 unidades
    15
    5
    1
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    2.37 €
    (
    2.82 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    2.37 €
    (
    2.82 €
    )
    7 dias úteis
    2.37 €
    0.71 €

    (
    0.84 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    2.37 €
    (
    2.82 €
    )
    7 dias úteis
    2.37 €
    (
    2.82 €
    )
    7 dias úteis
    2.37 €
    (
    2.82 €
    )
    7 dias úteis
    2.37 €
    (
    2.82 €
    )
    7 dias úteis
    2.37 €
    (
    2.82 €
    )
    7 dias úteis
    2.37 €
    (
    2.82 €
    )
    7 dias úteis
    2.37 €
    (
    2.82 €
    )
    7 dias úteis
    2.37 €
    (
    2.82 €
    )
    7 dias úteis
    2.37 €
    (
    2.82 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    2.78 €
    (
    3.31 €
    )
    7 dias úteis
    2.78 €
    (
    3.31 €
    )
    7 dias úteis
    2.78 €
    (
    3.31 €
    )
    7 dias úteis
    2.78 €
    (
    3.31 €
    )
    7 dias úteis
    2.78 €
    (
    3.31 €
    )
    7 dias úteis
    2.78 €
    (
    3.31 €
    )
    7 dias úteis
    2.78 €
    (
    3.31 €
    )
    7 dias úteis
    2.78 €
    (
    3.31 €
    )
    7 dias úteis
    2.78 €
    (
    3.31 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    2.78 €
    (
    3.31 €
    )
    7 dias úteis
    2.78 €
    (
    3.31 €
    )
    7 dias úteis
    2.78 €
    (
    3.31 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    3.35 €
    (
    3.99 €
    )
    7 dias úteis
    3.35 €
    (
    3.99 €
    )
    7 dias úteis
    3.35 €
    (
    3.99 €
    )
    7 dias úteis
    3.35 €
    (
    3.99 €
    )
    7 dias úteis
    3.35 €
    (
    3.99 €
    )
    7 dias úteis
    3.35 €
    (
    3.99 €
    )
    7 dias úteis
    3.35 €
    (
    3.99 €
    )
    7 dias úteis
    3.35 €
    (
    3.99 €
    )
    7 dias úteis
    3.35 €
    (
    3.99 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    3.35 €
    (
    3.99 €
    )
    7 dias úteis
    3.35 €
    (
    3.99 €
    )
    7 dias úteis
    3.35 €
    (
    3.99 €
    )
    5 dias úteis
    3.35 €
    (
    3.99 €
    )
    7 dias úteis
    3.35 €
    (
    3.99 €
    )
    7 dias úteis
    3.35 €
    (
    3.99 €
    )
    7 dias úteis
    3.35 €
    1.01 €

    (
    1.20 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    3.29 €
    (
    3.92 €
    )
    7 dias úteis
    3.29 €
    (
    3.92 €
    )
    7 dias úteis
    3.29 €
    (
    3.92 €
    )
    7 dias úteis
    3.29 €
    (
    3.92 €
    )
    7 dias úteis
    3.29 €
    (
    3.92 €
    )
    7 dias úteis
    3.29 €
    (
    3.92 €
    )
    7 dias úteis
    3.29 €
    (
    3.92 €
    )
    7 dias úteis
    3.29 €
    (
    3.92 €
    )
    7 dias úteis
    3.29 €
    (
    3.92 €
    )
    7 dias úteis
    3.29 €
    (
    3.92 €
    )
    7 dias úteis
    3.29 €
    (
    3.92 €
    )
    7 dias úteis
    3.29 €
    (
    3.92 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    3.29 €
    (
    3.92 €
    )
    7 dias úteis
    3.29 €
    (
    3.92 €
    )
    7 dias úteis
    3.29 €
    (
    3.92 €
    )
    7 dias úteis
    3.29 €
    0.99 €

    (
    1.18 €
    )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    3.89 €
    (
    4.63 €
    )
    7 dias úteis
    3.89 €
    (
    4.63 €
    )
    7 dias úteis
    3.89 €
    (
    4.63 €
    )
    7 dias úteis
    3.89 €
    (
    4.63 €
    )
    7 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features] An ultra-thin plastic washer with high friction and wear resistance; material: polyslider (nylon resin).

    Contorno e especificações

    Back to the Category Plastic Washers/Plastic Sleeves

    Technical Drawing - Plastic Washers

    Extra Thin Resin Washers/Abrasion Resistance/Thickness <lt/>1 mm:Related Image
    Open the technical drawing in the new window

    Specification Tables - Plastic Washers

    Part NumberVTUnit Price
    TypeD
    SWSPS8345       0.13
    0.25
    0.5
    1.0
     
    10 456       
    12 4568      
    14  56810     
    15  5681012    
    16   681012    
    20   6810121516  
    25   6810121516200.25
    0.5
     
    ■Tolerance
    Thickness (T) Tolerance
    0.130.250.51.0
    ±0.013±0.025±0.05±0.1

    ■Comparison Table
    ItemPolyslider®Fluororesin
    Abrasion Resistance
    Compression Strength×
    Sliding Properties
    CharacteristicsCrush and abrasion resistant.Low friction and not crush resistant.

    ■Property Data
    ItemUnitValue
    Tensile StrengthMPa98
    Elongation%60
    Friction Coefficientµ0.16~0.4
    Insulation ResistancekV/mm45

    General Information - Plastic Washers

     

    Selection details of plastic washers/plastic sleeves

    - Material: MC-nylon, polyacetal (POM), Bakelit, epoxy glass, polyether ether ketone (PEEK), fluoroplastic, polyslider, ceramic, polycarbonate (PC), polyamide (PA), polytetrafluoroethylene (PTFE), Duracon, Duranex, ABS, glass (lime-sodium glass)

    - Outer diameter: 2 to 100 mm

    - Inner diameter: 1 to 90 mm

    - Thickness, length: 0.1 to 500 mm

    - Forms: cylindrical, with collar, with pins, with countersunk bore, with guide, square washers

     

    Description/Basics of plastic washers/plastic sleeves

    Sleeves in general, are among the most commonly used machine elements to create a distance between two components. Plastic sleeves and ceramic sleeves offer added value compared to conventional metal collars.

    Plastic sleeves and plastic sleeves with a collar have some advantages over their metallic counterparts. In addition to creating and maintaining a distance, they also have an insulating effect. The insulation effect refers to thermal insulation or electrical insulation depending on the material. In addition, their similarity to natural materials is greater than with metal sleeves. As a result, plastic washers and plastic sleeves (depending on the material) expand to the same extent under the influence of heat, such as wood or similar soft materials.

    Plastic washers, as well as washers, enable an increase in surface compression. However, their resistance to pressure loads is lower depending on the material selected than that of a similarly large metal washer. For this purpose, the advantage of thermal and electrical insulation effects exists in plastic washers.

    MISUMI also offers plastic washers and plastic sleeves with gliding properties. For example, washers and sleeves made of fluoroplastics are suitable for reducing friction resistances in hinge constructions. It should be noted that plastic sleeves do not replace plain bearings.

    Polyether ether ketone (PEEK) has excellent thermal insulating properties. Depending on the strength and material composition, PEEK has a melting point of up to 300°C. It is therefore suitable, among other things, for insulating heating and cooling lines, for example. Due to the quality of the surface, the material has particularly good adhesive properties.

    Polyacetal, also called POM, is characterized by its very good machinability and excellent mechanical properties. Polyacetal (POM) products are widely used in various branches of mechanical engineering.

    At MISUMI you will find washers and sleeves made of various variants of MC Nylon. In addition to the standard version, a conductive and antistatic type is also offered. Thus, MC Nylon can be used in a wide variety of applications.

    The different versions and shapes of the plastic washers and plastic sleeves allow utilising them in a wide variety of applications. Thus, plastic washers can be used, for example, as bearing mountings up to the assembly of printed circuit boards.

     

    Application Examples

    Plastic sleeve as thermally insulating spacer sleeve
    (1) Plastic sleeves, (2) Cylindrical plastic sleeve, (3) Plastic washer, (4) Hexagon socket screws, (5) Washer, (6) Hexagon nut

    Plastic sleeve as bearing ring
    (1) Plastic sleeve with guide, (2) Rotary shaft, (3) Timing pulley, (4) Ball bearing (5) Bearing with housing, (6) Drive wheel