Registar
Condições de filtragem

Arm Locking Couplers / Threaded Sockets

Número da peça:

Indefinido. 5 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

Arm Locking Couplers/Threaded Sockets:Related Image

Type Material
Main BodyCamRing
SNAMJEN 1.4408
Equiv.
JIS-SMS1025EN 1.4301
Equiv.

Specifications

Part Number
TCSM25
SNAMA20A
Part NumberR (PT)ABCHhUnit PriceVolume Discount Rate
TypeNo.1 ~ 19 pc(s).20 ~ 30 pcs.
SNAMJ15A1/211052325232
20A3/411052325232
25A112560375938
40A11/218890546844
50A219797637651
For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

Lista de números de peça

Número de itens

Connecting Thread Size

Nominal Dia.

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
1/2
15A
10
1 unidades
3/4
20A
10
1 unidades
1
25A
10
1 unidades
1 1/2
40A
10
1 unidades
2
50A
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
47.99 €
( 57.11 € )
5 dias úteis
47.99 €
( 57.11 € )
5 dias úteis
50.76 €
( 60.40 € )
5 dias úteis
62.10 €
( 73.90 € )
5 dias úteis
76.19 €
( 90.67 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features] Male threaded socket type arm lock coupling. -Straight shape.

Contorno e especificações

More Information

Arm Locking Couplers are manufactured according to the US MIL Standards A-A-59326-1998 (MIL-C-27487-1992 previously),
thus compatible with the same size products of the same standards from other manufacturers.