Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Clique na imagem para ver uma imagem ampliada
Número da peça:
candidatos encontrados.Type | Main Body | Wheel | Leveling Mount | |
Material | Material | Material | Surface Treatment | |
CMPAD | Nylon | Nylon | EN 1.0038 Equiv. | Trivalent Chromate |
CMPAN |
Part Number | - | Wheel Material |
CMAZ40 CMJZ65 | - - | N N |
Main Body | Part Number | Wheel Material | H | B | d | (W) | (r) | Allowable Load (N) | Mass (g) | Unit Price | |
Type | D | ||||||||||
Swivel | CMPAD | 50 | N (Nylon) | 83 | 62 | 5.5 | 34 | 54 | 1000 | 270 | |
60 | 88 | 69 | 37 | 61 | 290 |
Main Body | Part Number | Wheel Material | H | B | (W) | (r) | Allowable Load (N) | Mass (g) | Unit Price | |
Type | D | |||||||||
Swivel Screw-In | CMPAN | 50 | N (Nylon) | 76 | 62 | 34 | 54 | 1000 | 240 | |
60 | 81 | 69 | 37 | 61 | 250 |
[Features] A space-saving roller with adjuster. -The material of the metal fittings is steel.