Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Roller Width W(mm)
  • External Shape Height H(mm)
  • Conveyer Length L(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 9 dias úteis

Miniature Roller Chutes

Miniature Roller Chutes

Clique na imagem para ver uma imagem ampliada

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações


[ ! ] All corner C are 2 mm.
 
Type[M] Material[A] Accessory
MCRSLDEN 1.4301 Equiv.(1) Miniature Roller Panels (MICRO)
(2) Stainless Steel M3 Screw, Washer 4 pcs. each.

 

Specification Table

Part NumberHL
MCRSLD12230200
Part NumberWHLF
MCRSLD12230
50
20070
244300110

Lista de números de peça

Número de itens

Roller Width W

(mm)

External Shape Height H

(mm)

Conveyer Length L

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
122
30
200
10
1 unidades
122
50
200
10
1 unidades
244
30
300
10
1 unidades
244
50
300
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
74.30 €
( 88.42 € )
9 dias úteis
74.30 €
( 88.42 € )
9 dias úteis
112.08 €
( 133.38 € )
9 dias úteis
112.08 €
( 133.38 € )
9 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features] This is a miniature roller chute. -It is used for easy transportation of small accessories. The material of the roller is ABS resin.

Contorno e especificações

App. Example

Miniature Roller Chutes: Related Image