Número da peça:
candidatos encontrados.Type | Roller (HRJA) | Bearing | Frame | |
Material | Material | Material | Surface Treatment | |
ROCOP | ABS Plastic | Outer Wheel / Inner Wheel : Polyacetal Retainer : Nylon 66 Cover : ABS Plastic Ball : EN 1.4301 Equiv. | Aluminum | Clear Anodize |
Type | R Pin | Frame Coupling Support | Screw, Nut | |||
Material | Surface Treatment | Material | Surface Treatment | Material | Surface Treatment | |
ROCOP | Steel | Trivalent Chromate | Steel | Trivalent Chromate | Steel | Trivalent Chromate |
Part Number | - | Number of Rollers | - | W | - | P |
ROCOP20 | - | 10 | - | 213 | - | 25 |
Part Number | Number of Rollers | W (Roller Width) | P (Pitch) | A | D1 | t | H | Roller Strength for Reference (N) | |||||
Type | D | W113 | W213 | W313 | W413 | W513 | |||||||
ROCOP | 20 | 5~40 | 113 213 313 413 513 | 25 | 6 | 9.5 | 1.5 | 62 | 113 | 105 | 98 | 90 | 83 |
30 | 5~32 | 40 | 8 | 14 | 1.8 | 67 | 162 | 154 | 147 | 139 | 132 | ||
5~26 | 50 | ||||||||||||
50 | 5~13 | 75 | 12 | 17 | 2.8 | 66.5 | 314 | 304 | 294 | 289 | 279 | ||
5~13 | 100 |
Part Number | L | Unit Price 1 ~ 5 pc(s). | |||||||||||||||||
Type | Number of Rollers | W113 | W213 | W313 | W413 | W513 | |||||||||||||
D20 | D30 | D20 | D30 | D20 | D30 | D20 | D30 | D20 | D30 | D20 | D30 | ||||||||
P=25 | P=40 | P=50 | P=25 | P=40 | P=50 | P=25 | P=40 | P=50 | P=25 | P=40 | P=50 | P=25 | P=40 | P=50 | P=25 | P=40 | P=50 | ||
ROCOP | 5 | (120) | (195) | (245) | |||||||||||||||
6 | (145) | (235) | (295) | ||||||||||||||||
7 | (170) | (275) | (345) | ||||||||||||||||
8 | (195) | (315) | (395) | ||||||||||||||||
9 | (220) | (355) | (445) | ||||||||||||||||
10 | (245) | (395) | (495) | ||||||||||||||||
11 | (270) | (435) | (545) | ||||||||||||||||
12 | (295) | (475) | (595) | ||||||||||||||||
13 | (320) | (515) | (645) | ||||||||||||||||
14 | (345) | (555) | (695) | ||||||||||||||||
15 | (370) | (595) | (745) | ||||||||||||||||
16 | (395) | (635) | (795) | ||||||||||||||||
17 | (420) | (675) | (845) | ||||||||||||||||
18 | (445) | (715) | (895) | ||||||||||||||||
19 | (470) | (755) | (945) | ||||||||||||||||
20 | (495) | (795) | (995) | ||||||||||||||||
21 | (520) | (835) | (1045) | ||||||||||||||||
22 | (545) | (875) | (1095) | ||||||||||||||||
23 | (570) | (915) | (1145) | ||||||||||||||||
24 | (595) | (955) | (1195) | ||||||||||||||||
25 | (620) | (995) | (1245) | ||||||||||||||||
26 | (645) | (1035) | (1295) | ||||||||||||||||
27 | (670) | (1075) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
28 | (695) | (1115) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
29 | (720) | (1155) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
30 | (745) | (1195) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
31 | (770) | (1235) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
32 | (795) | (1275) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
33 | (820) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
34 | (845) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
35 | (870) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
36 | (895) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
37 | (920) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
38 | (945) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
39 | (970) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
40 | (995) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Part Number | L | Unit Price 1 ~ 5 pc(s). | |||||||||||
Type | Number of Rollers | D50 | W113 | W213 | W313 | W413 | W513 | ||||||
P=75 | P=100 | P=75 | P=100 | P=75 | P=100 | P=75 | P=100 | P=75 | P=100 | P=75 | P=100 | ||
ROCOP | 5 | (370) | (495) | ||||||||||
6 | (445) | (595) | |||||||||||
7 | (520) | (695) | |||||||||||
8 | (595) | (795) | |||||||||||
9 | (670) | (895) | |||||||||||
10 | (745) | (995) | |||||||||||
11 | (820) | (1095) | |||||||||||
12 | (895) | (1195) | |||||||||||
13 | (970) | (1295) |
Type | Number of Mountable Brackets(G) | ||||
2 pcs.(G2) | 4 pcs.(G4) | 6 pcs.(G6) | 8 pcs.(G8) | 10 pcs.(G10) | |
ROCOP20-■-●-25 | L245~ | L295~ | L345~ | L395~ | L445~ |
ROCOP30-■-●-40 | L235~ | L275~ | L315~ | L355~ | L395~ |
ROCOP30-■-●-50 | L295~ | L345~ | L395~ | L445~ | L495~ |
ROCOP50-■-●-75 | L370~ | L370~ | L445~ | L520~ | L595~ |
ROCOP50-■-●-100 | L495~ | L495~ | L595~ | L695~ | L795~ |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
122.23 € ( 145.45 € ) | 9 dias úteis |
127.29 € ( 151.48 € ) | 9 dias úteis |
132.34 € ( 157.48 € ) | 9 dias úteis |
138.17 € ( 164.42 € ) | 9 dias úteis |
144.36 € ( 171.79 € ) | 9 dias úteis |
134.62 € ( 160.20 € ) | 9 dias úteis |
140.70 € ( 167.43 € ) | 9 dias úteis |
146.78 € ( 174.67 € ) | 9 dias úteis |
153.60 € ( 182.78 € ) | 9 dias úteis |
161.06 € ( 191.66 € ) | 9 dias úteis |
146.89 € ( 174.80 € ) | 9 dias úteis |
153.99 € ( 183.25 € ) | 9 dias úteis |
161.06 € ( 191.66 € ) | 9 dias úteis |
169.04 € ( 201.16 € ) | 9 dias úteis |
177.76 € ( 211.53 € ) | 9 dias úteis |
159.18 € ( 189.42 € ) | 9 dias úteis |
167.27 € ( 199.05 € ) | 9 dias úteis |
175.36 € ( 208.68 € ) | 9 dias úteis |
184.61 € ( 219.69 € ) | 9 dias úteis |
194.47 € ( 231.42 € ) | 9 dias úteis |
171.57 € ( 204.17 € ) | 9 dias úteis |
180.68 € ( 215.01 € ) | 9 dias úteis |
189.65 € ( 225.68 € ) | 9 dias úteis |
200.04 € ( 238.05 € ) | 9 dias úteis |
211.17 € ( 251.29 € ) | 9 dias úteis |
183.83 € ( 218.76 € ) | 9 dias úteis |
193.97 € ( 230.82 € ) | 9 dias úteis |
204.08 € ( 242.86 € ) | 9 dias úteis |
215.48 € ( 256.42 € ) | 9 dias úteis |
227.88 € ( 271.18 € ) | 9 dias úteis |
196.11 € ( 233.37 € ) | 9 dias úteis |
207.25 € ( 246.63 € ) | 9 dias úteis |
218.37 € ( 259.86 € ) | 9 dias úteis |
231.04 € ( 274.94 € ) | 9 dias úteis |
244.57 € ( 291.04 € ) | 9 dias úteis |
208.51 € ( 248.13 € ) | 9 dias úteis |
220.53 € ( 262.43 € ) | 9 dias úteis |
232.68 € ( 276.89 € ) | 9 dias úteis |
246.46 € ( 293.29 € ) | 9 dias úteis |
261.28 € ( 310.92 € ) | 9 dias úteis |
220.78 € ( 262.73 € ) | 9 dias úteis |
233.94 € ( 278.39 € ) | 9 dias úteis |
246.98 € ( 293.91 € ) | 9 dias úteis |
261.91 € ( 311.67 € ) | 9 dias úteis |
277.98 € ( 330.80 € ) | 9 dias úteis |
233.06 € ( 277.34 € ) | 9 dias úteis |
247.23 € ( 294.20 € ) | 9 dias úteis |
261.40 € ( 311.07 € ) | 9 dias úteis |
277.48 € ( 330.20 € ) | 9 dias úteis |
294.81 € ( 350.82 € ) | 9 dias úteis |
245.34 € ( 291.95 € ) | 9 dias úteis |
260.52 € ( 310.02 € ) | 9 dias úteis |
275.70 € ( 328.08 € ) | 9 dias úteis |
292.90 € ( 348.55 € ) | 9 dias úteis |
311.50 € ( 370.69 € ) | 9 dias úteis |
257.74 € ( 306.71 € ) | 9 dias úteis |
273.79 € ( 325.81 € ) | 9 dias úteis |
290.00 € ( 345.10 € ) | 9 dias úteis |
308.33 € ( 366.91 € ) | 9 dias úteis |
328.20 € ( 390.56 € ) | 9 dias úteis |