Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Allowable Torque Range(N•m)
  • Shaft Bore Dia. 1 d1 (or d)(mm)
  • Shaft Bore Dia. 2 d2 (or d)(mm)
  • O.D. D(mm)
  • Overall Length(mm)
  • Allowable Torque(Nm)

    Calculation of the allowable torque (or the Safety Factor, etc.) differs depending on the manufacturer. For details, see the technical data provided by the relevant manufacturer.

  • Max. Rotational Speed(r/min)
  • Allowable Lateral Misalignment Range(mm)
  • Allowable Lateral Misalignment(mm)
  • Shaft I.D. d1 Change Hole Dia. [LDC] Specified in 0.1mm Increment
      [3-14/1]
    • Shaft I.D. d2 Change Hole Dia. [RDC] Specified in 0.1mm Increment
        [3-14/1]
      • Type
      • CAD
      • Dias de envio estimados
        • Tudo
        • Dentro de 7 dias úteis

      Oldham couplings / hub clamping / 1 disc: POM / body: aluminium

      Oldham couplings / hub clamping / 1 disc: POM / body: aluminium

      Clique na imagem para ver uma imagem ampliada

      Número da peça:

      Indefinido. 40 candidatos encontrados.
      Quantidade:

      Desenho de contorno e tabela de especificações

      Back to the Category Shaft Couplings

      Technical Drawing - Claw Couplings

      Couplings/Oldham/Blue Set Screw/Clamping/Green Short Clamping:Related Image

      Open the technical drawing in the new window

      Available dimensions and tolerances can be found under the tab More information.

      Basic Properties (e.g., material, hardness, coating, tolerance) - Claw Couplings

      Operating Temperature: -20°C ~ 80°C
      The lateral, angular, and axial misalignment values shown are for each occurring individually. When multiple misalignments are occurring simultaneously, the allowable maximum value of each will be reduced to 1/2.
      For the selection criteria and alignment procedures, see >>P.1061
      Parts Material Surface Treatment Accessory
      HubAluminum AlloyClear AnodizeHex Socket Head Cap Screw
      SpacerPolyacetal-
       

      Further specifications can be found under the tab More information.

      Composition of a Product Code - Claw Couplings

      Part Number-Shaft Bore Dia. d1-Shaft Bore Dia. d2
      CPOCG16-3-5

      Alterations - Claw Couplings

      Couplings/Oldham/Blue Set Screw/Clamping/Green Short Clamping:Related Image

      Lista de números de peça

      Número de itens

      Allowable Torque Range

      (N•m)

      Shaft Bore Dia. 1 d1 (or d)

      (mm)

      Shaft Bore Dia. 2 d2 (or d)

      (mm)

      O.D. D

      (mm)

      Overall Length

      (mm)

      Allowable Torque

      (Nm)

      Max. Rotational Speed

      (r/min)

      Allowable Lateral Misalignment Range

      (mm)

      Allowable Lateral Misalignment

      (mm)

      Moment of Inertia

      (kg・m2)

      Shaft I.D. d1 Change Hole Dia. [LDC] Specified in 0.1mm Increment

      Shaft I.D. d2 Change Hole Dia. [RDC] Specified in 0.1mm Increment

      RoHS?Quantidade mínima de encomenda
      0.05 to 1.00
      3 - 5
      3 - 5
      12
      14.9
      0.2
      52000
      0.41 to 1.0
      0.6
      7.1x10-8
      -
      -
      10
      1 unidades
      0.05 to 1.00
      3 - 5
      -
      12
      14.9
      0.2
      52000
      0.41 to 1.0
      0.6
      7.1x10-8
      -
      3 - 5
      10
      1 unidades
      0.05 to 1.00
      3 - 5
      -
      12
      14.9
      0.2
      52000
      0.41 to 1.0
      0.6
      7.1x10-8
      -
      -
      10
      1 unidades
      0.05 to 1.00
      -
      3 - 5
      12
      14.9
      0.2
      52000
      0.41 to 1.0
      0.6
      7.1x10-8
      3 - 5
      -
      10
      1 unidades
      0.05 to 1.00
      -
      -
      12
      14.9
      0.2
      52000
      0.41 to 1.0
      0.6
      7.1x10-8
      3 - 5
      3 - 5
      10
      1 unidades
      0.05 to 1.00
      -
      -
      12
      14.9
      0.2
      52000
      0.41 to 1.0
      0.6
      7.1x10-8
      3 - 5
      -
      10
      1 unidades
      0.05 to 1.00
      -
      3 - 5
      12
      14.9
      0.2
      52000
      0.41 to 1.0
      0.6
      7.1x10-8
      -
      -
      10
      1 unidades
      0.05 to 1.00
      -
      -
      12
      14.9
      0.2
      52000
      0.41 to 1.0
      0.6
      7.1x10-8
      -
      3 - 5
      10
      1 unidades
      0.05 to 1.00
      -
      -
      12
      14.9
      0.2
      52000
      0.41 to 1.0
      0.6
      7.1x10-8
      -
      -
      10
      1 unidades
      0.05 to 1.00
      3 - 6
      3 - 6
      16
      21
      0.4
      39000
      0.41 to 1.0
      1
      3x10-7
      -
      -
      10
      1 unidades
      0.05 to 1.00
      3 - 6
      -
      16
      21
      0.4
      39000
      0.41 to 1.0
      1
      3x10-7
      -
      3 - 6
      10
      1 unidades
      0.05 to 1.00
      3 - 6
      -
      16
      21
      0.4
      39000
      0.41 to 1.0
      1
      3x10-7
      -
      -
      10
      1 unidades
      0.05 to 1.00
      -
      3 - 6
      16
      21
      0.4
      39000
      0.41 to 1.0
      1
      3x10-7
      3 - 6
      -
      10
      1 unidades
      0.05 to 1.00
      -
      -
      16
      21
      0.4
      39000
      0.41 to 1.0
      1
      3x10-7
      3 - 6
      3 - 6
      10
      1 unidades
      0.05 to 1.00
      -
      -
      16
      21
      0.4
      39000
      0.41 to 1.0
      1
      3x10-7
      3 - 6
      -
      10
      1 unidades
      0.05 to 1.00
      -
      3 - 6
      16
      21
      0.4
      39000
      0.41 to 1.0
      1
      3x10-7
      -
      -
      10
      1 unidades
      0.05 to 1.00
      -
      -
      16
      21
      0.4
      39000
      0.41 to 1.0
      1
      3x10-7
      -
      3 - 6
      10
      1 unidades
      0.05 to 1.00
      -
      -
      16
      21
      0.4
      39000
      0.41 to 1.0
      1
      3x10-7
      -
      -
      10
      1 unidades
      0.05 to 1.00
      5 - 8
      5 - 8
      20
      22.1
      0.7
      31000
      1.1 to 3.0
      1.3
      7.4x10-7
      -
      -
      10
      1 unidades
      0.05 to 1.00
      5 - 8
      -
      20
      22.1
      0.7
      31000
      1.1 to 3.0
      1.3
      7.4x10-7
      -
      5 - 8
      10
      1 unidades
      0.05 to 1.00
      -
      5 - 8
      20
      22.1
      0.7
      31000
      1.1 to 3.0
      1.3
      7.4x10-7
      5 - 8
      -
      10
      1 unidades
      0.05 to 1.00
      -
      -
      20
      22.1
      0.7
      31000
      1.1 to 3.0
      1.3
      7.4x10-7
      5 - 8
      5 - 8
      10
      1 unidades
      1.01 to 3.00
      6.35 - 10
      6.35 - 10
      25
      27.2
      1.2
      25000
      1.1 to 3.0
      1.5
      2.2x10-6
      -
      -
      10
      1 unidades
      1.01 to 3.00
      6.35 - 10
      -
      25
      27.2
      1.2
      25000
      1.1 to 3.0
      1.5
      2.2x10-6
      -
      -
      10
      1 unidades
      1.01 to 3.00
      6.35 - 10
      -
      25
      27.2
      1.2
      25000
      1.1 to 3.0
      1.5
      2.2x10-6
      -
      7 - 10
      10
      1 unidades
      1.01 to 3.00
      -
      6.35 - 10
      25
      27.2
      1.2
      25000
      1.1 to 3.0
      1.5
      2.2x10-6
      -
      -
      10
      1 unidades
      1.01 to 3.00
      -
      -
      25
      27.2
      1.2
      25000
      1.1 to 3.0
      1.5
      2.2x10-6
      -
      -
      10
      1 unidades
      1.01 to 3.00
      -
      -
      25
      27.2
      1.2
      25000
      1.1 to 3.0
      1.5
      2.2x10-6
      -
      7 - 10
      10
      1 unidades
      1.01 to 3.00
      -
      6.35 - 10
      25
      27.2
      1.2
      25000
      1.1 to 3.0
      1.5
      2.2x10-6
      7 - 10
      -
      10
      1 unidades
      1.01 to 3.00
      -
      -
      25
      27.2
      1.2
      25000
      1.1 to 3.0
      1.5
      2.2x10-6
      7 - 10
      -
      10
      1 unidades
      1.01 to 3.00
      -
      -
      25
      27.2
      1.2
      25000
      1.1 to 3.0
      1.5
      2.2x10-6
      7 - 10
      7 - 10
      10
      1 unidades
      1.01 to 3.00
      8 - 14
      8 - 14
      32
      33.3
      2.8
      19000
      1.1 to 3.0
      2
      7.3x10-6
      -
      -
      10
      1 unidades
      1.01 to 3.00
      8 - 14
      -
      32
      33.3
      2.8
      19000
      1.1 to 3.0
      2
      7.3x10-6
      -
      8 - 14
      10
      1 unidades
      1.01 to 3.00
      8 - 14
      -
      32
      33.3
      2.8
      19000
      1.1 to 3.0
      2
      7.3x10-6
      -
      -
      10
      1 unidades
      1.01 to 3.00
      -
      8 - 14
      32
      33.3
      2.8
      19000
      1.1 to 3.0
      2
      7.3x10-6
      8 - 14
      -
      10
      1 unidades
      1.01 to 3.00
      -
      -
      32
      33.3
      2.8
      19000
      1.1 to 3.0
      2
      7.3x10-6
      8 - 14
      8 - 14
      10
      1 unidades
      1.01 to 3.00
      -
      -
      32
      33.3
      2.8
      19000
      1.1 to 3.0
      2
      7.3x10-6
      8 - 14
      -
      10
      1 unidades
      1.01 to 3.00
      -
      8 - 14
      32
      33.3
      2.8
      19000
      1.1 to 3.0
      2
      7.3x10-6
      -
      -
      10
      1 unidades
      1.01 to 3.00
      -
      -
      32
      33.3
      2.8
      19000
      1.1 to 3.0
      2
      7.3x10-6
      -
      8 - 14
      10
      1 unidades
      1.01 to 3.00
      -
      -
      32
      33.3
      2.8
      19000
      1.1 to 3.0
      2
      7.3x10-6
      -
      -
      10
      1 unidades
      Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
      Data de envio standard
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis
      -
      (
      -
      )
      7 dias úteis

      Informações detalhadas

      Informações básicas

      Contorno e especificações

      Back to the Category Shaft Couplings

      Technical Drawing - Claw Couplings

      Couplings/Oldham/Blue Set Screw/Clamping/Green Short Clamping:Related Image

      Open the technical drawing in the new window

      Specification Tables - Claw Couplings

      Part Numberd1, d2 Selection (d1≤d2)d3LtFAClamp ScrewUnit Price
      TypeDMTightening Torque (N • m)
      CPOCG12345        614.95-2.54M20.5 
      163456       82173.55M2.51 
      20  566.3578    1022.16.5 
      25    6.357810   1427.2849M31.5 
      32      8101112141833.310511M42.5 
       
      Part NumberAllowable Torque (N • m)Angular Misalignment (°)Lateral Misalignment (mm)Static Torsional Spring Constant (N • m/rad)Max. Rotational Speed (r/min)Moment of Inertia (kg • m2)Mass (g)
      TypeD
      CPOCG120.220.69520007.1x10-83
      160.4130390003x10-78
      200.71.347310007.4x10-713
      251.21.585250002.2x10-624
      322.82190190007.3x10-648
      The allowable torque varies depending on temperature. See P.1062
      Spacers are available separately. See Here

       

      Alterations - Claw Couplings

      Couplings/Oldham/Blue Set Screw/Clamping/Green Short Clamping:Related Image

      General Information - Claw Couplings

      Shaft coupling - compensation coupling - Oldham coupling - slit coupling - chain coupling - disc coupling - bellow coupling - product assortment

       

      Shaft Coupling Selection Details

      - Material: aluminum, aluminum alloy, steel, stainless steel, plastic

      - Coupling buffer material: polyacetal, polyurethane, nylon, aluminum bronze, carbon fibre reinforced polymer (CFRP)

      - Disc material: stainless steel, polyimide, carbon fibre (carbon)

      - Fastening: hub clamping, half shell clamping, threaded pin clamping, clamping sleeve, keyway

      - Design: slit coupling, disc coupling (servo coupling), Oldham coupling, dog coupling, jaw coupling, bellow coupling, metal bellow coupling, elastomer coupling

      - ISO tolerances: H8

      - Shaft diameter: 1 to 45 mm

      - Outer diameter: 6 to 95 mm

      - Length: 8.4 to 100 mm

      - Offset: angle offset, radial offset, axial offset

      Design Overview

       

      Description/Basics

      A shaft coupling, also called a compensating coupling, is generally used for the transmission of torque for mechanical engineering. Flexible shaft couplings (non-rigid) can compensate for lateral, axial and angular offsets (misalignment). Therefore, these are common connecting elements between motors and axles/shafts or even ball screws.

      There are various types of designs, such as the jaw couplings, disc couplings (servo couplings), slit couplings, bellow couplings, Oldham couplings and many others, which are selected depending on the type of misalignment. You can determine which design is the right one for transmission in your application with the Coupling Selection Method available as a PDF.

      When the shaft coupling is professionally installed, the transmission of rotational forces should be slip-free. To do this, the appropriate shaft coupling must be selected depending on the application. Here, it is important to observe the degree of misalignment, the maximum speed of rotation and the permissible torque of the compensation coupling and not to exceed these values during operation. If several misalignments occur at the same time, it is recommended to reduce the maximum value of the specified misalignment by approximately half.

      The most commonly used elastomer coupling is the jaw coupling, which consists of a plastic buffer with damping properties. As a result, shocks and vibrations in a drive system can be damped, which protects adjacent components in the transmission of force. Our product range offers you alternative materials for the elastomers. These include among others aluminum bronze and carbon fibre-reinforced plastic.

      The different shaft connections on the compensation couplings allow various connection variants for assembly. For this purpose, hub clamping, half shell clamping, slot clamping, threaded pin clamping, chip sleeve and keyways are available.
      If a keyway is selected for a MISUMI shaft coupling, it is recommended obtaining the MISUMI machine key, as it is best to combine these.

      A shaft coupling can be used for precise positioning. These are often combined together with slide screws or ball screws. A disc clutch (servo coupling) is suitable for this application, since it has a high torsional rigidity.

      In addition to the standardized diameter of the shaft bore, MISUMI offers the option LDC and RDC, which allows the drill diameter to be adjusted to the shaft end in 0.1 mm increments.

       

      Application Examples - Claw Couplings

      Application example: shaft coupling - disc coupling with servo motor - disc coupling with ball screw drive - shaft clutch with servo motor - shaft clutch with ball screw drive

      Shaft coupling with servo motor and ball screw
      (1) Servo motor, (2) disc coupling (servo coupling), (3) ball screw

      Application example: shaft coupling with encoder - shaft coupling with bearing housing - slit coupling with encoder - slit coupling with bearing housing -

      Slit coupling with encoder
      (1) Bearing with housing, (2) shaft coupling, (3) motor, (4) axles/shafts

      Application example - Performance test stand with shaft coupling - Oldham coupling with engine - test stand with Oldham coupling

      Engine test stand with Oldham coupling
      (1) X-axis positioning stage, (2) performance test station, (3) shaft coupling, (4) brackets, L-shaped

      Application example: synchronous pulley with shaft coupling - shaft coupling with motor and gearbox

      Shaft coupling with motor and gearbox
      (1) Motor, (2) Shaft coupling, (3) Conversion/Reducing gears, (4) Timing pulleys / Idlers

       

      Industrial Applications

      3D printer industry
      Automotive industry
      Pharmaceutical industry
      Packaging industry