Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Material | Surface Treatment | |
Aluminum Alloy | Clear Anodize | |
Steel | - |
Part Number |
SAR350 |
Part Number | Rail Length | Stroke | A | B | C | D | Load Rating (N/2 pcs.) | Unit Price | Volume Discount Rate | |
Type | No. | 1 ~ 5 pc(s). | 6 ~ 20 pcs | |||||||
SAR3 | 10 | 100 | 100 | - | 70 | - | 70 | 107 | ||
20 | 200 | 223 | 85 | 170 | 85 | 170 | 88 | |||
30 | 300 | 345 | 135 | 270 | 135 | 270 | 68 | |||
40 | 400 | 460 | 185 | 370 | 185 | 370 | 49 | |||
50 | 500 | 576 | 235 | 470 | 235 | 470 | 29 | |||
For horizontal installation, the target value of load rating is 25% (Reference Value). The rails can not be pulled apart. Use M3 Flat Head Screws to mount rails. |
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
11.71 € ( 13.93 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
17.62 € ( 20.97 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
23.42 € ( 27.87 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
30.74 € ( 36.58 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
37.16 € ( 44.22 € ) | 5 dias úteis |