Número da peça:
candidatos encontrados.Part Number | - | Hose Length |
HOSSDR50 | - | 3.2 |
Opening Variation | Contraction: 15% Expansion: 20% |
Expansion / Contraction Rate | x1.5 |
Part Number | Hose Length 0.1m Increment | D | Hose I.D. (Reference) (mm) | P (Contracted State) | Allowable Bending Radius (mm) | Reference Mass (kg/m) | Unit Price | |
Type | Nominal | Hose Unit Price/m | ||||||
HOSKK (Hose Body) | 75 | 0.5~10.0 | 82.4 | 75 | 7.5 | 175 | 0.675 | |
90 | 97.4 | 90 | 7.5 | 210 | 0.775 | |||
100 | 107.4 | 100 | 7.5 | 230 | 0.845 |
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
[Features] This tube can be varied in the size of the hole. [Material] It is polypropylene.