Registar
Condições de filtragem
  • Hole Diameter(mm)
  • Nominal Screw Dia. 1
  • Length L(mm)
  • Attaching Type
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

Point Nozzles / Compact / Screw-In (PNZCS1-3-30)

Número da peça:

PNZCS1-3-30
Limpar
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

Point Nozzles/Compact/Screw-In:Related Image
 
TypeMaterialSurface Treatment
Main BodyPipeBallMain Body
PNZCS (Screw-In Type)
PNZCF (Fit-In Type)
EN 1.1191 Equiv.EN 1.4301 Equiv.EN 1.4305 Equiv.Black Oxide

Specifications

Part Number-d-L
PNZCS1-3-10
PNZCF18-3-50
Part Numberd
I.D.
L
Selection
TUnit PriceVolume Discount Rate
TypeNo.1 ~ 4 pc(s).5~910~1920~50
PNZCS1310
30
50
R1/8    
4
2310
30
50
R1/4    
4
For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.
Part Numberd
I.D.
L
Selection
DUnit PriceVolume Discount Rate
TypeNo.1 ~ 4 pc(s).5~910~2930~50
PNZCF18310
30
50
18    
410
30
50
For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
PNZCS1-3-30

Hole Diameter

(mm)

Nominal Screw Dia. 1

Length L

(mm)

Attaching Type

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
3
1(R1/8)
30
Screw-In
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
31.49 €
( 37.47 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Contorno e especificações

Example of Use

Point Nozzles/Compact/Screw-In:Related Image