Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Passe o rato sobre a imagem para a aumentar
Número da peça:
candidatos encontrados.Ball | Main Body | Cable | Accessory | |
Material | Hardness | Material | ||
EN 1.4125 Equiv. | 50~55HRC | EN 1.4305 Equiv. | Cable 2m, 2-Conductors Ø3, Oil Resistant Min. Bending Radius R7 | Hex Nut 2 pcs. (Coarse Thread JIS Class 3) Toothed Washer 1 pc. |
Part Number |
MSPSS6 MSPB6 N-MSPB-D6F |
Part Number | M (Coarse) | Stroke S | Operating Point | Repeatability | Contact Force N | Contact Logic | L | d | B | MSPB | N-MSPB-D | ||||
Unit Price | Volume Discount Rate | Unit Price | Volume Discount Rate | ||||||||||||
Type | No. | min. | max. | 1 ~ 9 pc(s). | 10~20 | 1 ~ 9 pc(s). | 10~20 | ||||||||
MSPB N-MSPB-D | 6 | 6 | 0.8 | 0.3 | 0.01 | 6 | 13 | NO (Normally Open) | 32 | 3 | 5 | ||||
6F | 1 |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
34.52 € ( 41.08 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
27.33 € ( 32.52 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
32.36 € ( 38.51 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
32.36 € ( 38.51 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
This is a positioning switch, ball plunger type. [Material]EN 1.4305 Equiv..