Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Max. Load(N)
  • Height upon Max. Load applied L-F(mm)
  • Free Length L(mm)
  • Outer Dia. D (or D1)(mm)
  • Spring Constant(N/mm)
  • Wire Dia.(mm)
  • Solid Length(mm)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 5 dias úteis
  • Round Wire Coil Springs / Deflection 45% / O.D. Referenced

    Cuidado

    • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.

    Número da peça:

    Indefinido. 359 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno e tabela de especificações

    Round Wire Coil Springs/Deflection 45%/O.D. Referenced:Related Image

    Material EN 1.4301 (WPB) Equiv. Spring Constant ±10%

    Specifications

    Part Number
    UY4-25
    UR13
    -60
    UF8
    -70
    ■UV: Fmax. (Allowable Deflection) =LxFa%
    Part NumberdSolid LengthF
    max.
    N{kgf}max.Fa%Unit Price
    TypeD-L
    UV3-50.151.13.50.18{0.018}70 
    100.182.570.35{0.036}
    150.182.510.50.53{0.054}
    200.203.3140.70{0.071}
    250.236.217.50.88{0.089} 
    300.236.2211.05{0.107}
    UV4-50.181.23.50.18{0.018} 
    100.201.770.35{0.036}
    150.233.010.50.53{0.054}
    200.233.0140.70{0.071}
    250.264.917.50.88{0.089} 
    300.264.9211.05{0.107}
    UV5-50.201.23.50.18{0.018} 
    100.231.870.35{0.036}
    150.262.910.50.53{0.054}
    200.294.5140.70{0.071}
    250.294.517.50.88{0.089} 
    300.294.5211.05{0.107}
    UV6-100.262.070.35{0.036} 
    150.303.310.50.53{0.054}
    200.303.3140.70{0.071}
    250.356.517.50.88{0.089}
    300.356.5211.05{0.107}
    350.356.524.51.23{0.125} 
    400.356.5281.40{0.143}
    UV8-100.301.970.35{0.036} 
    150.353.210.50.53{0.054}
    200.353.2140.70{0.071}
    250.405.617.50.88{0.089}
    300.405.6211.05{0.107}
    350.405.624.51.23{0.125} 
    400.459.3281.40{0.143}
    450.459.331.51.58{0.161}
    500.459.3351.75{0.179}
    ■UY: Fmax. (Allowable Deflection) =LxFa%
    Part NumberdSolid LengthF
    max.
    N{kgf}max.Fa%Unit Price
    TypeD-L
    UY2-50.131.530.15{0.015}60 
    100.131.560.29{0.03}
    150.152.790.44{0.045}
    200.152.7120.59{0.06}
    250.186.3150.74{0.075} 
    300.186.3180.88{0.09}
    UY3-50.160.923.750.37{0.0375}75 
    100.227.50.74{0.075}
    150.233.4511.251.10{0.1125}
    200.233.45151.47{0.15}
    250.266.24151.47{0.15}60 
    300.266.24181.77{0.18}
    UY4-50.21.053.750.37{0.0375}75 
    100.231.847.50.74{0.075}
    150.262.8611.251.10{0.1125}
    200.294.64151.47{0.15}
    250.35.418.751.84{0.1875}
    300.35.422.52.26{0.23} 
    UY5-50.231.153.750.37{0.0375}75 
    100.261.827.50.74{0.075}
    150.33.1511.251.10{0.1125} 
    200.33.15151.47{0.15}
    250.324.1618.751.84{0.1875} 
    300.324.1622.52.26{0.23}
    350.35626.252.55{0.26} 
    400.356302.94{0.3}
    UY6-50.261.243.50.34{0.035}70 
    100.32.17.50.74{0.075}75
    150.322.6411.251.10{0.1125}
    200.353.85151.47{0.15}
    250.385.3218.751.84{0.1875}
    300.46.822.52.21{0.225}
    350.46.826.252.55{0.26} 
    400.46.8302.94{0.3}
    UY8-100.352.197.50.74{0.075}75 
    150.43.411.251.10{0.1125}
    200.43.4151.47{0.15}
    250.455.418.751.84{0.1875} 
    300.455.422.52.21{0.225}
    350.58.326.252.55{0.26} 
    400.58.3302.94{0.3}
    450.58.333.753.33{0.34} 
    500.5512.7353.43{0.35}70
    UY10-100.53.2561.18{0.12}60 
    150.53.2511.252.21{0.225}75
    200.554.4152.94{0.3}
    250.554.418.753.68{0.375}
    300.66.1522.54.41{0.45}
    350.66.326.255.10{0.52} 
    400.66.3305.88{0.6}
    450.658.4533.756.62{0.675}
    500.658.4537.57.35{0.75}
    UY12-150.553.311.252.206{0.225}75 
    200.553.3152.942{0.3}
    250.64.218.753.68{0.375}
    300.655.5322.54.41{0.45}
    350.655.5326.255.15{0.525} 
    400.77.35305.88{0.6}
    450.77.3533.756.62{0.675}
    500.77.3537.57.35{0.75}
    600.813.6458.83{0.9} 
     700.813.652.510.30{1.05} 
     800.813.66011.77{1.2}
    UY13-150.63.7510.52.06{0.21}70 
    200.63.75152.94{0.3}75
    250.654.918.753.68{0.375}
    300.654.922.54.41{0.45} 
    350.76.326.255.15{0.525}
    400.758.25305.88{0.6}
    450.758.2533.756.62{0.675}
    500.811.237.57.35{0.75} 
    600.811.2458.83{0.9}
     700.8514.4552.510.30{1.05} 
     800.8514.456011.77{1.2}
    UY16-150.74.291.77{0.18}60 
    200.74.2152.94{0.3}75
    250.74.218.753.68{0.375}
    300.755.4422.54.41{0.45}
    350.86.826.255.15{0.525} 
    400.86.8305.88{0.6}
    450.858.533.756.62{0.675}
    500.910.837.57.35{0.75}
    600.910.8458.83{0.9} 
    7011752.510.30{1.05} 
    801176011.77{1.2}
    UY20-200.95.4123.53{0.36}60 
    250.95.418.755.49{0.56}75
    300.95.422.56.62{0.675}
    3517.526.257.65{0.78} 
    4017.5308.83{0.9}
    4517.533.759.90{1.01}
    501.11137.511.03{1.125}
    601.1114513.24{1.35} 
    701.215.652.515.45{1.58} 
    801.215.66017.65{1.8}
    ■UR: Fmax. (Allowable Deflection) =LxFa%
    Part NumberdSolid LengthF
    max.
    N{kgf}max.Fa%Unit Price
    TypeD-L
    UR2-50.182.02.50.49{0.05}50 
    100.182.050.98{0.1} 
    150.236.07.51.5{0.15}
    200.236.0102.0{0.2}
    250.2611.212.52.5{0.25} 
    300.2611.2152.9{0.3}
    UR3-50.231.630.9{0.09}60 
    100.252.161.8{0.18}
    150.34.592.6{0.27}
    200.34.5123.5{0.36}
    250.326.4154.4{0.45} 
    300.326.4185.3{0.54}
    350.359.8216.2{0.63}
    400.359.8247.1{0.72}
    UR4-50.261.430.9{0.09}60 
    100.29261.8{0.18}
    150.32392.6{0.27}
    200.386.1123.5{0.36}
    250.386.1154.4{0.45} 
    300.408185.3{0.54}
    350.408216.2{0.63}
    400.4514.4247.1{0.72}
    450.4514.4277.9{0.81}
    500.4514.4308.8{0.9}
    600.5233610.6{1.08}
    UR5-50.31.6530.9{0.09}60 
    100.352.7161.8{0.18}
    150.383.6192.6{0.27}
    200.383.61123.5{0.36}
    250.457.43154.4{0.45} 
    300.457.43185.3{0.54}
    350.512.25216.2{0.63}
    400.512.25247.1{0.72}
    450.512.25277.9{0.81}
    500.5519.53308.8{0.9}
    600.5519.533610.6{1.08} 
    UR6-50.321.530.9{0.09}60 
    100.4361.8{0.18}
    150.4392.6{0.27}
    200.57123.5{0.36}
    250.57154.4{0.45} 
    300.57185.3{0.54}
    350.5511216.2{0.63}
    400.5511247.1{0.72}
    450.617.4277.9{0.81}
    500.617.4308.8{0.9}
    600.6523.43610.6{1.08} 
    700.6523.44212.4{1.26}
    UR8-100.452.661.8{0.18}60 
    150.53.692.6{0.27}
    200.53.6123.5{0.36}
    250.555.9154.4{0.45} 
    300.6510.4185.3{0.54}
    350.6510.4216.2{0.63}
    400.715.4247.1{0.72}
    450.7521226.3{0.66}50
    500.7521277.8{0.81}55
    600.827.6318.9{0.93}52 
    700.827.639.911.6{1.20}57
    800.827.64814.1{1.44}60
    UR10-100.553.361.8{0.18}60 
    150.64.292.6{0.27}
    200.656.2123.5{0.36}
    250.656.2154.4{0.45}
    300.78.4185.3{0.54}
    350.78.4216.2{0.63}
    400.78.4247.1{0.72}
    450.815.2277.9{0.81}
    500.815.2308.8{0.9}
    600.8520.43610.6{1.08} 
    700.8520.44212.4{1.26}
    800.8520.44814.1{1.44}
    UR12-150.63.592.6{0.27}60 
    200.75.6123.5{0.36}
    250.75.6154.4{0.45}
    300.89.6185.3{0.54}
    350.89.6216.2{0.63} 
    400.89.6247.1{0.72}
    450.916.2277.9{0.81}
    500.916.2308.8{0.9}
    600.916.23610.6{1.08} 
    701264212.4{1.26} 
    801264814.1{1.44}
    UR13-150.74.792.6{0.27}60 
    200.74.7123.5{0.36}
    250.88154.4{0.45}
    300.88185.3{0.54}
    350.88216.2{0.63}
    400.912.8247.1{0.72}
    450.912.8277.9{0.81}
    500.912.8308.8{0.9}
    601.0213610.6{1.08} 
    701.0214212.4{1.26}
    801.0214814.1{1.44}
    UR16-150.754.392.6{0.27}60 
    200.85.4123.5{0.36}
    250.97.7154.4{0.45}
    300.97.7185.3{0.54}
    351.012216.2{0.63}
    401.012247.1{0.72}
    451.012277.9{0.81}
    501.119308.8{0.9}
    601.1193610.6{1.08} 
    701.226.44212.4{1.26}
    801.226.44814.1{1.44}
    UR20-201.06125.9{0.6}60 
    251.17.7157.4{0.75}
    301.17.7188.8{0.9}
    351.210.82110.3{1.05}
    401.210.82411.8{1.2}
    451.314.32713.2{1.35} 
    501.314.33014.7{1.5}
    601.419.63617.7{1.8} 
    701.419.64220.6{2.1}
    801.5274823.5{2.4}
    Both ends of UR Type springs are not ground.
    The values of solid length are for reference only.
    There may be some variations depending on the lot.
    Usage Count: 1 Million Times
    ■UF: Fmax. (Allowable Deflection) =Lx45%
    Part NumberdSolid LengthF
    max.
    N{kgf}max.Unit Price
    TypeD-L
    UF 2-5*0.22.352.250.66 {0.068} 
    10*0.22.354.51.3 {0.14}
    15*0.267.86.72.0 {0.20}
    20*0.267.892.7 {0.27}
    25*0.2913.611.23.3 {0.34} 
    30*0.2913.613.54.0 {0.41}
    UF 3-5*0.261.82.251.1{0.11} 
    10*0.324.54.52.2{0.22}
    15*0.324.56.73.2{0.33}
    20*0.356.394.4{0.45}
    25*0.356.311.25.5{0.56} 
    30*0.412.413.56.6{0.67}
    35*0.412.415.77.6{0.78}
    40*0.412.4188.8{0.9}
    UF 4-5*0.3222.251.1{0.11} 
    10*0.3534.52.2{0.22}
    15*0.45.26.73.2{0.33}
    20*0.45.294.4{0.45}
    25*0.459.511.25.5{0.56} 
    30*0.459.513.56.6{0.67}
    35*0.515.515.77.6{0.78}
    40*0.515.5188.8{0.9}
    45*0.515.5209.8{1}
    50*0.515.522.510.8{1.1}
    60*0.5522.62712.7{1.3}
    UF 5-5*0.352.012.251.1{0.11} 
    10*0.43.24.52.2{0.23}
    15*0.43.26.753.3{0.34}
    20*0.454.9594.4{0.45}
    25*0.454.9511.255.5{0.56} 
    30*0.57.7513.56.7{0.68}
    35*0.57.7515.757.7{0.79}
    400.619.5188.8{0.9}
    450.619.520.2510{1.01}
    500.619.522.511.2{1.13}
    600.6527.952713.4{1.35} 
    UF 6-5*0.42.22.251.1{0.11} 
    10*0.554.52.2{0.22}
    15*0.557.76.73.2{0.33}
    20*0.557.794.4{0.45}
    250.610.811.25.5{0.56} 
    300.6515.613.56.6{0.67}
    350.6515.615.77.6{0.78}
    400.6515.6188.8{0.9}
    450.6515.6209.8{1}
    500.723.122.510.8{1.1}
    600.723.12712.7{1.3} 
    700.7530.831.514.7{1.5}
    UF 8-10 0.65.44.52.2{0.22} 
    150.657.26.73.2{0.33}
    200.710.594.4{0.45}
    250.710.511.25.5{0.56} 
    300.7513.513.56.6{0.67}
    350.7513.515.77.6{0.78}
    400.818.4188.8{0.9}
    450.818.4209.8{1}
    500.818.422.510.8{1.1}
    600.8526.42712.7{1.3} 
    700.8526.431.514.7{1.5}
    800.8526.43617.7{1.8}
    UF10-100.654.64.52.2{0.22} 
    150.654.66.73.2{0.33}
    200.89.694.4{0.45}
    250.89.611.25.5{0.56}
    300.8512.813.56.6{0.67}
    350.8512.815.77.6{0.78}
    400.917188.8{0.9}
    450.917209.8{1}
    500.91722.510.8{1.1}
    601.0282712.7{1.3} 
    701.02831.514.7{1.5}
    801.0283617.7{1.8}
    UF12-150.86.86.73.2{0.33} 
    200.86.894.4{0.45}
    250.86.811.25.5{0.56}
    300.910.813.56.6{0.67}
    351.01715.77.6{0.78} 
    401.017188.8{0.9}
    451.017209.8{1}
    501.126.422.510.8{1.1}
    601.126.42712.7{1.3} 
    701.126.431.514.7{1.5} 
    801.239.63617.7{1.8}
    UF13-150.85.66.73.2{0.33} 
    200.85.694.4{0.45}
    250.857.211.25.5{0.56}
    301.01413.56.6{0.67}
    351.01415.77.6{0.78}
    401.014188.8{0.9}
    451.121.5209.8{1}
    501.121.522.510.8{1.1}
    601.121.52712.7{1.3} 
    701.23031.514.7{1.5}
    801.2303617.7{1.8}
    UF16-150.95.66.73.2{0.33} 
    201.07.794.4{0.45}
    251.07.711.25.5{0.56}
    301.112.113.56.6{0.67}
    351.112.115.77.6{0.78}
    401.218188.8{0.9}
    451.218209.8{1}
    501.21822.510.8{1.1}
    601.3262712.7{1.3} 
    701.32631.514.7{1.5}
    801.4353617.7{1.8}
    UF20-201.27.298.8{0.9} 
    251.39.111.2511.1{1.13}
    301.411.913.513.2{1.35}
    351.411.915.7515.5{1.58}
    401.515.81817.7{1.8}
    451.515.820.2519.9{2.03} 
    501.620.822.522.1{2.25}
    601.620.82726.5{2.7} 
    701.726.431.530.9{3.15}
    801.726.43635.3{3.6}
    kgf (Load)=N/mm (Spring Constant) x0.101972xF (Deflection)
    {kgf}=Nx0.101972
    Both ends of * marked UF Type springs are not ground.
    The values of solid length are for reference only.
    There may be some variations depending on the lot.
    Usage Count: 1 Million Times
    ■ Spring Constant
    D12 is applicable to UY, UR, UF, UL and UBB Types only. D14 is applicable to UBB Type only.
     TypeUVUYURUFULUTTUMUHUBB
    D 
    2    0.05{0.005}  0.2{0.02}  0.3{0.03}  0.5{0.05}             
    3 N/mm
    0.05
    {kgf/mm}{0.005}
      N/mm
    0.098
    {kgf/mm}{0.01}
      N/mm
    0.29
    {kgf/mm}
    {0.03}
      N/mm
    0.49
    {kgf/mm}
    {0.05}
      N/mm
    0.98
    {kgf/mm}
    {0.1}
      1.5{0.15}          
    4             2.0
    {0.2}
      2.9{0.3}  4.9{0.5} 
    5           N/mm
    2.0
    {kgf/mm}
    {0.2}
           
    6             N/mm
    2.9
    {kgf/mm}
    {0.3}
      N/mm
    5.9
    {kgf/mm}
    {0.6}
      N/mm
    9.8
    {kgf/mm}
    {1.0}
     
    8                  
    10    N/mm
    0.2
    {kgf/mm}
    {0.02}
                   
    12                   
    13                N/mm
    9.8
    {kgf/mm}
    {1.0}
      N/mm
    19.6
    {kgf/mm}
    {2.0}
     
    14                   
    16                   
    20    0.3{0.03}  0.5{0.05}  0.98{0.1}  2.9{0.3}  3.9{0.4}  4.9{0.5}  14.7{1.5}  29.4{3.0} 
    Fmax.F=Lx70%F=Lx75%F=Lx60%F=Lx45%F=Lx40%F=Lx40%F=Lx35%F=Lx30%F=Lx25%

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Allowable Load (Configurable Range)

    (N)

    End Surface Status

    Max. Load

    (N)

    Height upon Max. Load applied L-F

    (mm)

    Free Length L

    (mm)

    Outer Dia. D (or D1)

    (mm)

    Spring Constant

    (N/mm)

    Wire Dia.

    (mm)

    Solid Length

    (mm)

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    Up to 1.50
    Without Grinding
    0.66
    2.75
    5
    2
    0.3
    0.2
    2.35
    10
    1 unidades
    Up to 1.50
    Without Grinding
    1.3
    5.5
    10
    2
    0.3
    0.2
    2.35
    10
    1 unidades
    1.51 to 4.50
    Without Grinding
    2
    8.3
    15
    2
    0.3
    0.26
    7.8
    10
    1 unidades
    1.51 to 4.50
    Without Grinding
    2.7
    11
    20
    2
    0.3
    0.26
    7.8
    10
    1 unidades
    1.51 to 4.50
    Without Grinding
    3.3
    13.8
    25
    2
    0.3
    0.29
    13.6
    10
    1 unidades
    1.51 to 4.50
    Without Grinding
    4
    16.5
    30
    2
    0.3
    0.29
    13.6
    10
    1 unidades
    Up to 1.50
    Without Grinding
    1.1
    2.75
    5
    3
    0.49
    0.26
    1.8
    10
    1 unidades
    1.51 to 4.50
    Without Grinding
    2.2
    5.5
    10
    3
    0.49
    0.32
    3.5
    10
    1 unidades
    1.51 to 4.50
    Without Grinding
    3.2
    8.3
    15
    3
    0.49
    0.32
    3.5
    10
    1 unidades
    1.51 to 4.50
    Without Grinding
    4.4
    11
    20
    3
    0.49
    0.35
    6.3
    10
    1 unidades
    4.51 to 8.50
    Without Grinding
    5.5
    13.8
    25
    3
    0.49
    0.35
    6.3
    10
    1 unidades
    4.51 to 8.50
    Without Grinding
    6.6
    16.5
    30
    3
    0.49
    0.4
    12.4
    10
    1 unidades
    4.51 to 8.50
    Without Grinding
    7.6
    19.3
    35
    3
    0.49
    0.4
    12.4
    10
    1 unidades
    8.51 to 16.00
    Without Grinding
    8.8
    22
    40
    3
    0.49
    0.4
    12.4
    10
    1 unidades
    Up to 1.50
    Without Grinding
    1.1
    2.75
    5
    4
    0.49
    0.32
    2
    10
    1 unidades
    1.51 to 4.50
    Without Grinding
    2.2
    5.5
    10
    4
    0.49
    0.35
    3
    10
    1 unidades
    1.51 to 4.50
    Without Grinding
    3.2
    8.3
    15
    4
    0.49
    0.4
    5.2
    10
    1 unidades
    1.51 to 4.50
    Without Grinding
    4.4
    11
    20
    4
    0.49
    0.4
    5.2
    10
    1 unidades
    4.51 to 8.50
    Without Grinding
    5.5
    13.8
    25
    4
    0.49
    0.45
    9.5
    10
    1 unidades
    4.51 to 8.50
    Without Grinding
    6.6
    16.5
    30
    4
    0.49
    0.45
    9.5
    10
    1 unidades
    4.51 to 8.50
    Without Grinding
    7.6
    19.3
    35
    4
    0.49
    0.5
    15.5
    10
    1 unidades
    8.51 to 16.00
    Without Grinding
    8.8
    22
    40
    4
    0.49
    0.5
    15.5
    10
    1 unidades
    8.51 to 16.00
    Without Grinding
    9.8
    25
    45
    4
    0.49
    0.5
    15.5
    10
    1 unidades
    8.51 to 16.00
    Without Grinding
    10.8
    27.5
    50
    4
    0.49
    0.5
    15.5
    10
    1 unidades
    8.51 to 16.00
    Without Grinding
    12.7
    33
    60
    4
    0.49
    0.55
    22.6
    10
    1 unidades
    Up to 1.50
    Without Grinding
    1.1
    2.75
    5
    5
    0.49
    0.35
    2.01
    10
    1 unidades
    1.51 to 4.50
    Without Grinding
    2.2
    5.5
    10
    5
    0.49
    0.4
    3.2
    10
    1 unidades
    1.51 to 4.50
    Without Grinding
    3.3
    8.25
    15
    5
    0.49
    0.4
    3.2
    10
    1 unidades
    1.51 to 4.50
    Without Grinding
    4.4
    11
    20
    5
    0.49
    0.45
    4.95
    10
    1 unidades
    4.51 to 8.50
    Without Grinding
    5.5
    13.75
    25
    5
    0.49
    0.45
    4.95
    10
    1 unidades
    4.51 to 8.50
    Without Grinding
    6.7
    16.5
    30
    5
    0.49
    0.5
    7.75
    10
    1 unidades
    4.51 to 8.50
    Without Grinding
    7.7
    19.25
    35
    5
    0.49
    0.5
    7.75
    10
    1 unidades
    8.51 to 16.00
    With Grinding
    8.8
    22
    40
    5
    0.49
    0.6
    19.5
    10
    1 unidades
    8.51 to 16.00
    With Grinding
    10
    24.75
    45
    5
    0.49
    0.6
    19.5
    10
    1 unidades
    8.51 to 16.00
    With Grinding
    11.2
    27.5
    50
    5
    0.49
    0.6
    19.5
    10
    1 unidades
    8.51 to 16.00
    With Grinding
    13.4
    33
    60
    5
    0.49
    0.65
    27.95
    10
    1 unidades
    Up to 1.50
    Without Grinding
    1.1
    2.75
    5
    6
    0.49
    0.4
    2.2
    10
    1 unidades
    1.51 to 4.50
    Without Grinding
    2.2
    5.5
    10
    6
    0.49
    0.5
    5
    10
    1 unidades
    1.51 to 4.50
    Without Grinding
    3.2
    8.3
    15
    6
    0.49
    0.55
    7.7
    10
    1 unidades
    1.51 to 4.50
    Without Grinding
    4.4
    11
    20
    6
    0.49
    0.55
    7.7
    10
    1 unidades
    4.51 to 8.50
    With Grinding
    5.5
    13.8
    25
    6
    0.49
    0.6
    10.8
    10
    1 unidades
    4.51 to 8.50
    With Grinding
    6.6
    16.5
    30
    6
    0.49
    0.65
    15.6
    10
    1 unidades
    4.51 to 8.50
    With Grinding
    7.6
    19.3
    35
    6
    0.49
    0.65
    15.6
    10
    1 unidades
    8.51 to 16.00
    With Grinding
    8.8
    22
    40
    6
    0.49
    0.65
    15.6
    10
    1 unidades
    8.51 to 16.00
    With Grinding
    9.8
    25
    45
    6
    0.49
    0.65
    15.6
    10
    1 unidades
    8.51 to 16.00
    With Grinding
    10.8
    27.5
    50
    6
    0.49
    0.7
    23.1
    10
    1 unidades
    8.51 to 16.00
    With Grinding
    12.7
    33
    60
    6
    0.49
    0.7
    23.1
    10
    1 unidades
    8.51 to 16.00
    With Grinding
    14.7
    38.5
    70
    6
    0.49
    0.75
    30.8
    10
    1 unidades
    1.51 to 4.50
    With Grinding
    2.2
    5.5
    10
    8
    0.49
    0.6
    5.4
    10
    1 unidades
    1.51 to 4.50
    With Grinding
    3.2
    8.3
    15
    8
    0.49
    0.65
    7.2
    10
    1 unidades
    1.51 to 4.50
    With Grinding
    4.4
    11
    20
    8
    0.49
    0.7
    10.5
    10
    1 unidades
    4.51 to 8.50
    With Grinding
    5.5
    13.8
    25
    8
    0.49
    0.7
    10.5
    10
    1 unidades
    4.51 to 8.50
    With Grinding
    6.6
    16.5
    30
    8
    0.49
    0.75
    13.5
    10
    1 unidades
    4.51 to 8.50
    With Grinding
    7.6
    19.3
    35
    8
    0.49
    0.75
    13.5
    10
    1 unidades
    8.51 to 16.00
    With Grinding
    8.8
    22
    40
    8
    0.49
    0.8
    18.4
    10
    1 unidades
    8.51 to 16.00
    With Grinding
    9.8
    25
    45
    8
    0.49
    0.8
    18.4
    10
    1 unidades
    8.51 to 16.00
    With Grinding
    10.8
    27.5
    50
    8
    0.49
    0.8
    18.4
    10
    1 unidades
    8.51 to 16.00
    With Grinding
    12.7
    33
    60
    8
    0.49
    0.85
    26.4
    10
    1 unidades
    8.51 to 16.00
    With Grinding
    14.7
    38.5
    70
    8
    0.49
    0.85
    26.4
    10
    1 unidades
    16.01 to 30.00
    With Grinding
    17.7
    44
    80
    8
    0.49
    0.85
    26.4
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    2.55 €0.77 €
    ( 0.92 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    2.55 €
    ( 3.03 € )
    5 dias úteis
    2.55 €
    ( 3.03 € )
    5 dias úteis
    2.55 €
    ( 3.03 € )
    5 dias úteis
    3.08 €
    ( 3.67 € )
    5 dias úteis
    3.08 €
    ( 3.67 € )
    5 dias úteis
    1.15 €
    ( 1.37 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.15 €
    ( 1.37 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.15 €
    ( 1.37 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.15 €
    ( 1.37 € )
    5 dias úteis
    1.23 €
    ( 1.46 € )
    5 dias úteis
    1.23 €
    ( 1.46 € )
    5 dias úteis
    1.23 €
    ( 1.46 € )
    5 dias úteis
    1.23 €
    ( 1.46 € )
    5 dias úteis
    1.23 €0.37 €
    ( 0.44 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.23 €
    ( 1.46 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.23 €
    ( 1.46 € )
    5 dias úteis
    1.23 €
    ( 1.46 € )
    5 dias úteis
    1.27 €
    ( 1.51 € )
    5 dias úteis
    1.27 €
    ( 1.51 € )
    5 dias úteis
    1.27 €
    ( 1.51 € )
    5 dias úteis
    1.27 €
    ( 1.51 € )
    5 dias úteis
    1.27 €
    ( 1.51 € )
    5 dias úteis
    1.27 €
    ( 1.51 € )
    5 dias úteis
    1.27 €
    ( 1.51 € )
    5 dias úteis
    1.27 €
    ( 1.51 € )
    5 dias úteis
    1.27 €
    ( 1.51 € )
    5 dias úteis
    1.27 €
    ( 1.51 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.27 €
    ( 1.51 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.36 €
    ( 1.62 € )
    5 dias úteis
    1.36 €
    ( 1.62 € )
    5 dias úteis
    1.36 €
    ( 1.62 € )
    5 dias úteis
    1.36 €
    ( 1.62 € )
    5 dias úteis
    1.36 €
    ( 1.62 € )
    5 dias úteis
    1.36 €
    ( 1.62 € )
    5 dias úteis
    1.53 €0.46 €
    ( 0.55 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.27 €
    ( 1.51 € )
    5 dias úteis
    1.27 €
    ( 1.51 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.27 €
    ( 1.51 € )
    5 dias úteis
    1.27 €
    ( 1.51 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.36 €
    ( 1.62 € )
    5 dias úteis
    1.36 €
    ( 1.62 € )
    5 dias úteis
    1.36 €
    ( 1.62 € )
    5 dias úteis
    1.36 €
    ( 1.62 € )
    5 dias úteis
    1.36 €
    ( 1.62 € )
    5 dias úteis
    1.36 €
    ( 1.62 € )
    5 dias úteis
    1.53 €
    ( 1.82 € )
    5 dias úteis
    1.53 €
    ( 1.82 € )
    5 dias úteis
    1.53 €
    ( 1.82 € )
    5 dias úteis
    1.53 €
    ( 1.82 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.53 €
    ( 1.82 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.59 €0.48 €
    ( 0.57 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.59 €
    ( 1.89 € )
    5 dias úteis
    1.59 €0.48 €
    ( 0.57 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    1.59 €
    ( 1.89 € )
    5 dias úteis
    1.59 €
    ( 1.89 € )
    5 dias úteis
    1.59 €
    ( 1.89 € )
    5 dias úteis
    1.67 €
    ( 1.99 € )
    5 dias úteis
    1.67 €
    ( 1.99 € )
    5 dias úteis
    1.67 €
    ( 1.99 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Cuidado

    • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.