Registar
Confirmado
  • Allowable Load (Configurable Range)(N)
  • Max. Load(N)
  • Height upon Max. Load applied L-F(mm)
  • Free Length L(mm)
  • Outer Dia. D (or D1)(mm)
  • Inner Dia. D-2d (or D)(mm)
  • Spring Constant(N/mm)
  • Type
  • CAD

Flat Wire Coil Springs / Deflection 60% / O.D. Referenced (SWU21-65)

Número da peça:

SWU21-65
Limpar
Quantidade:
Loading...

Desenho de contorno e tabela de especificações

Flat Wire Coil Springs/Deflection 60%/O.D. Referenced:Related Image

Material: Oil tempered wires for springs

Specifications

Part Number
SWU17-40
DdLSpring Constant
N/mm{kgf/mm}
F=Lx60%Part NumberUnit Price
FmmLoad N{kgf}Type D-L
10.56.0 157.63{0.78}9.0 68.6
{7.0}
SWU10.5-15
205.72{0.58}12.0 20
254.58{0.47}15.0 25
303.81{0.39}18.0 30
353.27{0.33}21.0 35
402.86{0.29}24.0 40
452.54{0.26}27.0 45
502.29{0.23}30.0 50
552.08{0.21}33.0 55
601.91{0.19}36.0 60
651.76{0.18}39.0 65
701.63{0.17}42.0 70
751.53{0.16}45.0 75
801.43{0.15}48.0 80
12.57.0 158.72{0.89}9.0 78.5
{8.0}
SWU12.5-15
206.54{0.67}12.0 20
255.23{0.53}15.0 25
304.36{0.44}18.0 30
353.74{0.38}21.0 35
403.27{0.33}24.0 40
452.91{0.30}27.0 45
502.62{0.27}30.0 50
552.38{0.24}33.0 55
602.18{0.22}36.0 60
652.01{0.21}39.0 65
701.87{0.19}42.0 70
751.74{0.18}45.0 75
801.63{0.17}48.0 80
901.45{0.15}54.0 90
1001.31{0.13}60.0 100
14.58.51510.90 {1.11}9.0 98.1
{10.0}
SWU14.5-15
208.17{0.83}12.0 20
256.54{0.67}15.0 25
305.45{0.56}18.0 30
354.67{0.48}21.0 35
404.09{0.42}24.0 40
453.63{0.37}27.0 45
503.27{0.33}30.0 50
552.97{0.30}33.0 55
602.72{0.28}36.0 60
652.51{0.26}39.0 65
702.33{0.24}42.0 70
752.18{0.22}45.0 75
802.04{0.21}48.0 80
901.82{0.19}54.0 90
1001.63{0.17}60.0 100
1101.49{0.15}66.0 110
1201.36{0.14}72.0 120
1251.31{0.13}75.0 125
1501.09{0.11}90.0 150
1710.52012.26{1.25}12.0 147.1
{15.0}
SWU 17 - 20
259.81{1.00}15.0 25
308.17{0.83}18.0 30
357.00 {0.71}21.0 35
406.13 {0.63}24.0 40
455.45 {0.56}27.0 45
504.90 {0.50}30.0 50
554.46 {0.45}33.0 55
604.09 {0.42}36.0 60
653.77 {0.38}39.0 65
703.50 {0.36}42.0 70
753.27 {0.33}45.0 75
803.06 {0.31}48.0 80
902.72 {0.28}54.0 90
1002.45 {0.25}60.0 100
1102.23 {0.23}66.0 110
1202.04 {0.21}72.0 120
1251.96 {0.20}75.0 125
1501.63 {0.17}90.0 150
1751.40 {0.14}105.0 175
DdLSpring Constant
N/mm{kgf/mm}
F=Lx60%Part NumberUnit Price
FmmLoad N{kgf}Type D-L
2113.52515.04 {1.53}15.0 225.6
{23.0}
SWU 21- 25
3012.53 {1.28}18.0 30
3510.74 {1.10}21.0 35
409.40 {0.96}24.0 40
458.35 {0.85}27.0 45
507.52 {0.77}30.0 50
556.83 {0.70}33.0 55
606.27 {0.64}36.0 60
655.78 {0.59}39.0 65
705.37 {0.55}42.0 70
755.01 {0.51}45.0 75
804.70 {0.48}48.0 80
904.18 {0.43}54.0 90
1003.76 {0.38}60.0 100
1103.42 {0.35}66.0 110
1203.13 {0.32}72.0 120
1253.01 {0.31}75.0 125
1302.89 {0.29}78.0 130
1402.69 {0.27}84.0 140
1502.51 {0.26}90.0 150
1752.15 {0.22}105.0 175
2001.88 {0.19}120.0 200
2616.53016.34 {1.67}18.0 294.2
{30.0}
SWU 26- 30
3514.01 {1.43}21.0 35
4012.26 {1.25}24.0 40
4510.90 {1.11}27.0 45
509.81 {1.00}30.0 50
558.92 {0.91}33.0 55
608.17 {0.83}36.0 60
657.54 {0.77}39.0 65
707.00 {0.71}42.0 70
756.54 {0.67}45.0 75
806.13 {0.63}48.0 80
905.45 {0.56}54.0 90
1004.90 {0.50}60.0 100
1104.46 {0.45}66.0 110
1204.09 {0.42}72.0 120
1253.92 {0.40}75.0 125
1303.77 {0.38}78.0 130
1403.50 {0.36}84.0 140
1503.27 {0.33}90.0 150
1752.80 {0.29}105.0 175
2002.45 {0.25}120.0 200
2252.18 {0.22}135.0 225
2501.96 {0.20}150.0 250
31213517.75 {1.81}21.0 372.7
{38.0}
SWU 31- 35
4015.53 {1.58}24.0 40
4513.80 {1.41}27.0 45
5012.42 {1.27}30.0 50
5511.29 {1.15}33.0 55
6010.35 {1.06}36.0 60
659.56 {0.97}39.0 65
708.87 {0.90}42.0 70
758.28 {0.84}45.0 75
807.76 {0.79}48.0 80
906.90 {0.70}54.0 90
1006.21 {0.63}60.0 100
1105.65 {0.58}66.0 110
1205.18 {0.53}72.0 120
1254.97 {0.51}75.0 125
1304.78 {0.49}78.0 130
1404.44 {0.45}84.0 140
1504.14 {0.42}90.0 150
1603.88 {0.40}96.0 160
1703.65 {0.37}102.0 170
1753.55 {0.36}105.0 175
1803.45 {0.35}108.0 180
1903.27 {0.33}114.0 190
2003.11 {0.32}120.0 200
2502.48 {0.25}150.0 250
3002.07 {0.21}180.0 300
DdLSpring Constant
N/mm{kgf/mm}
F=Lx60%Part NumberUnit Price
FmmLoad N{kgf}Type D-L
37264019.20 {1.96}24.0 460.9
{47.0}
SWU 37- 40
4517.07 {1.74}27.0 45
5015.36 {1.57}30.0 50
5513.97 {1.42}33.0 55
6012.80 {1.31}36.0 60
6511.82 {1.21}39.0 65
7010.97 {1.12}42.0 70
7510.24 {1.04}45.0 75
809.60 {0.98}48.0 80
908.54 {0.87}54.0 90
1007.68 {0.78}60.0 100
1106.98 {0.71}66.0 110
1206.40 {0.65}72.0 120
1305.91 {0.60}78.0 130
1405.49 {0.56}84.0 140
1505.12 {0.52}90.0 150
1604.80 {0.49}96.0 160
1704.52 {0.46}102.0 170
1804.27 {0.44}108.0 180
1904.04 {0.41}114.0 190
2003.84 {0.39}120.0 200
2253.41 {0.35}135.0 225
2503.07 {0.31}150.0 250
2752.79 {0.28}165.0 275
3002.56 {0.26}180.0 300
43315019.61 {2.00}30.0 588.4
{60.0}
SWU 43- 50
6016.34 {1.67}36.0 60
7014.01 {1.43}42.0 70
8012.26 {1.25}48.0 80
9010.90 {1.11}54.0 90
1009.81 {1.00}60.0 100
1108.92 {0.91}66.0 110
1208.17 {0.83}72.0 120
1307.54 {0.77}78.0 130
1407.00 {0.71}84.0 140
1506.54 {0.67}90.0 150
1606.13 {0.63}96.0 160
1705.77 {0.59}102.0 170
1805.45 {0.56}108.0 180
1905.16 {0.53}114.0 190
2004.90 {0.50}120.0 200
2254.36 {0.44}135.0 225
2503.92 {0.40}150.0 250
2753.57 {0.36}165.0 275
3003.27 {0.33}180.0 300

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
SWU21-65

Allowable Load (Configurable Range)

(N)

Max. Load

(N)

Height upon Max. Load applied L-F

(mm)

Free Length L

(mm)

Outer Dia. D (or D1)

(mm)

Inner Dia. D-2d (or D)

(mm)

Spring Constant

(N/mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
150.01 to 230.00
225.6
26
65
21
13.5
5.78
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
4.32 €
( 5.14 € )
Orçamento

Informações detalhadas

Informações básicas

Contorno e especificações

More Information

•Load calculation method = Spring constant x Deflection
(Int'l Unit) N=N/mmxFmm
kgf=kgf/mmxFmm
(kgf=Nx0.101972)
Usage count: 1 Million Times (Lx65% is 300,000 Times)
How to use coil springs, and precautions >>P.328
About D dimension and back facing hole, and D dimension and shaft, see >>P.1881.
O número da peça foi confirmado