Registar
Condições de filtragem
  • Shaft O.D. D(Ø)
  • Shaft Length L(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Shafts f Miniature Ball Bearing Guides / Both Ends Machined / One End Threaded One End Tapped (BGHP5-40)

Número da peça:

BGHP5-40
Limpar
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

Shafts f Miniature Ball Bearing Guides/Both Ends Machined/One End Threaded One End Tapped:Related Image

Type Material Hardness
One End Threaded and One End Tapped BGHP EN 1.3505 Equiv. 58HRC~
Concentricity of D and P: Ø0.1 or less

Specifications

Part Number - L
BGHP5 - 70
Part Number L
Selection
F B M
(Coarse)
Type D Shaft Dia. Tolerance
BGHP 5 0
-0.005
40 50 60 70 80 90   4 6 M3
6 0
-0.005
4 6 M3
8 0
-0.005
40 50 60 70 80 90 100 5 8 M4
10 0
-0.005
5 10 M5
12 0
-0.005
5 12 M6

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
BGHP5-40

Shaft O.D. D

(Ø)

Shaft Length L

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
5
40
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
8.82 €
( 10.50 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Contorno e especificações

More Information

Accuracy Standards
Circularity of Part D 0.004 or Less (Except Annealed Range)