Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Part Number |
NKXZ20 |
Part Number | D | B | L | T | r (min) | r1 (min) | d1 | D1 | ℓ | a | |
Type | d | ||||||||||
NKXZ | 7 | 19 | 16 | 23 | 9 | 0.3 | 0.3 | 10 | 25.2 | 6.5 | 19.7 |
9 | 21 | 16 | 23 | 9 | 0.3 | 0.3 | 12 | 27.2 | 6.5 | 21.7 | |
12 | 24 | 16 | 23 | 9 | 0.3 | 0.3 | 15 | 29.2 | 6.5 | 23.7 | |
14 | 26 | 17 | 25 | 9 | 0.3 | 0.3 | 17 | 31.2 | 8.0 | 25.7 | |
17 | 30 | 20 | 30 | 10 | 0.3 | 0.3 | 20 | 36.2 | 10.5 | 30.7 | |
20 | 37 | 20 | 30 | 11 | 0.6 | 0.3 | 25 | 43.2 | 9.5 | 37.7 | |
25 | 42 | 20 | 30 | 11 | 0.6 | 0.3 | 30 | 48.2 | 9.5 | 42.7 | |
30 | 47 | 20 | 30 | 12 | 0.6 | 0.3 | 35 | 53.2 | 9.0 | 47.7 | |
35 | 52 | 20 | 32 | 13 | 0.6 | 0.3 | 40 | 61.2 | 10 | 55.7 | |
40 | 58 | 20 | 32 | 14 | 0.6 | 0.3 | 45 | 66.5 | 9 | 60.5 | |
45 | 62 | 25 | 35 | 14 | 0.6 | 0.6 | 50 | 71.5 | 10 | 65.5 | |
50 | 72 | 25 | 40 | 17 | 1 | 1 | 60 | 86.5 | 12 | 80.5 |
Part Number | Radial | Axial | Allowable Rotational Speed rpm (Reference) | Relative Dimensions | Mass (g) (Reference) | ||||||
Basic Dynamic Load Rating CrkN | Basic Static Load Rating CorkN | Basic Dynamic Load Rating CakN | Basic Static Load Rating CpakN | Ds (min) | D2 (min) | R (max) | R1 (max) | ||||
Type | d | ||||||||||
NKXZ | 7 | 6.2 | 7.8 | 10.0 | 14.0 | 7200 | 18 | 9 | 0.3 | 0.3 | 40.9 |
9 | 9 | 11 | 10.3 | 15.4 | 6600 | 20 | 11 | 0.3 | 0.3 | 46 | |
12 | 10.7 | 12.7 | 10.5 | 16.8 | 5700 | 23 | 14 | 0.3 | 0.3 | 54.6 | |
14 | 11.9 | 15 | 10.8 | 18.2 | 5100 | 25 | 16 | 0.3 | 0.3 | 64.5 | |
17 | 16.4 | 23.8 | 14.3 | 24.7 | 4500 | 29 | 19 | 0.3 | 0.3 | 103.5 | |
20 | 18.8 | 30.5 | 19.6 | 37.5 | 3600 | 35 | 22 | 0.6 | 0.3 | 159.5 | |
25 | 22.6 | 36 | 20.4 | 42.0 | 3000 | 40 | 27 | 0.6 | 0.3 | 180.8 | |
30 | 24.3 | 41.5 | 21.2 | 47.0 | 2700 | 45 | 32 | 0.6 | 0.3 | 207 | |
35 | 26 | 47 | 27 | 63 | 2400 | 52 | 37 | 0.6 | 0.3 | 252.2 | |
40 | 27.5 | 53 | 28 | 69 | 2100 | 57 | 42 | 0.6 | 0.3 | 315.8 | |
45 | 38 | 74 | 29 | 75 | 1900 | 62 | 48 | 0.6 | 0.6 | 370.8 | |
50 | 42 | 90 | 41.5 | 113 | 1600 | 75 | 55 | 1 | 1 | 542 |
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
28.08 € ( 33.42 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
28.08 € ( 33.42 € ) | 5 dias úteis |
29.34 € ( 34.91 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
30.60 € ( 36.41 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
35.64 € ( 42.41 € ) | 5 dias úteis |
41.81 € ( 49.75 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
52.26 € ( 62.19 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
58.57 € ( 69.70 € ) | 5 dias úteis |
82.74 € ( 98.46 € ) | 5 dias úteis |
94.58 € ( 112.55 € ) | 5 dias úteis |
107.43 € ( 127.84 € ) | 5 dias úteis |
127.58 € ( 151.82 € ) | 5 dias úteis |
The dust-tight cover is fitted on the side of the thrust bearing to prevent dirt ingress and lubricant leakage.