Número da peça:
candidatos encontrados.Type | Material | Surface Treatment | |
Coarse | Fine | ||
AJLTT | AJLSTT | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide |
AJLTTM | AJLSTTM | Electroless Nickel Plating | |
AJLTTS | - | EN 1.4301 Equiv. | - |
Part Number | - | H |
AJLTT5 | - | 15 |
Part Number | H Selection | H1 | T1 | M×Pitch | W1 | L1 | S | P | G1 | d1 | d2 | ℓ | |||||||
Type | M | Coarse | Fine | ||||||||||||||||
(Coarse) AJLTT AJLTTM AJLTTS (Fine) AJLSTT AJLSTTM | 3 | 15 | 20 | 4 | 9 | 3x0.5 | 3x0.35 | 5 | 25 | 6 | 10 | 10 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
4 | 4 | 9 | 4x0.7 | 4x0.5 | 5 | 25 | 6 | 10 | 10 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||
5 | 15 | 20 | 6 | 12 | 5x0.8 | 5x0.5 | 8 | 32 | 8 | 10 | 15 | 8 | 4.5 | 4.5 | |||||
6 | 6 | 12 | 6x1.0 | 6x0.75 | 8 | 32 | 8 | 10 | 15 | 8 | 4.5 | 4.5 | |||||||
8 | 25 | 30 | 35 | 10 | 22 | 8x1.25 | 8x0.75 | 10 | 44 | 10 | 16 | 20 | 11 | 6.5 | 6.5 | ||||
10 | 10 | 22 | 10x1.5 | 10x1.0 | 10 | 44 | 10 | 16 | 20 | 11 | 6.5 | 6.5 | |||||||
12 | 10 | 22 | 12x1.75 | 12x1.0 | 10 | 44 | 10 | 16 | 20 | 11 | 6.5 | 6.5 | |||||||
16 | 35 | 40 | 15 | 30 | 16x2.0 | 16x1.5 | 15 | 65 | 15 | 30 | 25 | 14 | 9 | 9 | |||||
20 | 15 | 30 | 20x2.5 | 20x1.5 | 15 | 65 | 15 | 30 | 25 | 14 | 9 | 9 |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |