Número da peça:
candidatos encontrados.Type | Urethane, Rubber | Plate | |
Material | Hardness | Material | |
UPPL | Ether Polyurethane (Black) | Shore A90 | EN 1.4301 Equiv. |
TUPPL | Low Elastic Rubber (Hanenaito® GP-60L) | Shore A57 | EN 1.4301 Equiv. |
Part Number | - | T | - | L |
UPPL12 TUPPL12 | - - | 6 6 | - - | 30 30 |
Part Number | T Selection | L Selection | d | d1 | |
Type | A | ||||
UPPL | 12 | 6 8 10 | 30 | 3.5 | 6.5 |
15 | 50 | 3.5 | 6.5 | ||
19 | 50 | 4.5 | 8.0 | ||
75 | 4.5 | 8.0 |
Part Number | T Selection | L Selection | d | d1 | Shock Absorption Amount (kgf • cm) | Withstand Load (kgf) | |
Type | A | ||||||
TUPPL | 12 | 6 | 30 | 3.5 | 6.5 | 0.217 | 6.6 |
50 | 3.5 | 6.5 | 0.577 | 17.6 | |||
10 | 30 | 3.5 | 6.5 | 0.324 | 6.0 | ||
50 | 3.5 | 6.5 | 0.786 | 14.6 | |||
15 | 10 | 30 | 3.5 | 6.5 | 0.408 | 7.4 | |
50 | 3.5 | 6.5 | 1.024 | 19.0 | |||
19 | 10 | 50 | 4.5 | 8.0 | 1.234 | 23.0 | |
75 | 4.5 | 8.0 | 2.51 | 47.0 |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
32.52 € ( 38.70 € ) | Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
- ( - ) | 7 dias úteis |