Registar
Condições de filtragem

6 Series / slot width 8 / 30x60mm

Número da peça:

Indefinido. 8 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

6 Series/slot width 8/30x60mm:Related Image

Specifications

Part Number - L
HFS6-3060 - 800
KHFS6-3060 - 1000
KHFS6-3060 - 4000
■Configurable Length Extrusions
Type Material Surface Treatment Part Number L 0.5mm Increment Mass kg/m Sectional Area mm2 Cross Sectional Moment of Inertia mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Clear Anodize HFS6-3060 50~4000 1.6 592 5.33x104 20.56x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Black Anodize HFSB6-3060 50~4000 1.6 592 5.33x104 20.56x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Clear Coating CAF6-3060 50~4000 1.6 592 5.33x104 20.56x104
HFSL EN AC-51400-T5 Equiv. Clear Anodize HFSL6-3060 50~4000 1.29 476 4.87x104 17.87x104
HFSL EN AC-51400-T5 Equiv. Black Anodize HFSLB6-3060 50~4000 1.29 476 4.87x104 17.87x104
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Clear Anodize EFS6-3060 50~4000 1.44 535 5.49x104 20.6x104
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Black Anodize EFSB6-3060 50~4000 1.44 535 5.49x104 20.6x104
GFS EN AW-6061-T6 Equiv. Clear Anodize GFS6-3060 50~4000 1.71 634 5.95x104 23.78x104
NEFS EN AW-6063-T5 Equiv. Clear Anodize NEFS6-3060 50~4000 1.44 535 5.49x104 20.6x104
NEFS EN AW-6063-T5 Equiv. Black Anodize NEFSB6-3060 50~4000 1.44 535 5.49x104 20.6x104
NFSL EN AW-6063-T5 Equiv. Clear Anodize NFSL6-3060 50~4000 1.29 476 4.87x104 17.87x104
Applicable to 6000mm depending on products.
For some extrusions, MISUMI may be unable to accept the order.
Refer to Information of Special Orders (P.103) and contact the person in charge of Special Orders at MISUMI QCT Center.
■Fixed Length Extrusions (Effective Length 4000mm, 1000mm)
Part numbers beginning with the character "K" indicate Fixed Length Extrusion.
Type Material Surface Treatment Part Number L
mm
Sectional Area mm2 Cross Sectional Moment of Inertia mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Clear Anodize KHFS6-3060 4000 592 5.33x104 20.56x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Clear Anodize KHFS6-3060 1000 592 5.33x104 20.56x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Black Anodize KHFSB6-3060 4000 592 5.33x104 20.56x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Clear Coating KCAF6-3060 4000 592 5.33x104 20.56x104
HFSL EN AC-51400-T5 Equiv. Clear Anodize KHFSL6-3060 4000 476 4.87x104 17.87x104
HFSL EN AC-51400-T5 Equiv. Black Anodize KHFSLB6-3060 4000 476 4.87x104 17.87x104
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Clear Anodize KEFS6-3060 4000 535 5.49x104 20.6x104
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Black Anodize KEFSB6-3060 4000 535 5.49x104 20.6x104
GFS EN AW-6061-T6 Equiv. Clear Anodize KGFS6-3060 4000 634 5.95x104 23.78x104
NEFS EN AW-6063-T5 Equiv. Clear Anodize KNEFS6-3060 4000 535 5.49x104 20.6x104
NEFS EN AW-6063-T5 Equiv. Black Anodize KNEFSB6-3060 4000 535 5.49x104 20.6x104
NFSL EN AW-6063-T5 Equiv. Clear Anodize KNFSL6-3060 4000 476 4.87x104 17.87x104
"Effective Length 4000mm" represents the extrusion with 4000mm or more effective length.
The actual length with extra lengths on ends is more than 4000mm (several tens of mm).
Fixed Length Extrusions need to be cut by users thus the exact length cannot be specified.

Alterations

6 Series/slot width 8/30x60mm:Related Image

Lista de números de peça

Número de itens

Extrusion Type

Surface Treatment

Material

L Dimension Fixed, Specified

Overall Length L (Effective Length)

(mm)

Overall Length L

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
GFS (High Rigidity)
Clear Anodize
EN AW-6061-T6 Equiv.
Configuration
-
50 ~ 4000
10
1 unidades
HFS (Standard)
Clear Anodize
EN AC-51400-T5 Equiv.
Configuration
-
50 ~ 4000
-
1 unidades
HFS (Standard)
Black Anodize
EN AC-51400-T5 Equiv.
Configuration
-
50 ~ 4000
10
1 unidades
GFS (High Rigidity)
Clear Anodize
EN AW-6061-T6 Equiv.
Stationary
4000
-
10
1 unidades
HFS (Standard)
Clear Anodize
EN AC-51400-T5 Equiv.
Stationary
1000
-
-
1 unidades
HFS (Standard)
Clear Anodize
EN AC-51400-T5 Equiv.
Stationary
4000
-
-
1 unidades
HFS (Standard)
Black Anodize
EN AC-51400-T5 Equiv.
Stationary
4000
-
10
1 unidades
NFS (Economy Type)
Clear Anodize
EN AW-6063-T5 Equiv.
Stationary
4000
-
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
-
( - )
5 dias úteis
-
( - )
3 dias úteis
-
( - )
3 dias úteis
157.63 €
( 187.58 € )
5 dias úteis
21.15 €
( 25.17 € )
3 dias úteis
74.04 €
( 88.11 € )
3 dias úteis
91.57 €
( 108.97 € )
3 dias úteis
54.89 €
( 65.32 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas


Cuidado

  • Cutting is free for this product. Please specify the length you prefer.