Número da peça:
candidatos encontrados.Part Number | - | L |
HFSF6-3060 | - | 800 |
KEFSF6-3060 | - | 4000 |
Type | Material | Surface Treatment | Part Number | L 0.5mm Increment |
Mass kg/m | Sectional Area mm2 | Cross Sectional Moment of Inertia mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Clear Anodize | HFSF6-3060 | 50~4000 | 1.67 | 616 | 5.81x104 | 20.93x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Clear Anodize | EFSF6-3060 | 50~4000 | 1.54 | 573 | 5.97x104 | 21.1x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Clear Anodize | NEFSF6-3060 | 50~4000 | 1.54 | 573 | 5.97x104 | 21.1x104 |
Type | Material | Surface Treatment | Part Number | Lmm | Sectional Area mm2 | Cross Sectional Moment of Inertia mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Clear Anodize | KHFSF6-3060 | 4000 | 616 | 5.81x104 | 20.93x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Clear Anodize | KEFSF6-3060 | 4000 | 573 | 5.97x104 | 21.1x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Clear Anodize | KNEFSF6-3060 | 4000 | 573 | 5.97x104 | 21.1x104 |
Número da peça |
---|
Encomenda suspensa |
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
- ( - ) | 5 dias úteis |
119.30 € ( 141.97 € ) | 5 dias úteis |