Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

6 Series / slot width 8 / 60x60mm

Cuidado

  • Cutting is free for this product. Please specify the length you prefer.

Número da peça:

Indefinido. 6 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

6 Series/slot width 8/60x60mm:Related Image

Specifications

Part Number - L
HFS6-6060 - 800
KHFSG6-6060 - 4000
■Configurable Length Extrusions
Type Material Surface Treatment Part Number L 0.5mm Increment Mass kg/m Sectional Area mm2 Cross Sectional Moment of Inertia mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Clear Anodize HFS6-6060 50~4000 2.63 971 41.4x104 41.4x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Black Anodize HFSB6-6060 50~4000 2.63 971 41.4x104 41.4x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Clear Coating CAF6-6060 50~4000 2.63 971 41.4x104 41.4x104
NFS EN AW-6063-T5 Equiv. Clear Anodize NFS6-6060 50~4000 2.63 971 41.4x104 41.4x104
NFS EN AW-6063-T5 Equiv. Black Anodize NFSB6-6060 50~4000 2.63 971 41.4x104 41.4x104
HFSG EN AC-51400-T5 Equiv. Clear Anodize HFSG6-6060 50~4000 4.13 1529 54.2x104 54.2x104
Applicable to 6000mm depending on products.
For some extrusions, MISUMI may be unable to accept the order.
Refer to Information of Special Orders (P.103) and contact the person in charge of Special Orders at MISUMI QCT Center.

■Fixed Length Extrusions (Effective Length 4000mm)
Part numbers beginning with the character "K" indicate Fixed Length Extrusion.
Type Material Surface Treatment Part Number L
mm
Sectional Area mm2 Cross Sectional Moment of Inertia mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Clear Anodize KHFS6-6060 4000 971 41.4x104 41.4x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Black Anodize KHFSB6-6060 4000 971 41.4x104 41.4x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Clear Coating KCAF6-6060 4000 971 41.4x104 41.4x104
NFS EN AW-6063-T5 Equiv. Clear Anodize KNFS6-6060 4000 971 41.4x104 41.4x104
NFS EN AW-6063-T5 Equiv. Black Anodize KNFSB6-6060 4000 971 41.4x104 41.4x104
HFSG EN AC-51400-T5 Equiv. Clear Anodize KHFSG6-6060 4000 1529 54.2x104 54.2x104
"Effective Length 4000mm" represents the extrusion with 4000mm or more effective length.
The actual length with extra lengths on ends is more than 4000mm (several tens of mm).
Fixed Length Extrusions need to be cut by users thus the exact length cannot be specified.

Alterations

6 Series/slot width 8/60x60mm:Related Image

Lista de números de peça

Número de itens

Extrusion Type

Surface Treatment

L Dimension Fixed, Specified

Overall Length L (Effective Length)

(mm)

Overall Length L

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
HFS (Standard)
Clear Anodize
Configuration
-
50 ~ 4000
-
1 unidades
HFS (Standard)
Black Anodize
Configuration
-
50 ~ 4000
10
1 unidades
HFSG (High Rigidity)
Clear Anodize
Configuration
-
50 ~ 4000
10
1 unidades
HFS (Standard)
Clear Anodize
Stationary
4000
-
-
1 unidades
HFS (Standard)
Black Anodize
Stationary
4000
-
10
1 unidades
HFSG (High Rigidity)
Clear Anodize
Stationary
4000
-
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
-
( - )
3 dias úteis
-
( - )
5 dias úteis
-
( - )
5 dias úteis
125.91 €
( 149.83 € )
3 dias úteis
223.47 €
( 265.93 € )
5 dias úteis
336.57 €
( 400.52 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas


Cuidado

  • Cutting is free for this product. Please specify the length you prefer.