Registar
Condições de filtragem

8 Series / slot width 10 / 40x40mm

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

8 Series/slot width 10/40x40mm:Related Image

 

Specifications

Part Number - L
HFST8-4040 - 800
KHFST8-4040 - 4000
■Configurable Length Extrusions
Type Material Surface Treatment Part Number L
0.5mm Increment
Mass
kg/m
Sectional Area mm2 Cross Sectional Moment of Inertia mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Clear Anodize HFST8-4040 50~4000 1.61 596 9.86x104 9.82x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Black Anodize HFSTB8-4040 50~4000 1.61 596 9.86x104 9.82x104
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Clear Anodize EFST8-4040 50~4000 1.51 558 9.92x104 9.92x104
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Black Anodize EFSTB8-4040 50~4000 1.51 558 9.92x104 9.92x104
GFS A6061SS-T6 Equiv. Clear Anodize GFST8-4040 50~4000 2.28 846 14.57x104 14.57x104
NEFS EN AW-6063-T5 Equiv. Clear Anodize NEFST8-4040 50~4000 1.51 558 9.92x104 9.92x104
Applicable to 6000mm depending on products.
For some extrusions, MISUMI may be unable to accept the order. Refer to Information of Special Orders (P.103) and contact the person in charge of Special Orders at MISUMI QCT Center.

■Fixed Length Extrusions (Effective Length 4000mm)
Part numbers beginning with the character "K" indicate Fixed Length Extrusion.
Type Material Surface Treatment Part Number L
mm
Sectional Area mm2 Cross Sectional Moment of Inertia mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Clear Anodize KHFST8-4040 4000 596 9.86x104 9.82x104
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Black Anodize KHFSTB8-4040 4000 596 9.86x104 9.82x104
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Clear Anodize KEFST8-4040 4000 558 9.92x104 9.92x104
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Black Anodize KEFSTB8-4040 4000 558 9.92x104 9.92x104
GFS A6061SS-T6 Equiv. Clear Anodize KGFST8-4040 4000 846 14.57x104 14.57x104
NEFS EN AW-6063-T5 Equiv. Clear Anodize KNEFST8-4040 4000 558 9.92x104 9.92x104
"Effective Length 4000mm" represents the extrusion with 4000mm or more effective length. The actual length with extra lengths on ends is more than 4000mm (several tens of mm). Fixed Length Extrusions need to be cut by users thus the exact length cannot be specified.

Alterations

8 Series/slot width 10/40x40mm:Related Image

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
Encomenda suspensa

Extrusion Type

Surface Treatment

Material

L Dimension Fixed, Specified

Overall Length L (Effective Length)

(mm)

Overall Length L

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
GFS (High Rigidity)
Clear Anodize
EN AW-6061-T6 Equiv.
Configuration
-
50 ~ 4000
10
1 unidades
GFS (High Rigidity)
Clear Anodize
EN AW-6061-T6 Equiv.
Stationary
4000
-
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
-
( - )
5 dias úteis
191.83 €
( 228.28 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas


Cuidado

  • Cutting is free for this product. Please specify the length you prefer.