Quantidade | 1 - 40 | 41 - 49 | 50+ |
---|---|---|---|
Preço unitário (excluindo IVA) (Preço unitário incluindo IVA) | 34.72 € (41.32 €) | 34.72 € (41.32 €) | 31.32 € (37.27 €) |
Shipping days | 3 days | Quote | Quote |
Part Number | - | L |
HFS8-4080 | - | 800 |
KHFS8-4080 | - | 1000 |
KHFS8-4080 | - | 4000 |
Type | Material | Surface Treatment | Part Number | L 0.5mm Increment |
Mass kg/m |
Sectional Area mm2 | Cross Sectional Moment of Inertia mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Clear Anodize | HFS8-4080 | 50~4000 | 3 | 1109 | 19.8x104 | 71.9x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Black Anodize | HFSB8-4080 | 50~4000 | 3 | 1109 | 19.8x104 | 71.9x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Clear Coating | CAF8-4080 | 50~4000 | 3 | 1109 | 19.8x104 | 71.9x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 Equiv. | Clear Anodize | HFSL8-4080 | 50~4000 | 2.12 | 785 | 13.4x104 | 52.9x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 Equiv. | Black Anodize | HFSLB8-4080 | 50~4000 | 2.12 | 785 | 13.4x104 | 52.9x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Clear Anodize | EFS8-4080 | 50~4000 | 2.79 | 1034 | 19.9x104 | 72.6x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Black Anodize | EFSB8-4080 | 50~4000 | 2.79 | 1034 | 19.9x104 | 72.6x104 |
GFS | EN AW-6061-T6 Equiv. | Clear Anodize | GFS8-4080 | 50~4000 | 3.62 | 1340 | 25.21x104 | 90.87x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Clear Anodize | NEFS8-4080 | 50~4000 | 2.79 | 1034 | 19.9x104 | 72.6x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Black Anodize | NEFSB8-4080 | 50~4000 | 2.79 | 1034 | 19.9x104 | 72.6x104 |
NFSL | EN AW-6063-T5 Equiv. | Clear Anodize | NFSL8-4080 | 50~4000 | 2.12 | 785 | 13.4x104 | 52.9x104 |
Type | Material | Surface Treatment | Part Number | L mm |
Sectional Area mm2 | Cross Sectional Moment of Inertia mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Clear Anodize | KHFS8-4080 | 4000 | 1109 | 19.8x104 | 71.9x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Clear Anodize | KHFS8-4080 | 1000 | 1109 | 19.8x104 | 71.9x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Black Anodize | KHFSB8-4080 | 4000 | 1109 | 19.8x104 | 71.9x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Clear Coating | KCAF8-4080 | 4000 | 1109 | 19.8x104 | 71.9x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 Equiv. | Clear Anodize | KHFSL8-4080 | 4000 | 785 | 13.4x104 | 52.9x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 Equiv. | Black Anodize | KHFSLB8-4080 | 4000 | 785 | 13.4x104 | 52.9x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Clear Anodize | KEFS8-4080 | 4000 | 1034 | 19.9x104 | 72.6x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Black Anodize | KEFSB8-4080 | 4000 | 1034 | 19.9x104 | 72.6x104 |
GFS | EN AW-6061-T6 Equiv. | Clear Anodize | KGFS8-4080 | 4000 | 1340 | 25.21x104 | 90.87x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Clear Anodize | KNEFS8-4080 | 4000 | 1034 | 19.9x104 | 72.6x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Black Anodize | KNEFSB8-4080 | 4000 | 1034 | 19.9x104 | 72.6x104 |
NFSL | EN AW-6063-T5 Equiv. | Clear Anodize | KNFSL8-4080 | 4000 | 785 | 13.4x104 | 52.9x104 |