Registar
Condições de filtragem
  • Overall Length L(mm)
      [100-3000/0.5mm unidades]
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 7 dias úteis

    Opções adicionais

    • Counterboring [Z](Nominal Dia. Selection)
    • Counterbored Hole Position [XA](Distance from the Left End Plane)(mm)
        [7-2993/1mm unidades]
      • Counterbored Hole Position [XB](Distance from the Left End Plane)(mm)
          [7-2993/1mm unidades]
        • Counterbored Hole Position [XC](Distance from the Left End Plane)(mm)
            [7-2993/1mm unidades]
          • Counterbored Hole Position [XD](Distance from the Left End Plane)(mm)
              [7-2993/1mm unidades]
            • Counterbored Hole Position [XE](Distance from the Left End Plane)(mm)
                [7-2993/1mm unidades]
              • Wrench Hole Machining [D](Wrench Hole Dia. Selection)(mm)
              • Wrench Hole Position [AV](Distance from the Left End Plane)(mm)
                  [7-2993/1mm unidades]
                • Wrench Hole Position [BV](Distance from the Left End Plane)(mm)
                    [7-2993/1mm unidades]
                  • Wrench Hole Position [CV](Distance from the Left End Plane)(mm)
                      [7-2993/1mm unidades]
                    • Wrench Hole Position [DV](Distance from the Left End Plane)(mm)
                        [7-2993/1mm unidades]
                      • Wrench Hole Position [EV](Distance from the Left End Plane)(mm)
                          [7-2993/1mm unidades]
                        • Unit Number [U](Unit Number of 3 Digits or Less Beginning with -U)
                            [0-999/1]

                          8-90 Series / slot width 10 / 90x90x45mm, Parallel Surfacing

                          Número da peça:

                          HFSP8-909045-[100-3000/0.5]
                          Limpar
                          Quantidade:

                          Desenho de contorno e tabela de especificações

                          8-90 Series/slot width 10/90x90x45mm, Parallel Surfacing:Related Image
                          8-90 Series/slot width 10/90x90x45mm, Parallel Surfacing:Related Image

                          Specifications

                          Part Number-L
                          HFSP8-909045-300
                          ■Configurable Length Extrusions
                          TypeMaterialSurface TreatmentPart NumberL
                          0.5mm Increment
                          TA
                          HFSEN AC-51400-T5 Equiv.Clear AnodizeHFSP8-90904550~40008990

                          Alterations

                          8-90 Series/slot width 10/90x90x45mm, Parallel Surfacing:Related Image

                          Lista de números de peça

                          Número de itens
                          Número da peça
                          HFSP8-909045-[100-3000/0.5]

                          Overall Length L

                          (mm)

                          RoHS?Quantidade mínima de encomenda
                          100 ~ 3000
                          10
                          1 unidades
                          Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
                          Data de envio standard
                          -
                          ( - )
                          7 dias úteis

                          Informações detalhadas

                          Informações básicas


                          Cuidado

                          • Cutting is free for this product. Please specify the length you prefer.

                          Contorno e especificações

                          Example of Use

                          8-90 Series/slot width 10/90x90x45mm, Parallel Surfacing:Related Image