Registar
Confirmado
  • O.D. D(Ø)
  • Material
    • MC Nylon
  • Tip Shape
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Resin Pushers / Standard / Threaded (MCKK20)

Número da peça:

MCKK20
Limpar
Quantidade:
Loading...

Desenho de contorno e tabela de especificações

Resin Pushers/Standard/Threaded:Related Image
Resin Pushers/Standard/Threaded:Related Image

TypeShapeMaterial
FlatRound
MC NylonThreadedPSHMMCRSHMMCMC Nylon Material: EN 1.4301 Equiv.
Replacement ResinMCKKMCRKKMC Nylon
PolyacetalThreadedPSHMPARSHMPAPolyacetal Material: EN 1.4301 Equiv.
Replacement ResinPAKKPARKKPolyacetal

Specifications

Part Number
PSHMMC20
MCRKK12
■Threaded
Part NumberLMxPitch (Coarse)MxPitch (Coarse)SR1R2F(g)12W
TypeD
Set
Flat
PSHMMC
PSHMPA
Round
RSHMMC
RSHMPA
Replacement Resin
Flat
MCKK
PAKK
Round
MCRKK
PARKK
610M3x0.5M3x0.53614.51.5545
812M4x0.7M5x0.84.58161.5547
1015M5x0.8M6x1.0710172548
1216M6x1.0M8x1.2581221025410
1520M8x1.25M10x1.510162122.56514
1620M8x1.25M10x1.510162122.56514
2025M10x1.5M12x1.7512203142.58617

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
MCKK20

O.D. D

(Ø)

Material

Tip Shape

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
20
[MC Nylon] MC Nylon
Flat Type
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
8.56 €
( 10.19 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Contorno e especificações

More Information

Specifications
■Properties of MC nylon and polyacetal
• MC nylon: Excels in abrasion resistance compared with polyacetal.
• Polyacetal: Excels in mechanical strength compared with MC nylon.
ItemAbrasion ResistanceSlip PropertyDimensional StabilityImpact ResistanceFlame ResistanceChemical Resistance.
OilAcidAlkaliOrganic Solvents
MC Nylon-×○~△
MC Nylon
Electrical Conductivity CDR2
-×○~△
Polyacetal[UL94] HB Equiv.△~×

ItemTensile Strength (at ambient temperature)ElongationBending StrengthCompressive StrengthRockwell Hardness (R Scale)Continuous Operating TemperatureVolume Specific Resistivity (Ω • cm)DensityMoisture Absorption
Yielding Point5% DeformationWater, BalancedWater, 24hs
Test Method ASTMD-638D-790D-695D-785-D-257D-792D-570
MC Nylon96MPa30%110MPa103MPa95MPa120-40 ~ 120°C4.2x10151.1660.8
MC Nylon
Electrical Conductivity CDR2
68MPa10%117MPa-98MPa119Room Temperature ~120°C102x1041.20 --
Polyacetal61MPa40%89MPa-103MPa119-45 ~ 95°C>10141.410.70.22
For detailed Properties, see P.953.
O número da peça foi confirmado