Registar
Condições de filtragem

Sheet Metal Mounting Plate / Bracket - Custom Dimensions Type - JTBBS

Número da peça:

Indefinido. 8 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

Sheet Metal Mounting Plates:Related Image
Sheet Metal Mounting Plates:Related Image
Sheet Metal Mounting Plates:Related Image

Part NumberMaterialSurface Treatment
TypeMaterial Symbol
JTBBS
SPEN 1.0330 Equiv.
-
SPBBlack Oxide
SPUTrivalent Chromate (Clear)
SPKTrivalent Chromate (Black)
AMEN AW-5052 Equiv.-
AMWAnodize (Clear)
AMBAnodize (Black)
SUDEN 1.4301 Equiv.(2B)-
4.5, 6.0 thickness type is EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) material.

Specifications

Part Number-A-B-T-X-F-Y-G-Hole Specification

Code, Nominal Value
-K-L-V-S-W-Hole Specification

Code, Nominal Value
-D-J
   
Type-Material Symbol
JTDAS-SP-A80-B50-T3.2-X10      -N5  -L30            
JTAAS-SUD-A150-B80-T2.0-X10  -Y10  -N3  -L100  -S10-W50-NA4 
  
Part Number1mm IncrementSelectionXYGHole SpecificationKLVSWHole Specification
TypeMaterial SymbolABTCode / Specify MethodCode / Specify Method
JTBBSSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
10
~
300

5
~
300


EN 1.0330 Equiv.
(EN 1.0320 Equiv. (hot coiled))

1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
EN AW-5052 Equiv.


1.5
2.0
3.0

4.0
5.0
EN 1.4301 Equiv.

1.0
1.5
2.
0
3.0
4.0

5.0
0.1mm IncrementN (Bolt Hole)
0, 3, 4, 5
6, 8, 10
(Select)
0.1mm Increment

K≤Nx10
NA (Bolt Hole)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
(Select)
MA (Tapped Hole)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
(Select)
M (Tapped Hole)
0, 3, 4, 5
6, 8, 10
(Select)
DA (Through Hole)
3~30
(0.5mm Increment)

A≥15,B≥15 For Thickness 6.0, B≥6
If the specified hole location is close to the edges, the hole may be deformed but will be machined as specified if within machining limits.

N, NA Machining Dimensions
N, NA Specified Value03456810
Through Hole Dia. (d)(No Hole)3.54.55.56.5911

Alterations

Sheet Metal Mounting Plates:Related Image

Lista de números de peça

Número de itens

Material

Surface Treatment

A

(mm)

B

(mm)

T

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
EN AW-5052 Equiv.
Not Provided
15 ~ 300
15 ~ 300
1.5 ~ 5
10
1 unidades
EN AW-5052 Equiv.
Black Anodize
15 ~ 300
15 ~ 300
1.5 ~ 5
10
1 unidades
EN AW-5052 Equiv.
Clear Anodize
15 ~ 300
15 ~ 300
1.5 ~ 5
10
1 unidades
EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))
Not Provided
15 ~ 300
15 ~ 300
1.6 ~ 6
10
1 unidades
EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))
Black Oxide
15 ~ 300
15 ~ 300
1.6 ~ 6
10
1 unidades
EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))
Trivalent Chromate (Black)
15 ~ 300
15 ~ 300
1.6 ~ 6
10
1 unidades
EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))
Trivalent Chromate (White)
15 ~ 300
15 ~ 300
1.6 ~ 6
10
1 unidades
EN 1.4301 Equiv. (2B)
Not Provided
15 ~ 300
15 ~ 300
1 ~ 5
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
9 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis
-
( - )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas