Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Hole Type | Bolt Hole | Tapped Hole(Coarse) |
Code | N・NA | M・MA |
Shape Diagram | ![]() | ![]() |
[ ! ] For the d dimensions, refer to the "N, NA Machining Dimension Table" section below the Specifications Table. |
Part Number | [ M ]Material | [ S ]Surface Treatment | ||
Type | Material Symbol | |||
FSLAS | SP | T0.8 to 3.2 T4.5 to 6.0 T9.0 | : EN 1.0330 Equiv. : EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) : EN 1.0038 Equiv.(Black) | - |
SPU | Trivalent Chromate (Clear) | |||
SPK | Trivalent Chromate (Black) | |||
AM | EN AW−5052 Equiv. | - | ||
AMW | Anodize (Clear) | |||
AMB | Anodize (Black) | |||
SUD | T0.8 to 6.0 T9.0 | : EN 1.4301 Equiv. (Passivated 2B) : EN 1.4301 Equiv.(No.1) | - |
Part Number | - | T | - | A | - | B | - | L | - | H | - | Hole Specification① Code / Nominal Dia. | - | S | - | Hole Specification② Code / Nominal Dia. | ||
Type | - | Material Symbol | ||||||||||||||||
FSLAS | - | SP | - | T2.3 | - | A30 | - | B30 | - | L25 | - | H20 | - | N5 | - | S15 | - | NA5 |
Part Number | Selection | 1 mm Increments | H | Hole Specification① | S | Hole Specification② | |||||||||
Type | Material Symbol | T | A | B | L | Code / Specify Method | Code / Specify Method | ||||||||
FSLAS | SP SPU SPK | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.6 ・ 2.3 3.2 ・ 4.5 ・ 6.0 ・ 9.0 | 20 to 200 | 15 to 100 [ ! ] | 15 to 100 [ ! ] | 1 mm Increments | N (Bolt Hole)* 3・4・5 6・8・10 (Select) [ ! ] | M (Tapped Hole) 3・4・5 6・8・10 (Select) [ ! ] | 1 mm Increments | NA (Bolt Hole)* 3・4・5 6・8・10 (Select) [ ! ] | MA (Tapped Hole) 3・4・5 6・8・10 (Select) [ ! ] | ||||
AM AMW AMB | 1.0 ・ 1.5 ・ 2.0 ・ 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 | ||||||||||||||
SUD | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.5 ・ 2.0 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 ・ 6.0 ・ 9.0 | ||||||||||||||
[ ! ] For T6.0, B≧20, L≧20 | |||||||||||||||
[ ! ] For T9.0, B≧32, L≧20 | |||||||||||||||
[ ! ] Holes may deform if the hole locations are too close to the ends and bends, but they will be machined as specified if they are within the machining limits. |
N・NA Specified Value | Through Hole Diameter(d) |
3 | 3.5 |
4 | 4.5 |
5 | 5.5 |
6 | 6.5 |
8 | 9 |
10 | 11 |
T | N・NA (Bolt Hole) | M・MA (Tapped Hole) |
0.8 | 3・4・5・6・8・10 | Not Possible |
1.0、1.2 | 3 | |
1.5、1.6 | 3・4 | |
2.0、2.3 | 3・4・5・6 | |
3.0、3.2 | 3・4・5・6・8 | |
4.0 to 6.0 | 3・4・5・6・8・10 | |
9.0 | 5・6・8・10 | 5・6・8・10 |
T | f (Distance between the hole and the bend) | b (Distance between the hole and the end face) | g | ||||||
EN 1.0330 Equiv. EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) EN 1.0038 Equiv. | EN AW−5052 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Through Hole | Tapped Hole | Slotted Hole parallel to Hole Bending with Tolerance | ||||
L Bend | Z, Convex Bend | L Bend | Z, Convex Bend | ||||||
0.8 | ー | 0.8 | 2 | 3 | ー | ー | 3.5 | 1 | 5 |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 5.5 | 3.5 | 1 | 5.5 |
1.2 | ー | 1.2 | 2 | 3 | 3 | 5.5 | 3.5 | 1 | 5.5 |
1.6 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 |
2.3 | 2.0 | 2.0 | 2 | 4.5 | 3 | 7 | 5 | 1.5 | 7 |
3.2 | 3.0 | 3.0 | 2 | 6.5 | 3 | 9 | 7 | 1.5 | 9 |
4.5 | 4.0 | 4.0 | 3 | 7.5 | 4 | 11 | 8(9) | 2 | 11 |
ー | 5.0 | 5.0 | 3 | 14 | 4 | 16 | 15 | 2.5 | 18 |
6.0 | ー | 6.0 | 3 | 14 | 4 | 16 | 15 | 2.5 | 18 |
9.0 | ー | 9.0 | 20 | ー | 20.5 | ー | 20 | 4 | 20 |
T | R after Bending | Brake Scratches | |||
Position | Depth | ||||
EN 1.0330 Equiv. EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) EN 1.0038 Equiv. | EN AW−5052 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | (r) | (e) | (d) |
0.8 | ー | 0.8 | 0.8 | 5 | 0.1 |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 5 | 0.1 |
1.2 | ー | 1.2 | 1.2 | 5 | 0.1 |
1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6 | 0.1 |
2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.5 | 0.1 |
3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10.5 | 0.2 |
4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 13.5 | 0.3 |
ー | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 17 | 0.5 |
6.0 | ー | 6.0 | 6.0 | 17 | 0.5 |
9.0 | ー | 9.0 | 9.0 | 27 | 0.8 |
N/A | Black Oxide | Trivalent Chromate (White) | Trivalent Chromate (Black) | |
SP | SPB | SPU | SPK | |
EN 1.0330 Equiv. T0.8 to 3.2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) T4.5 to 6.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
EN 1.0038 Equiv. (Black) T9.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
N/A | Anodize (Clear) | Anodize (Black) | |
AM | AMW | AMB | |
EN AW−5052 Equiv. | ![]() | ![]() | ![]() |
N/A | |
SUD | |
EN 1.4301 Equiv. (Passivated 2B) T0.8 to 6.0 | ![]() |
EN 1.4301 Equiv.(No.1) T9.0 | ![]() |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |