Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Hole Type | Tapped Hole | Bolt Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | M·MA | N・NA | D·DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagram , Code | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machining Specifications | Effective Tap Length Max. M, MA × 2 |
|
|
![]() | · b Conditional ValuesUnit: mm
|
Part Number | Material | Surface Treatment | |
Type | Material Symbol | ||
LAFNN | SS | EN 1.0038 Equiv. | — |
SSB | Black Oxide | ||
SSM | Electroless Nickel Plating | ||
AS | EN AW−6063 Equiv. | — | |
ASW | Anodize (Clear) | ||
ASB | Anodize (Black) | ||
SU | EN 1.4301 Equiv. | — |
Long A, B sides | Perpendicularity K |
10 to 80 | Within 0.05 |
80.5 to 130 | Within 0.10 |
Part Number | — | T | — | A | — | B | — | L | — | P | — | V | — | S | — | W | — | Hole Specification Code / Nominal Dia. | — | K | — | X | — | H | — | F | — | G | — | D | — | Hole Specification Code / Nominal Dia. | — | J | ||
Type | — | Material Symbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAFSS | — | SS | — | T6 | — | A50 | — | B30 | — | L30 | — | S20 | — | N6 | — | H35 | — | NA6 | ||||||||||||||||||
LAFDA | — | SS | — | T6 | — | A50 | — | B30 | — | L30 | — | V15 | — | S20 | — | N5 | — | H30 | — | F15 | — | NA5 |
[ ! ] Please make sure that all are half-size characters.
Part Number | External Dimensions | P | S | Hole Specification | K | X | H | Hole Specification | J | ||||||
Selection | 0.5 mm Increments | ||||||||||||||
Type | Material Symbol | T | A | B | L | Code | Nominal Dia. | Code | Nominal Dia. | ||||||
LAFNN | SS SSB SSM | 5 6 | 10.0 to 75.0 | 10.0 to 75.0 | 10.0 to 100.0 | 0.1 mm Increments | N | 0 (No Hole) 3 4 5 6 8 10 12 For the machining dimensions, see Hole Type Selection Chart | 0.1 mm Increments K ≤ N × 5 | NA | 0 (No Hole) 3 4 5 6 8 10 12 For the machining dimensions, see Hole Type Selection Chart | 0.1 mm Increments J ≤ NA × 5 | |||
10 | 10.0 to 125.0 | 10.0 to 125.0 | |||||||||||||
12 | 50.0 to 125.0 | 50.0 to 125.0 | 50.0 to 100.0 | ||||||||||||
15 | 50.0 to 130.0 | 50.0 to 130.0 | |||||||||||||
AS ASW ASB | 5 6 | 10.0 to 75.0 | 10.0 to 75.0 | 10.0 to 100.0 | |||||||||||
10 | 10.0 to 100.0 | 10.0 to 100.0 | |||||||||||||
12 | 50.0 to 125.0 | 50.0 to 125.0 | 50.0 to 100.0 | ||||||||||||
SU | 5·6·8 | 10.0 to 90.0 | 10.0 to 90.0 | 10.0 to 100.0 |
Alterations | Corner Cut Change | Slotted Bottom Hole Angle Change |
![]() | LAF□N![]() | |
Code | CC | RC |
Spec. | CC = 1 mm Increments [ ! ]1 ≤ CC ≤ 30 Specifying Method Add CC to the end of a Part Number. Example: ... -CC10 | Slotted holes on B surface are changed as shown above. [!] Note the dimensional relationship Specifying Method Add RC to the end of a Part Number. (Example) ... -RC |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 10 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |