Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Hole Type | Bolt Hole | Tapped Holes (Coarse) |
Code | N | M |
Shape Diagram | ![]() [ ! ]For the d dimensions, refer to the "N Machining Dimensions" section below the Specifications Table | ![]() |
Part Number | [ M ] Material | [ S ] Surface Treatment | ||
Type | Material Symbol | |||
BFHAF | SP | T0.8~3.2 T4.5~6.0 T9.0 | : EN 1.0330 Equiv. : EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) : EN 1.0038 Equiv. (Black) | - |
SPB | Black Oxide | |||
SPU | Trivalent Chromate (Clear) | |||
SPK | Trivalent Chromate (Black) | |||
AM | EN AW−5052 Equiv. | - | ||
AMW | Anodize (Clear) | |||
AMB | Anodize (Black) | |||
SUD | T0.8~6.0 T9.0 | : EN 1.4301 Equiv. (Passivated 2B) : EN 1.4301 Equiv. (No.1) | - |
Part Number | − | A | − | T | − | Q | − | Hole Specification Code, Nominal | ||
Type | − | Material Symbol | ||||||||
BFHAF | − | SP | − | A200 | − | T2.3 | − | Q80 | − | N5 |
Part Number | 1 mm Increments | Selection | Q | Hole Specification | ||||
Type | Material Symbol | A | T | Code / Specify Method | ||||
BFHAF | SP SPB SPU SPK | 30 ~ 300 | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.6 ・ 2.3 3.2 ・ 4.5 ・ 6.0 ・ 9.0 | 0.1 mm Increments | ||||
N | M | |||||||
(Bolt Hole) | (Tapped Holes) | |||||||
AM AMW AMB | 1.0 ・ 1.5 ・ 2.0 ・ 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 | 3・4・5 | 3・4・5 | |||||
6・8・10 | 6・8・10 | |||||||
(Selection) | (Selection) | |||||||
SUD | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.5 ・ 2.0 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 ・ 6.0 ・ 9.0 | [ ! ] | [ ! ] | |||||
[ ! ]If the specified hole location is close to the edges, the hole may be deformed but will be machined as specified if within machining limits. |
N Specified Value | Through Hole Diameter (d) |
3 | 3.5 |
4 | 4.5 |
5 | 5.5 |
6 | 6.5 |
8 | 9 |
10 | 11 |
T | N(Bolt Hole) | M(Tapped Hole) |
0.8 | 3・4・5・6・8・10 | Not Possible |
1.0、1.2 | 3 | |
1.5、1.6 | 3・4 | |
2.0、2.3 | 3・4・5・6 | |
3.0、3.2 | 3・4・5・6・8 | |
4.0~6.0 | 3・4・5・6・8・10 | |
9.0 | 5・6・8・10 | 5・6・8・10 |
Product | Dimension Range (A Dimension) | 6 or less | Over 6, and 30 or Less | Over 30, and 120 or Less | Over 120, and 400 or Less |
Sheet Metal (No Bending) | Tolerance (a) | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 |
T | b | ||
EN 1.0330 Equiv. EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) EN 1.0038 Equiv. | |||
EN AW−5052 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | ||
0.8 | ー | 0.8 | 1 |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
1.2 | ー | 1.2 | 1 |
1.6 | 1.5 | 1.5 | 1 |
2.3 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
3.2 | 3.0 | 3.0 | 1.5 |
4.5 | 4.0 | 4.0 | 2 |
ー | 5.0 | 5.0 | 2.5 |
6.0 | ー | 6.0 | 2.5 |
9.0 | ー | 9.0 | 4 |
None | Black Oxide | Trivalent Chromate (Clear) | Trivalent Chromate (Black) | |
SP | SPB | SPU | SPK | |
EN 1.0330 Equiv. T0.8~3.2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) T4.5~6.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
EN 1.0038 Equiv. (Black) T9.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
None | Anodize (Clear) | Anodize (Black) | |
AM | AMW | AMB | |
EN AW−5052 Equiv. | ![]() | ![]() | ![]() |
None | |
SUD | |
EN 1.4301 Equiv. (Passivated 2B) T0.8~6.0 | ![]() |
EN 1.4301 Equiv. (No.1) T9.0 | ![]() |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 9 dias úteis |
- ( - ) | 7 dias úteis |