Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.![]() | Head Tip
|
Type | [ S ]Surface Treatment | [ M ]Material | [ H ]Hardness | |
APE | Standard NAAMS | None - Plain | EN 1.6523 Equiv. | Carburized 58 ~ 62HRC (Depth 0.5-0.7 after Grinding) |
APEL | A Configurable | P - Plain T - TiN R - Rainbow DLC | ||
W – WSR* | EN 1.2379 Equiv. | Hardening 58-62 HRC | ||
M2APE | Standard NAAMS | None - Plain | EN 1.3343 Equiv. | Through hardned 58-65 HRC (with drawn shank >35 HRC) |
W – WSR* | EN 1.2379 Equiv. | Hardening 58-62 HRC | ||
M2APEL | A Configurable | P - Plain R - Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | Through hardned 58-65 HRC (with drawn shank >35 HRC) |
W – WSR* | EN 1.2379 Equiv. | Hardening 58-62 HRC |
[ T ]Tolerance
Dimension | Tol. | Finish | Geometric | |
0.0 | ±0.3 | 6.0μm | ![]() | 0.015 T.I.R to Datum A & B |
0.00 | ±0.03 | 3.0μm | ![]() | |
0.000 | ±0.015 | 1.6μm | ![]() | 0.03 T.I.R |
Part Number | ||||||
Type | E Flat Callout | A Lead Length Callout | Coating | |||
APE | 25 | 4M | ||||
APE | 25 | 1M | T | |||
M2APE | 25 | 6M | ||||
M2APE | 25 | 8M | D |
Part Number | |||||||||
Type | Coating | Tip Shape | E Flat Callout | A | |||||
APEL | P | A | 25 | - | A42 | ||||
APEL | T | B | 25 | - | A25 | ||||
M2APEL | P | C | 25 | - | A85 | ||||
M2APEL | R | B | 25 | - | A56 |
Type | E Flat Callout | A Lead Length | Coating | For Slot | D Diameter | B Rad | C Rad | |||||||||
15 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | |||||||
APE M2APE (Slot - 0.15) | 25 (24.85) | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | None - Plain T - TiN (not available on M2 Pins) D - Rainbow DLC (only for M2 Pins) W - WSR* (only for M2 Pins) | 25x31 | 25.17 | 2.0 | 50.0 |
Type | Coating | Tip Shape | E Flat Callout (Actual) | A Lead Length | For Slot | D Diameter | B Rad | C Rad | |||
Tip A | Tip B | Tip C | |||||||||
APEL M2APEL (Slot - 0.15) | P - Plain T - TiN (not available on M2 Pins) R - Rainbow DLC W - WSR* | A B C | 25 (24.85) | 15 ~ 100 | 25x31 | 25.17 | 2.0 | 50.0 | 25.0 | D/2 |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
77.56 € ( 92.30 € ) | 12 dias úteis |
77.56 € ( 92.30 € ) | 12 dias úteis |
77.56 € ( 92.30 € ) | 12 dias úteis |
77.56 € ( 92.30 € ) | 12 dias úteis |
77.56 € ( 92.30 € ) | 12 dias úteis |
77.56 € ( 92.30 € ) | 12 dias úteis |
77.56 € ( 92.30 € ) | 12 dias úteis |
77.56 € ( 92.30 € ) | 12 dias úteis |
77.56 € ( 92.30 € ) | 12 dias úteis |
77.56 € ( 92.30 € ) | 12 dias úteis |
- ( - ) | 12 dias úteis |
- ( - ) | 12 dias úteis |
- ( - ) | 12 dias úteis |
- ( - ) | 26 dias úteis |
- ( - ) | 26 dias úteis |
- ( - ) | 26 dias úteis |
- ( - ) | 16 dias úteis |
- ( - ) | 16 dias úteis |
- ( - ) | 16 dias úteis |
134.98 € ( 160.63 € ) | 20 dias úteis |
316.60 € ( 376.75 € ) | 26 dias úteis |
316.60 € ( 376.75 € ) | 16 dias úteis |
134.98 € ( 160.63 € ) | 20 dias úteis |
316.60 € ( 376.75 € ) | 26 dias úteis |
316.60 € ( 376.75 € ) | 16 dias úteis |
134.98 € ( 160.63 € ) | 20 dias úteis |
316.60 € ( 376.75 € ) | 26 dias úteis |
316.60 € ( 376.75 € ) | 16 dias úteis |
134.98 € ( 160.63 € ) | 20 dias úteis |
316.60 € ( 376.75 € ) | 26 dias úteis |
316.60 € ( 376.75 € ) | 16 dias úteis |
134.98 € ( 160.63 € ) | 20 dias úteis |
316.60 € ( 376.75 € ) | 26 dias úteis |
316.60 € ( 376.75 € ) | 16 dias úteis |
134.98 € ( 160.63 € ) | 20 dias úteis |
316.60 € ( 376.75 € ) | 26 dias úteis |
316.60 € ( 376.75 € ) | 16 dias úteis |
134.98 € ( 160.63 € ) | 20 dias úteis |
316.60 € ( 376.75 € ) | 26 dias úteis |
316.60 € ( 376.75 € ) | 16 dias úteis |
134.98 € ( 160.63 € ) | 20 dias úteis |
316.60 € ( 376.75 € ) | 26 dias úteis |
316.60 € ( 376.75 € ) | 16 dias úteis |
134.98 € ( 160.63 € ) | 20 dias úteis |
316.60 € ( 376.75 € ) | 26 dias úteis |
316.60 € ( 376.75 € ) | 16 dias úteis |
134.98 € ( 160.63 € ) | 20 dias úteis |
316.60 € ( 376.75 € ) | 26 dias úteis |
316.60 € ( 376.75 € ) | 16 dias úteis |
- ( - ) | 20 dias úteis |
- ( - ) | 20 dias úteis |
- ( - ) | 20 dias úteis |
- ( - ) | 26 dias úteis |
- ( - ) | 26 dias úteis |
- ( - ) | 26 dias úteis |
- ( - ) | 16 dias úteis |
- ( - ) | 16 dias úteis |
- ( - ) | 16 dias úteis |
• Shape: Without Shoulder
• Head Shape: 2-Flats (Sloted Hole)
• Feature: Slot -0.15
• Type: APE
• Shank Style: Standard / Screw Mount
P/N Marking