Registar
Confirmado
  • Length A(mm)
  • Surface Finish
  • Width W(mm)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 8 dias úteis

[NAAMS] Rough Locator L-Shape lead-in chamfer mounting sided

[NAAMS] Rough Locator L-Shape lead-in chamfer mounting sided

Número da peça:

ARL101L
Limpar
  • The product is currently not available.

Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

[NAAMS] Rough Locator L-Shape Outside:Related Image

Type Material Finish
ARL_ _ _L 1.0038 equiv. -
ARL_ _ _LH 1.0038 equiv. Carburized and hardened 58-62 Rc, 1.0-1.5mm deep.


Tolerance

Dimension Fabrication Machining
0.0 ±1.5 ±0.3

Specifications

Part Number
     
Type   Specifications
ARL   176LH
ARL   201L


Standard NAAMS Rough Locators (Left)

Type A Length Selection/Material T W S
75.0 mm 100.0 mm 125.0 mm 150.0 mm 175.0 mm 200.0 mm 225.0 mm 250.0 mm
ARL 075L 100L 125L 150L 175L 200L 225L 250L 9.0-10.0 32.0 10.5-11.0
075LH 100LH 125LH 150LH 175LH 200LH 225LH 250LH 9.0-10.0 32.0 10.5-11.0
076L 101L 126L 151L 176L 201L 226L 251L 6.0-7.0 19.0 9.0-9.5
076LH 101LH 126LH 151LH 176LH 201LH 226LH 251LH 6.0-7.0 19.0 9.0-9.5

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
Encomenda suspensa
ARL101L

Length A

(mm)

Surface Finish

Width W

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
100
Not Hardened
19
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
17.50 €
( 20.82 € )
8 dias úteis

Informações detalhadas