Registar
Condições de filtragem
  • Shaft Bore Dia. d(mm)
  • Hub Dia. D(mm)
  • Max. Allowable Torque(N•m)
  • Overall Length(mm)
  • Outer Dia. D1 (or D)(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Mechanical Lock, High Torque Transmission Type

Mechanical Lock, High Torque Transmission Type

Passe o rato sobre a imagem para a aumentar

Número da peça:

Indefinido. 10 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

Mechalock - High Torque Transmission Type   Dimensional Drawing
MLKN
TYPEMaterial Surface Treatment
Main BodyLocking ScrewMain BodyLocking Screw
MLKNChrome molybdenum steelEN 1.7220 Equiv.Not providedBlack Oxide Film

Specification Table

Part Number
MLKN25
 
Part NumberDD1P.C.D.L1L2L3Locking ScrewMass
(g)
TypedM × LQuantityTightening Torque
(N⋅m)
MLKN25475138.234.128.124.6M6 × 20815.7250
28505441.235.129.125.6265
30525643.235.629.6295
32545845.236.130.126.110336
35576148.237.131.126.6392
40687356.841.633.629.1M8 × 2539.2488
45737861.842.634.630.1605
50788366.843.635.630.612705
55838871.844.636.631.6735
60889376.845.637.632.614792

■Allowable Load Applied to MechaLock
dMax. Allowable Torque
(N⋅m)
Allowable Thrust Load
(kN)
2549039.2
28540
30590
3276547.1
3597055
40146072.6
45186082.4
50243093.2
552570
60296099

■ Shaft / Hub Rigidity
dShaft Side Surface Pressure
MPA
Hub Side Surface Pressure
MPA
Hub Machining Depth
HL
2523314325
2819512826
3018212327
32207144
3518413328
4027819331
4529317332
5024719033
55214171
6021618134

■Recommended Tolerance and Surface Roughness of Shaft and Hub
Mounting SurfaceToleranceSurface Roughness
Shaft Outer Dia.h7 (g6)Ra 1.6 or less
Hub I.D.H7Ra 3.2 or less

Lista de números de peça

Número de itens

Shaft Bore Dia. d

(mm)

Max. Allowable Torque Range

(N•m)

Hub Dia. D

(mm)

Max. Allowable Torque

(N•m)

Overall Length

(mm)

Outer Dia. D1 (or D)

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
25
300.1 to 500.0
47
490
28.1
51
1 unidades
28
500.1 to 700.0
50
540
29.1
54
1 unidades
30
500.1 to 700.0
52
590
29.6
56
1 unidades
32
700.1 to 1000.0
54
765
30.1
58
1 unidades
35
700.1 to 1000.0
57
970
31.1
61
1 unidades
40
1000.1 to 3000.0
68
1460
33.6
73
1 unidades
45
1000.1 to 3000.0
73
1860
34.6
78
1 unidades
50
1000.1 to 3000.0
78
2430
35.6
83
1 unidades
55
1000.1 to 3000.0
83
2570
36.6
88
1 unidades
60
1000.1 to 3000.0
88
2960
37.6
93
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
92.22 €
( 109.74 € )
5 dias úteis
97.85 €
( 116.44 € )
5 dias úteis
101.85 €
( 121.20 € )
5 dias úteis
105.87 €
( 125.99 € )
5 dias úteis
109.28 €
( 130.04 € )
5 dias úteis
114.87 €
( 136.70 € )
5 dias úteis
120.58 €
( 143.49 € )
5 dias úteis
133.58 €
( 158.96 € )
5 dias úteis
92.13 €
( 109.63 € )
5 dias úteis
100.39 €
( 119.46 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

By increasing the bolt size, it has excellent durability and is ideal for mechanisms that require high transmission power.