Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Shaft Bore Dia. D(mm)
  • Mounting Height H(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Pillow Blocks, Cast Iron Pillow Block (Heavy Load Type)

Pillow Blocks, Cast Iron Pillow Block (Heavy Load Type)

Número da peça:

Indefinido. 6 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

(Heavy Load Type JIS Standard Product)
PDRX Lubricated Type
Ball Bearing Unit, Cast Iron Pillow Block (Heavy Load Type): Related Image
Components[M] Material
(1) Housing[ M ]EN-JL 1030 Equiv.
(2) Bearing[ M ]EN 1.3505 Equiv.
(3) Rubber Seal[M]Nitrile Rubber (NBR)
(4) Set screw[ M ]EN 1.7220 Equiv.
 

Accuracy: JIS B 1558
JIS B 1559

Bearing Inner Diameter Tolerance: H7 (Clearance Fit)
Operating Temperature: -15 to +100°C
[ ! ] Ball bearing moves slightly due to self-aligning function.  

Specification Table

Part Number
PDRX25
 
Part NumberJIS NominalHLL1Ad1dtH1BSBasic Load Rating (kN)Set ScrewMass (g)
TypeDCr (Dynamic)Cor (Static)M1Tightening Torque (N⋅cm)Axial
Load Capacity (N)
(Lubricated)
PDRX
25UCPX0544.4159119512517188538.115.919.611.3M6 × 0.753909801500
30UCPX0647.617512757209442.917.525.915.4M8 × 1.083012952000
35UCPX0754203144302210549.219.029.317.914652700
40UCPX0858.72221566732202611333.020.516503500
45UCPX093311651.635.523.2M10 × 1.2516201775
50UCPX1063.524117173362712655.622.243.029.421504200
[!] kgf = N × 0.101972

Lista de números de peça

Número de itens

Shaft Bore Dia. D

(mm)

Mounting Height H

(mm)

Basic Load Rating Cr (Dynamic)

(N)

Basic Load Rating Cor (Static)

(N)

Quantidade mínima de encomenda
25
44.4
19600
11,300
1 unidades
30
47.6
25900
15,400
1 unidades
35
54
29300
17900
1 unidades
40
58.7
33000
20500
1 unidades
45
58.7
35500
23,200
1 unidades
50
63.5
43000
29,400
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
57.53 €
( 68.46 € )
5 dias úteis
70.32 €
( 83.68 € )
5 dias úteis
90.88 €
( 108.15 € )
5 dias úteis
113.05 €
( 134.53 € )
5 dias úteis
113.84 €
( 135.47 € )
5 dias úteis
135.84 €
( 161.65 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

It is designed with high basic dynamic rating load and basic static rating load, and is used for heavy load applications.