Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Shaft Bore Dia. D(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Flanged Ball Bearing Units, Compact Cast Iron, Diamond Shape Flange (Heat Resistant Type)

Flanged Ball Bearing Units, Compact Cast Iron, Diamond Shape Flange (Heat Resistant Type)

Número da peça:

Indefinido. 11 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

(Cast Iron Heat Resistant Type with Diamond Shape Flange)
HDHT Lubricated Type
Ball Bearing Unit, Cast Iron Diamond Flanged (Heat Resistant Type): Related Image
Components[M] Material
(1) Housing[ M ]EN-JL 1030 Equiv.
(2) Bearing Track Ring[ M ]EN 1.3505 Equiv.
(3) Rubber Seal[M]Nitrile Rubber (NBR)
(4) Set screw[ M ]EN 1.7220 Equiv.
Accuracy: JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
Bearing Inner Diameter Tolerance: H7 (Clearance Fit)
Operating Temperature: Ambient temperature to 180°C
[ ! ] Ball bearing moves slightly due to self-aligning function.
" ! " Grease Fitting Nominal Dia.: 1/4-28UNF (Unified Standard)

Specification Table

Part Number
HDHT15
Part NumberFF1WtAA1dBSMounting Screw NominalBasic Load Rating (N)Set ScrewMass (g)
(Reference)
TypeDCr (Dynamic)Co (Static)M
HDHT1211390601133.325.5123112.7M10128006650M5 × 0.8500
15
17
20400
2513099681335.8271634.114.3M14140007850600
301481178040.23138.115.91950011300M6 × 0.75900
35161130901544.43442.917.525700153001200
4017514410051.23649.2192910017800M8 × 1.01500
451881481081652.23819M1632500204001800
5019715711554.64051.635000232002000
602502021401868.7482365.125.4M205250036000M10 × 1.253800
[!] kgf = N × 0.101972

Lista de números de peça

Número de itens

Shaft Bore Dia. D

(mm)

Basic Load Rating Cr (Dynamic)

(N)

Basic Load Rating Cor (Static)

(N)

Quantidade mínima de encomenda
12
12,800
6,650
1 unidades
15
12,800
6,650
1 unidades
17
12,800
6,650
1 unidades
20
12,800
6,650
1 unidades
25
14,000
7,850
1 unidades
30
19,500
11,300
1 unidades
35
25,700
15300
1 unidades
40
29,100
17,800
1 unidades
45
32500
20400
1 unidades
50
35,000
23,200
1 unidades
60
52500
36000
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
30.73 €
( 36.57 € )
5 dias úteis
30.73 €
( 36.57 € )
5 dias úteis
30.32 €
( 36.08 € )
5 dias úteis
32.12 €
( 38.22 € )
5 dias úteis
37.32 €
( 44.41 € )
5 dias úteis
51.11 €
( 60.82 € )
5 dias úteis
50.61 €
( 60.23 € )
5 dias úteis
73.39 €
( 87.33 € )
5 dias úteis
84.92 €
( 101.05 € )
5 dias úteis
77.69 €
( 92.45 € )
5 dias úteis
122.17 €
( 145.38 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

It has higher heat resistance than standard flange units and can handle temperatures from room temperature to 180°C.