Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • [M] Diameter (Screw Thread) Nominal
  • [L] Length(mm)
  • [P] Pitch(mm)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Hexagonal Captive Screw with Spring Washer

Hexagonal Captive Screw with Spring Washer

Passe o rato sobre a imagem para a aumentar

Cuidado

  • Since it is made of stainless steel, it has excellent corrosion resistance, but it is not suitable for use in a chlorine environment or a salt environment such as near the coast.

Número da peça:

Indefinido. 125 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

[M]Material: EN 1.4301 Equiv.
[H]Strength Class: A2-50

Specification Table

Part Number
XSETS6-20
XSETS8-25
M × PBolt BodySpring WasherFlat Washer
EToleranceATolerancee
(Approx.)
(a)
Max.
d1
(Max.)
D1t
3 × 0.52.0±0.15.50
−0.2
6.403.05.580.5
4 × 0.72.87.08.104.47.0100.8
5 × 0.83.5±0.158.09.205.48.512
6 × 1.04.010.011.506.911.5131.0
8 × 1.255.513.00
−0.25
15.008.414.5181.6
10 × 1.57.0±0.217.019.6010.417.522
12 × 1.758.019.00
−0.35
21.9012.520.5262.3
16 × 2.010.024.027.7016.526.5322.6
20 × 2.513.0±0.3530.00
−0.8
34.6021.033.8403.0
[ ! ](a) is the max length (reference) between head surface and the complete thread.
[ ! ] Since it is made of stainless steel, it has excellent corrosion resistance, but it is not suitable for use in a chlorine environment or a salt environment such as near the coast.
 
Part Number
TypeM−L
XSETS3-6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
4− 6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
50
5− 8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
XSETS6−10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
8−12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
XSETS10-15
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
100
12-20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
16-25
30
35
40
45
50
20-40
45
50
60
70

Lista de números de peça

Número de itens

[M] Diameter (Screw Thread) Nominal

[L] Length

(mm)

[P] Pitch

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
3
-
0.5
1 unidades
3
-
0.5
1 unidades
3
-
0.5
1 unidades
3
-
0.5
1 unidades
3
14
0.5
1 unidades
3
-
0.5
1 unidades
3
-
0.5
1 unidades
3
-
0.5
1 unidades
3
-
0.5
1 unidades
3
-
0.5
1 unidades
3
-
0.5
1 unidades
4
-
0.7
1 unidades
4
-
0.7
1 unidades
4
-
0.7
1 unidades
4
-
0.7
1 unidades
4
14
0.7
1 unidades
4
-
0.7
1 unidades
4
-
0.7
1 unidades
4
-
0.7
1 unidades
4
-
0.7
1 unidades
4
-
0.7
1 unidades
4
-
0.7
1 unidades
4
-
0.7
1 unidades
4
-
0.7
1 unidades
4
-
0.7
1 unidades
5
-
0.8
1 unidades
5
-
0.8
1 unidades
5
-
0.8
1 unidades
5
14
0.8
1 unidades
5
-
0.8
1 unidades
5
-
0.8
1 unidades
5
-
0.8
1 unidades
5
-
0.8
1 unidades
5
-
0.8
1 unidades
5
-
0.8
1 unidades
5
-
0.8
1 unidades
5
-
0.8
1 unidades
5
-
0.8
1 unidades
5
-
0.8
1 unidades
5
55
0.8
1 unidades
5
60
0.8
1 unidades
6
-
1
1 unidades
6
-
1
1 unidades
6
14
1
1 unidades
6
-
1
1 unidades
6
-
1
1 unidades
6
-
1
1 unidades
6
-
1
1 unidades
6
22
1
1 unidades
6
-
1
1 unidades
6
-
1
1 unidades
6
-
1
1 unidades
6
-
1
1 unidades
6
-
1
1 unidades
6
-
1
1 unidades
6
55
1
1 unidades
6
60
1
1 unidades
6
65
1
1 unidades
6
70
1
1 unidades
6
75
1
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
0.54 €
(
0.64 €
)
5 dias úteis
0.54 €
(
0.64 €
)
5 dias úteis
0.54 €
(
0.64 €
)
5 dias úteis
0.54 €
(
0.64 €
)
5 dias úteis
0.54 €
(
0.64 €
)
5 dias úteis
0.54 €
(
0.64 €
)
5 dias úteis
0.54 €
(
0.64 €
)
5 dias úteis
0.54 €
(
0.64 €
)
5 dias úteis
0.54 €
(
0.64 €
)
5 dias úteis
0.54 €
(
0.64 €
)
5 dias úteis
0.54 €
(
0.64 €
)
5 dias úteis
0.62 €
(
0.74 €
)
5 dias úteis
0.62 €
(
0.74 €
)
5 dias úteis
0.62 €
(
0.74 €
)
5 dias úteis
0.62 €
(
0.74 €
)
5 dias úteis
0.62 €
(
0.74 €
)
5 dias úteis
0.62 €
(
0.74 €
)
5 dias úteis
0.62 €
(
0.74 €
)
5 dias úteis
0.62 €
(
0.74 €
)
5 dias úteis
0.62 €
(
0.74 €
)
5 dias úteis
0.62 €
(
0.74 €
)
5 dias úteis
0.62 €
(
0.74 €
)
5 dias úteis
0.62 €
(
0.74 €
)
5 dias úteis
0.62 €
(
0.74 €
)
5 dias úteis
0.62 €
(
0.74 €
)
5 dias úteis
0.70 €
(
0.83 €
)
5 dias úteis
0.70 €
(
0.83 €
)
5 dias úteis
0.70 €
(
0.83 €
)
5 dias úteis
0.70 €
(
0.83 €
)
5 dias úteis
0.70 €
(
0.83 €
)
5 dias úteis
0.70 €
(
0.83 €
)
5 dias úteis
0.70 €
(
0.83 €
)
5 dias úteis
0.70 €
(
0.83 €
)
5 dias úteis
0.70 €
(
0.83 €
)
5 dias úteis
0.70 €
(
0.83 €
)
5 dias úteis
0.70 €
(
0.83 €
)
5 dias úteis
0.71 €
(
0.84 €
)
5 dias úteis
0.71 €
(
0.84 €
)
5 dias úteis
0.71 €
(
0.84 €
)
5 dias úteis
0.71 €
(
0.84 €
)
5 dias úteis
1.71 €
(
2.03 €
)
5 dias úteis
0.88 €
(
1.05 €
)
5 dias úteis
0.88 €
(
1.05 €
)
5 dias úteis
0.88 €
(
1.05 €
)
5 dias úteis
0.89 €
(
1.06 €
)
5 dias úteis
0.89 €
(
1.06 €
)
5 dias úteis
0.89 €
(
1.06 €
)
5 dias úteis
0.89 €
(
1.06 €
)
5 dias úteis
0.89 €
(
1.06 €
)
5 dias úteis
0.89 €
(
1.06 €
)
5 dias úteis
0.89 €
(
1.06 €
)
5 dias úteis
0.89 €
(
1.06 €
)
5 dias úteis
0.89 €
(
1.06 €
)
5 dias úteis
0.89 €
(
1.06 €
)
5 dias úteis
0.89 €
(
1.06 €
)
5 dias úteis
0.89 €
(
1.06 €
)
5 dias úteis
0.89 €
(
1.06 €
)
5 dias úteis
0.90 €
(
1.07 €
)
5 dias úteis
0.90 €
(
1.07 €
)
5 dias úteis
0.90 €
(
1.07 €
)
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· [New Product]In response to many requests, M diameter (M3 to M20) of hex trim type has been added. * For details, see the specification table or PDF catalog.
·A spring washer and a flat washer are assembled into the hex bolts to prevent them from falling off.
·No need to insert washers, which makes it possible to improve work efficiency.

Cuidado

  • Since it is made of stainless steel, it has excellent corrosion resistance, but it is not suitable for use in a chlorine environment or a salt environment such as near the coast.