Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Inlet Side Tip Shape
  • Mounting Side Dia. D(Ø)
  • Insertion Guide Section Outer Dia. P(Ø)
      [20-40/0.1Ø unidades]
    • Screw Dia. M(mm)
    • Mounting Section Length L(mm)
        [10-20/1mm unidades]
      • Positioning Part Length B(mm)
          [20-130/0.5mm unidades]
        • Taper Length E(mm)
            [10-40/0.1mm unidades]
          • CAD
          • Dias de envio estimados
            • Tudo
            • Dentro de 13 dias úteis

          Locating Pins for Jigs - Without shoulder, Fixed Tip Angle, Tapped

          Locating Pins for Jigs - Without shoulder, Fixed Tip Angle, Tapped

          Número da peça:

          Indefinido. 6 candidatos encontrados.
          Quantidade:

          Desenho de contorno e tabela de especificações

          (Round)
          (Diamond)
          [ ! ] With Both Center Holes
          [!] The guaranteed thickness of hard chrome plating layer is the ··ー··ー part.
          [ ! ] Buffed after hard chrome plating.
          [ ! ] The anti-carburization range is the ー· ー· ー part.
          [ ! ] The diamond processing is applied to the base of the P dimension.
          [ ! ] The hardness of the threaded section is guaranteed at the ℓ part.
          [ ! ] The hardness may become 58 HRC or less for about 2 mm from the boundary of L and B part.
          [ ! ] E dimension must satisfy P-2Etan (A°/2) - 2.8 ≥ 0.73 (Tip Diameter).
            Reference: tan (40°/2) ≒0.364
          [!] Unless otherwise specified, the dimension tolerance conforms to JIS B 0405 Class m. However, angle dimension tolerances are excluded.
          TYPE[M] Material[S] Surface Treatment[H] Hardness
          (Round)
          R-HFNLPA
          (Diamond)
          R-HFNLPD
          EN 1.7242 Equiv.Hard Chrome Plating
          10 μm or more
          Carburized 58 HRC or more
          (Threaded Hardness: 20 to 45HRC)

          Specification Table

          Part NumberP B L E
          R-HFNLPA16P25B30L18E20
          R-HFNLPD25P40B35L19E38
           
          Part NumberP
          Ordering Code
          0.1 mm Increments
          B
          Ordering Code
          0.5 mm Increments
          L
          Ordering Code
          1 mm Increments
          E
          Ordering Code
          1 mm Increments
          AM (Coarse)W
          TypeDh7
          (Round)
          R-HFNLPA
          (Diamond)
          R-HFNLPD
          16 0
          -0.018
          20.0 to 30.020.0 to 60.016.0 to 20.010.0 to 30.040°8512
          20 0
          -0.021
          22.0 to 35.08512
          2525.0 to 40.020.0 to 130.010.0 to 40.010515
          [ ! ] Applicable only to B ≤ 60 for Diamond Shape

          Alterations

          Part NumberPBLE(LAC)
           
          Type D
          R−HFNLPA 20P31.7B50L15E10LAC7
          AlterationWrench Hole Machining
          CodeLAC
           Adds wrench hole of ø7 or ø9

          Ordering Code LAC7
          [ ! ] Applicable for ø7 and P ≥ 14.0
            Applicable for ø9 and P ≥ 16.0
          [ ! ] Applicable to Round Shape Type only

          Lista de números de peça

          Número de itens

          Inlet Side Tip Shape

          Mounting Side Dia. D

          (Ø)

          Insertion Guide Section Outer Dia. P

          (Ø)

          Screw Dia. M

          (mm)

          Mounting Section Length L

          (mm)

          Positioning Part Length B

          (mm)

          Taper Length E

          (mm)

          Quantidade mínima de encomenda
          Round
          16
          20 ~ 30
          8
          10 ~ 20
          20 ~ 60
          10 ~ 30
          1 unidades
          Round
          20
          22 ~ 35
          8
          10 ~ 20
          20 ~ 60
          10 ~ 30
          1 unidades
          Round
          25
          25 ~ 40
          10
          10 ~ 20
          20 ~ 130
          10 ~ 40
          1 unidades
          Diamond
          16
          20 ~ 30
          8
          10 ~ 20
          20 ~ 60
          10 ~ 30
          1 unidades
          Diamond
          20
          22 ~ 35
          8
          10 ~ 20
          20 ~ 60
          10 ~ 30
          1 unidades
          Diamond
          25
          25 ~ 40
          10
          10 ~ 20
          20 ~ 60
          10 ~ 40
          1 unidades
          Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
          Data de envio standard
          -
          ( - )
          13 dias úteis
          -
          ( - )
          13 dias úteis
          -
          ( - )
          13 dias úteis
          -
          ( - )
          13 dias úteis
          -
          ( - )
          13 dias úteis
          -
          ( - )
          13 dias úteis

          Informações detalhadas

          Informações básicas

          This is a positioning pin for jigs suitable for welding process.
          This product has a fixed tip angle.