Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.TYPE | [M] Material | [S] Surface Treatment | [H] Hardness | |
Round | Diamond | |||
R-HLPAA | R-HLPDA | EN 1.7242 Equiv. | Hard Chrome Plating 10 μm or more | Carburized 58 HRC or more (Threaded Hardness: 20 to 45HRC) |
Part Number | — | P | B | L | A | E | ||||
R-HLPAA6 | — | P6.5 | — | B12 | — | L18 | — | A30 | — | E8 |
R-HLPDA10L | — | P10 | — | B30.5 | — | L10 | — | A60 | — | E5 |
Part Number | P Configurable | B Configurable | L Configurable | A | E | M (Coarse) | ℓ | W | H | ||
Type | Dh7 | 0.1 mm Increments | 0.5 mm Increments | 1 mm Increments | Selection | 1 mm Increments | |||||
6 | 0 -0.012 | 6.0 to 7.9 | 2.0 to 30.0 (B ≤ P × 4 or less) | 5 to 20 | 30° 45° 60° 90° | 2 to 10 | 6 | 9 | 1 to 2 | 13 | |
(Round) | |||||||||||
R-HLPAA | 8 | 0 -0.015 | 6.0 to 11.9 | 8 | 12 | 1 to 2 | |||||
(Diamond) | 10 | 10 | 15 | 1 to 3 | |||||||
R-HLPDA | 8 L | 8.0 to 11.9 | 30.5 to 50.0 | 8 | 12 | 1 to 2 | |||||
10 L | 10 | 15 | 1 to 3 |
Part Number | — | P | — | B | — | L | — | A | — | E | — | (SC·MC) | ||
Type | D | |||||||||||||
R−HLPAA | 8 | — | P15.0 | — | B7.5 | — | L15 | — | A30 | — | E5 | — | SC |
Alteration | Wrench Flats | Thread Dia. | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
Code | SC | MC | ||||||||||||
Ordering Code SC Adds wrench flats.
| Ordering Code MC8 Changes the thread diameter.
|
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
- ( - ) | 13 dias úteis |
Locating pin for fixture suitable for the welding process. As there is no grinding undercut, flat workpieces do not get caught.