Registar
Condições de filtragem
  • Screw Size
  • Suitable Tube
  • Panel Mounting Hole(φ(mm))
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Plastic Flexible Tube, Connector (90-Degree Angle) (RQW29-PF28)

Número da peça:

RQW29-PF28
Limpar
    Quantidade:

    Especificações do produto

    Specification Table

    Tolerance ±0.2
    ModelApplicable Tube
    Product Page
    Screw SizeMinimum
    Internal Diameter
    φA
    Maximum
    Outer Diameter
    φB
    Screw
    Length
    C
    Overall Length
    D
    Overall Length
    E
    Flange
    Diameter
    φF
    Weight
    (g)
    Screw
    Outer Diameter
    φG
    Panel
    Mounting Hole Diameter
    φ
    RQW9-PF16RF-9CTG1610.02014414127620.921
    RQW11-PF16RF-1112.52344438
    RQW16-PF16RF-1616.029.5515116
    RQW21-PF22RF-21CTG2220.5375957342426.427
    RQW29-PF28RF-29CTG2827.544167067433633.234
    RQW36-PF36RF-36CTG3635.052188376525141.942.5
    RQW48-PF54RF-48CTG5448.564219790666759.660
    RQW-PG9RF-9PG912.52010363420615.215.5
    RQW-PG11RF-11PG1115.5234237.523818.619
    RQW-PG16RF-16PG1618.029.5125047271622.523
    RQW-PG21RF-21PG2124.0375755342428.329
    RQW-PG29RF-29PG2932.04467.563433637.037.5
    RQW-PG36RF-36PG3636.5528370525147.047.5
    RQW-PG48RF-48PG4848.564148883646759.360

    Overview of Specifications

    Material6 Nylon UL94V-0
    Operating Temperature Range-30°C to +100°C
    Applicable StandardsIEC204 CDIN ED60204
    ColorBlack
    Protection GradeIP67

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    RQW29-PF28

    Screw Size

    Suitable Tube

    Panel Mounting Hole

    (φ(mm))

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    CTG28
    RF-29
    34
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    23.90 €
    ( 28.44 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    A 90-degree angle connection for RF series resin sleeves You can attach it to a plate with the supplied lock nut



    ● Screws are CTG (PF) and German DIN standard PG sizes.
    ● Panel mountable using the included lock nut.
    ● UL File No. E86359
    ● IP67 protective structure
    * There was a misprint in the 2012 catalog.
     RQW-PG21 overall length D
     Incorrect: 27 ⇒ Correct: 57