Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Passe o rato sobre a imagem para a aumentar
Número da peça:
candidatos encontrados.Model | Internal Diameter φ (mm) | Color | Overall Length (m) | Thickness (mm ±0.05) | Weight (g/m) |
TUBP | 0.7 | BK (Black) T (Transparent) | 10 | 0.25 | 0.7 |
1 | 0.3 | 1.2 | |||
1.5 | 1.6 | ||||
2 | 2.1 | ||||
3 | 3.0 | ||||
4 | 3.9 | ||||
5 | 4.8 | ||||
6 | 5.6 | ||||
8 | 0.4 | 10.0 | |||
10 | 12.4 |
Material | Electron beam crosslinked soft polyolefin resin |
Operating Temperature Range | -55°C to 105°C |
Color | Black, Transparent |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
12.09 € ( 14.39 € ) | 5 dias úteis |
11.31 € ( 13.46 € ) | 5 dias úteis |
11.64 € ( 13.85 € ) | 5 dias úteis |
11.64 € ( 13.85 € ) | 5 dias úteis |
12.73 € ( 15.15 € ) | 5 dias úteis |
12.73 € ( 15.15 € ) | 5 dias úteis |
13.71 € ( 16.31 € ) | 5 dias úteis |
12.98 € ( 15.45 € ) | 5 dias úteis |
14.68 € ( 17.47 € ) | 5 dias úteis |
14.68 € ( 17.47 € ) | 5 dias úteis |
15.84 € ( 18.85 € ) | 5 dias úteis |
15.84 € ( 18.85 € ) | 5 dias úteis |
16.81 € ( 20.00 € ) | 5 dias úteis |
16.81 € ( 20.00 € ) | 5 dias úteis |
18.73 € ( 22.29 € ) | 5 dias úteis |
18.73 € ( 22.29 € ) | 5 dias úteis |
21.27 € ( 25.31 € ) | 5 dias úteis |
21.27 € ( 25.31 € ) | 5 dias úteis |
23.62 € ( 28.11 € ) | 5 dias úteis |
23.62 € ( 28.11 € ) | 5 dias úteis |
General-purpose tube made of polyolefin resin. There are 2 colors, black and transparent.