Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Attenuation Value(DB)
  • Identification Coloring
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Attenuator

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
Quantidade:

Especificações do produto

Specification Table

Characteristics TableIdentification Ring
Collar
Weight g
Model NumberAttenuation Value (db)Maximum OutputFrequency RangeProperty impedance
090-0103A3±0.31/2 W0 to 3 GHz50 ΩOrange25.4
090-0106A6±0.3Blue
090-0110A10±0.3Yellow
090-0120A20±0.3Red

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

Attenuation Value

(DB)

Identification Coloring

Quantidade mínima de encomenda
6 ± 0.3
Blue
1 unidades
20 ± 0.3
Red
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
75.37 €
( 89.69 € )
5 dias úteis
75.37 €
( 89.69 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]·An attenuator connector used as an output adjustment connector · Attach it to the tip of the connector when use.


Attenuator Used as Output Adjustment Connector
● Connector for reducing output by the specified value.
Use by mounting it to the connector tip.
[M] Material/Finishing
 MaterialFinishing
Body ShellBrassNickel Plating
Insulatorfluoropolymer
Male contactPhosphor BronzeGold Plated
Female contactPhosphor BronzeGold Plated