Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Conforming wire size(AWG)
  • Insulation coating (color)
    • Blue
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Plug-Model Connector Terminal, 250 Series Male (Fitting Part Exposed Model)【100 unidades】

Plug-Model Connector Terminal, 250 Series Male (Fitting Part Exposed Model)

Clique na imagem para ver uma imagem ampliada

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
Quantidade:

Especificações do produto

Specifications

Plug-Model Connector Terminal, 250 Series Male (Fitting Part Exposed Model):Related Image

1-pack 100-piece Pack

More Information

Plug-Model Connector Terminal, 250 Series Male (Fitting Part Exposed Model):Related Image

External Dimensions Table and Specifications

ModelColor Insulation MaterialExternal Dimensions (Unit: mm)Applicable Electric Wire RangeStrip Dimensions
Guideline (mm)
Compatible Tool
ØDØEStranded Wire (mm2)AWG
TMEDV-630809-MRedVinyl Chloride
UL94V-0
1.854.10.75 ~ 1.2518 ~ 167 ~ 8NH-32
TMEDV-630820-MBlue2.554.52.014

Lista de números de peça

Número de itens

Conforming wire size

(AWG)

Insulation coating (color)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
18 ~ 16
Red
10
1 conjuntos

100 unidades

14
[Blue] Blue
10
1 conjuntos

100 unidades

Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
20.02 €
( 23.82 € )
6 dias úteis
20.02 €
( 23.82 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

250 series plug-model terminal made by reliable Japanese manufacturers. UL/CSA standard products. 1 pack contains 100 pieces


● Use as a relay for wires inside equipment. UL and CSA certified for secure use.
● The coupling partner is a 250 series female.


· This product is not waterproof. Avoid using it in places exposed to water.
· Available from 1 pack (100 pieces).

Especificações comuns

Plug-in Type Connection Terminals

Features

● Plug-in type connection terminals are used as convenient connection parts for a wide variety of uses such as store-front vending machines, measuring instruments, and FA equipment.
● A simple plug-in structure allows easy connection / disconnection as required.
● Uses the same tools for wiring mounting and crimp connectors. This reduces the number of tools necessary and makes maintenance easier.

Common Specifications

Characteristics

Item Contents
Rated Voltage 300 VAC or less
Rated Current (A or less) Connector Type Wire Size (mm2)
0.75 1.25 2.0
110 Series 8 12 (10)* -
187 Series 10 15 (10) 20 (15)
250 Series 10 15 (10) 20 (15)
Pin Terminal 12 15 20
Operating Temperature Range Vinyl Chloride -40°C ~ +75°C
Nylon -40°C ~ +105°C

Allowable Voltage

Item Materials Finish
Connector Brass Tin-plated
Sleeve Oxygen-Free Copper Tube Tin-plated
Insulator Vinyl Chloride UL94V-0
Nylon UL94V-2