Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Clique na imagem para ver uma imagem ampliada
Número da peça:
candidatos encontrados.Model | Standard Unit Price | Slide Unit Price | |
1 to 19 pcs | 20 to 29 pcs | 30 to 49 pcs | |
7040-26 | ¥1,530 | ¥1,377 | ¥1,224 |
7040-24 | ¥1,570 | ¥1,413 | ¥1,256 |
7040-22 | ¥1,680 | ¥1,512 | ¥1,344 |
7040-20 | ¥1,880 | ¥1,692 | ¥1,504 |
7040-19 | ¥1,970 | ¥1,773 | ¥1,576 |
7040-18 | ¥2,110 | ¥1,899 | ¥1,688 |
7040-17 | ¥2,370 | ¥2,133 | ¥1,896 |
7040-16 | ¥2,590 | ¥2,331 | ¥2,072 |
7040-15 | ¥2,790 | ¥2,511 | ¥2,232 |
7040-14 | ¥2,960 | ¥2,664 | ¥2,368 |
7040-13 | ¥3,300 | ¥2,970 | ¥2,640 |
7040-12 | ¥3,370 | ¥3,033 | ¥2,696 |
Model | Standard Unit Price | Slide Unit Price | |
1 to 19 pcs | 20 to 29 pcs | 30 to 49 pcs | |
7040-11 | ¥4,410 | ¥3,969 | ¥3,528 |
7040-10 | ¥4,710 | ¥4,239 | ¥3,768 |
7040-9 | ¥5,230 | ¥4,707 | ¥4,184 |
7040-8 | ¥5,600 | ¥5,040 | ¥4,480 |
7040-7 | ¥7,460 | ¥6,714 | ¥5,968 |
7040-6 | ¥7,580 | ¥6,822 | ¥6,064 |
7040-5 | ¥8,320 | ¥7,488 | ¥6,656 |
7040-4 | ¥9,210 | ¥8,289 | ¥7,368 |
7040-3 | ¥10,050 | ¥9,045 | ¥8,040 |
7040-2 | ¥11,420 | ¥10,278 | ¥9,136 |
7040-1 | ¥14,580 | ¥13,122 | ¥11,664 |
7040-0 | ¥16,300 | ¥14,670 | ¥13,040 |
Material | PTFE |
Operating Temperature Range | -90°C to +260°C |
Color | Translucent white (translucent) |
Model | Internal Diameter | Thickness | Overall Length (m) | Weight (g) | ||||
Standard | Minimum | Maximum | Standard | Minimum | Maximum | |||
7040-26 | 0.50 | 0.41 | 0.60 | 13 | ||||
7040-24 | 0.60 | 0.51 | 0.70 | 15 | ||||
7040-22 | 0.75 | 0.65 | 0.85 | 17 | ||||
7040-20 | 0.90 | 0.82 | 1.00 | 20 | ||||
7040-19 | 1.01 | 0.92 | 1.10 | 22 | ||||
7040-18 | 1.11 | 1.02 | 1.20 | 0.25 | 0.15 | 0.35 | 10 | 24 |
7040-17 | 1.25 | 1.15 | 1.35 | 26 | ||||
7040-16 | 1.38 | 1.29 | 1.50 | 28 | ||||
7040-15 | 1.60 | 1.45 | 1.75 | 32 | ||||
7040-14 | 1.74 | 1.63 | 1.85 | 34 | ||||
7040-13 | 1.94 | 1.83 | 2.05 | 39 | ||||
7040-12 | 2.15 | 2.06 | 2.25 | 42 |
Model | Internal Diameter | Thickness | Overall Length (m) | Weight (g) | ||||
Standard | Minimum | Maximum | Standard | Minimum | Maximum | |||
7040-11 | 2.43 | 2.32 | 2.55 | 57 | ||||
7040-10 | 2.72 | 2.60 | 2.85 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 63 | |
7040-9 | 3.05 | 2.90 | 3.20 | 69 | ||||
7040-8 | 3.43 | 3.26 | 3.60 | 77 | ||||
7040-7 | 3.83 | 3.66 | 4.00 | 0.35 | 0.20 | 0.50 | 101 | |
7040-6 | 4.31 | 4.12 | 4.50 | 10 | 130 | |||
7040-5 | 4.81 | 4.62 | 5.00 | 144 | ||||
7040-4 | 5.44 | 5.18 | 5.70 | 0.40 | 0.25 | 0.55 | 161 | |
7040-3 | 6.11 | 5.82 | 6.40 | 180 | ||||
7040-2 | 6.80 | 6.55 | 7.05 | 199 | ||||
7040-1 | 7.62 | 7.35 | 7.90 | 0.45 | 0.30 | 0.60 | 251 | |
7040-0 | 8.53 | 8.26 | 8.80 | 279 |
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
169.09 € ( 201.22 € ) | 5 dias úteis |
157.42 € ( 187.33 € ) | 13 dias úteis |
127.76 € ( 152.03 € ) | 5 dias úteis |
112.59 € ( 133.98 € ) | 5 dias úteis |
114.51 € ( 136.27 € ) | 5 dias úteis |
102.00 € ( 121.38 € ) | 5 dias úteis |
104.93 € ( 124.87 € ) | 5 dias úteis |
104.64 € ( 124.52 € ) | 5 dias úteis |
85.94 € ( 102.27 € ) | 5 dias úteis |
97.78 € ( 116.36 € ) | 5 dias úteis |
90.05 € ( 107.16 € ) | 5 dias úteis |
83.84 € ( 99.77 € ) | 5 dias úteis |
63.54 € ( 75.61 € ) | 5 dias úteis |
61.09 € ( 72.70 € ) | 5 dias úteis |
56.23 € ( 66.91 € ) | 5 dias úteis |
51.16 € ( 60.88 € ) | 5 dias úteis |
48.06 € ( 57.19 € ) | 5 dias úteis |
43.21 € ( 51.42 € ) | 5 dias úteis |
38.59 € ( 45.92 € ) | 5 dias úteis |
34.62 € ( 41.20 € ) | 5 dias úteis |
32.63 € ( 38.83 € ) | 5 dias úteis |
28.01 € ( 33.33 € ) | 5 dias úteis |
28.48 € ( 33.89 € ) | 5 dias úteis |
27.30 € ( 32.49 € ) | 5 dias úteis |
Fluoropolymer tube that can be used in a wide temperature range of -80°C to 260°C and has excellent corrosion resistance, insulation, mechanical strength, heat resistance, and chemical resistance.