Registar
Condições de filtragem
  • Inner Diameter(φ(mm))
  • Outside Diameter(mm)
  • Bending(mm (± 10 mm))
  • #2
      [50-4990/5]
      [5-10/1]
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 8 dias úteis

    Stainless Steel Tube, Tube (Bending Fixed Type)

    Número da peça:

    Indefinido. 6 candidatos encontrados.
      Quantidade:

      Especificações do produto

      Specification Table

      ■ Specification Table
      ModelSizeSize (Tolerance ±0.3)Bending radius
      mm (±20 mm)
      Weight
      (g/m)
      Internal diameter dOuter diameter D
      ISN557.24096.0
      668.550111.0
      779.355113.5
      8810.555134.5
      9.59.512.360175.0
      12.512.515.370212.2

      Lista de números de peça

      Número de itens

      Inner Diameter

      (φ(mm))

      Outside Diameter

      (mm)

      Bending

      (mm (± 10 mm))

      #2

      Quantidade mínima de encomenda
      8
      10.5
      55
      5 ~ 10
      1 unidades
      8
      10.5
      55
      50 ~ 4990
      1 unidades
      9.5
      12.3
      70
      5 ~ 10
      1 unidades
      9.5
      12.3
      70
      50 ~ 4990
      1 unidades
      12.5
      15.3
      70
      5 ~ 10
      1 unidades
      12.5
      15.3
      70
      50 ~ 4990
      1 unidades
      Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
      Data de envio standard
      -
      ( - )
      8 dias úteis
      -
      ( - )
      8 dias úteis
      -
      ( - )
      8 dias úteis
      -
      ( - )
      8 dias úteis
      -
      ( - )
      8 dias úteis
      -
      ( - )
      8 dias úteis

      Informações detalhadas

      Informações básicas

      Metal tube made of stainless steel (SUS304BA) that holds bent shapes. Ideal for both cable and optical fiber protection. Available from φ5.0 internal diameter sizes up


      ● Stainless steel protective tube which holds bent shapes.
      ● Combine with the dedicated equipment mounting connector to protect sensors and cables.

      · Custom lengths are cut to the specified length, which causes burrs on the cut edge. Handle with care.
      · Use an electric cutter to cut.