Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Mounting Bore Diameter(mm)
  • Mounting Plate Thickness(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Cable Bushing (Blind Gray / Ivory)【100 unidades】

Cable Bushing (Blind Gray / Ivory)

Passe o rato sobre a imagem para a aumentar

  • Cable Bushing (Blind Gray / Ivory)
  • Cable Bushing (Blind Gray / Ivory)

Número da peça:

Indefinido. 17 candidatos encontrados.
Quantidade:

Especificações do produto

Specifications

Cable Bushing (Blind Gray / Ivory):Related Image

1 Pack Unit 100-piece Pack
Model NumberColorHead Diameter
(a)
Total Length
(b)
Mounting Hole DiameterMounting Plate ThicknessWeight
(g)
BB-0312G
(Gray)
C
(Ivory)
9.58.581.623
BB-037512.310.39.53.239
BB-043713.51153
BB-050015.212.763
BB-056216.814.371
BB-062518.815.987
BB-0750C
(Ivory)
23.519120
BB-08122320.6150
BB-087526.122.2188
BB-118734.130.1296
BB-137538.811.535391

More Information

Cable Bushing (Blind Gray / Ivory):Related Image

Specifications
Material66 Nylon (UL94V-2)
Operating Temperature Range-55°C ~ +85°C
ColorIvory / Gray

Lista de números de peça

Número de itens

Color

Mounting Bore Diameter

(mm)

Mounting Plate Thickness

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
Ivory
8
1.6
10
1 conjuntos

100 unidades

Gray
8
1.6
10
1 conjuntos

100 unidades

Ivory
9.5
3.2
10
1 conjuntos

100 unidades

Gray
9.5
3.2
10
1 conjuntos

100 unidades

Ivory
11
3.2
10
1 conjuntos

100 unidades

Gray
11
3.2
10
1 conjuntos

100 unidades

Ivory
12.7
3.2
10
1 conjuntos

100 unidades

Gray
12.7
3.2
10
1 conjuntos

100 unidades

Ivory
14.3
3.2
10
1 conjuntos

100 unidades

Gray
14.3
3.2
10
1 conjuntos

100 unidades

Ivory
15.9
3.2
10
1 conjuntos

100 unidades

Gray
15.9
3.2
10
1 conjuntos

100 unidades

Ivory
19
3.2
10
1 conjuntos

100 unidades

Ivory
20.6
3.2
10
1 conjuntos

100 unidades

Ivory
22.2
3.2
10
1 conjuntos

100 unidades

Ivory
30.1
3.2
10
1 conjuntos

100 unidades

Ivory
35
3.2
10
1 conjuntos

100 unidades

Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
20.02 €
(
23.82 €
)
5 dias úteis
20.02 €
(
23.82 €
)
5 dias úteis
20.79 €
(
24.74 €
)
5 dias úteis
20.76 €
(
24.70 €
)
5 dias úteis
21.55 €
(
25.64 €
)
5 dias úteis
21.55 €
(
25.64 €
)
5 dias úteis
26.98 €
(
32.11 €
)
5 dias úteis
23.17 €
(
27.57 €
)
5 dias úteis
25.45 €
(
30.29 €
)
5 dias úteis
25.45 €
(
30.29 €
)
5 dias úteis
27.13 €
(
32.28 €
)
5 dias úteis
27.13 €
(
32.28 €
)
5 dias úteis
34.67 €
(
41.26 €
)
5 dias úteis
36.93 €
(
43.95 €
)
5 dias úteis
39.49 €
(
46.99 €
)
5 dias úteis
57.18 €
(
68.04 €
)
5 dias úteis
70.58 €
(
83.99 €
)
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features] Ivory and grey blind cap -Can be fixed with a single handle without tools.


● Blind caps in ivory and gray colors often used for control panels.
● One-touch mounting with no tools required.

· The appearance and specifications are subject to change without notice.