Registar
Condições de filtragem
  • Band Diameter(mm)
  • Overall Length(mm)
  • Width(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Binding Band (Removable / Standard Model)【100 unidades】 (RCV-100-100P)

Binding Band (Removable / Standard Model) RCV-100-100P

Número da peça:

RCV-100-100P
Limpar
    Quantidade:
    Conjunto (100 unidades)

    Especificações do produto

    Specifications

    Binding Band (Removable / Standard Model):Related Image

    1 Pack Unit With Total of 100
    Model NumberBundle Diameter Range
    (mm)
    Loop Tensile Strength
    Standard Value
    kgs (lbs)
    Size (mm)Weight
    (g / Piece)
    L
    Length
    A
    Width
    E
    -
    t
    Thickness
    RCV-100-100P1 ~ 2518.14(40)102 ± 1.03.6 ± 0.372.41.10.5
    RCV-150-100P2 ~ 3922.68(50)150 ± 1.04.6 ± 0.31201.51.0
    RCV-200-100P3 ~ 55200 ± 1.51701.3
    RCV-300-100P3 ~ 88300 ± 2.52671.62.2

    More Information

    Binding Band (Removable / Standard Model):Related Image

    Specifications
    Material66 Nylon UL94V-2
    Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
    ColorWhite

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    RCV-100-100P

    Band Diameter

    (mm)

    Overall Length

    (mm)

    Width

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    25
    102
    3.6
    1 conjuntos

    100 unidades

    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    4.85 €
    ( 5.77 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    This is a standard model of cable tie, which is reusable after removal. White color. 66 nylon UL94V-2. Package sold in 100-piece sets


    ● A cable tie that can be reused after binding by releasing the lock.

    · Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
    · The appearance and specifications are subject to change without notice.